norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Tornillos de orejetas para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
06651-02

Tornillos de orejetas para arandela de junta y apoyo Hygienic...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Piezas de acero inoxidable 1.4404.

Versión:Con un brillo intenso.Indicación:

El tornillo de orejetas es excelente para realizar uniones atornilladas sencillas. Estas uniones pueden abrir y cerrarse sin problemas y sin tener que emplear herramientas.

La superficie está pulida totalmente con un brillo intenso, y tiene una rugosidad media de mucho menos de Ra 0,8 µm. El contorno cuenta con amplios radios, curvaturas y transiciones. Sea cual sea la posición en que se monte el tornillo de orejetas, no permite apenas la adherencia de restos de productos, limpiadores o suciedad. Se asegura así una limpieza sencilla.

Para conseguir un punto de atornillado estanco, se emplean las arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process. El vástago del tornillo de orejetas está adaptado especialmente a esta junta. Se obtiene una estanqueidad prácticamente sin cavidades en el punto de atornillado que cumple con los requisitos de higiene.

A petición:Otras longitudes de rosca, rosca no métrica.Accesorios:

Arandela de apoyo y arandela de junta Hygienic USIT® 07300-03 para superficies de atornillado.

Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06651-02 Tornillos de orejetas para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals 213 kB
 Hygienic USIT® Información técnica 398 kB

Planos

Tornillos de orejetas para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABD

D2HH1LL1RCADAcc.PrecioPedir
06651-02-2004X8204M410,8195,3870,45 347.02 MXN
06651-02-2105X10215M511,82161090,5 365.08 MXN
06651-02-2506X12256M614,225712110,55 407.90 MXN
06651-02-3308X16338M818338,416150,7 546.96 MXN
06651-02-4010X204010M1022,3401020190,8 865.33 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50