norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable
06451

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero con acabado natural.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06451 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable 266 kB

Planos (vista completa)

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de sujeción con rosca interior y tapa protectora, partes de acero inoxidable, satinado mate

Más información

Planos

Palancas de sujeción con rosca interior y tapa protectora, partes de acero inoxidable, satinado mate

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06451-92061negro RAL 9005satinado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 229.20 MXN
06451-92081negro RAL 9005satinado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 229.20 MXN
06451-93081negro RAL 9005satinado3M81416212241,5102454,558,580911122 260.16 MXN
06451-93101negro RAL 9005satinado3M101416212241,5102454,558,580911122 260.16 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50