norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas tensoras con agujero de referencia, 20 grados
06340_PB20

Palancas tensoras con agujero de referencia, 20 grados

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión:Bruñido.Indicación:Las palancas tensoras se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación.
En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca se pueda girar 360°.
A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y modelos especiales.
Medida "A" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06340_PB Palanca tensora con agujero de referencia 121 kB
 Ficha de datos 06340_PB20 Palancas tensoras con agujero de referencia, 20 grados 121 kB

Planos

Palancas tensoras con agujero de referencia, 20 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaClase de fijaciónXTA=Longitud de empuñaduraA2DD1D2HH1H2CADAcc.PrecioPedir
06340-110agujero de referencia102284,5152410254052,532,5 152.88 MXN
06340-112agujero de referencia122510015281232466136,5 189.60 MXN
06340-114agujero de referencia142510015281232466136,5 189.60 MXN
06340-116agujero de referencia162812115331332527241 229.20 MXN
06340-120agujero de referencia203212315411332618049 317.76 MXN