|
|
|
06450Palancas de apriete de fundición inyectada de cinc con rosca... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844. Partes de acero con clase de resistencia 5.8.Versión:Empuñadura recubierta con plástico. Partes de acero bruñido.Indicación:Colores suministrados de serie: naranja RAL 2004, rojo rubí RAL 3003, plata metalizada.A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
| Referencia | Color del cuerpo de base | Material del cuerpo de base | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 06450-0032 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-00327 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-0033 | plata metalizada | cinc | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-0042 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-00427 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-0043 | plata metalizada | cinc | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-0052 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-00527 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-0053 | plata metalizada | cinc | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-1042 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-10427 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-1043 | plata metalizada | cinc | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-1052 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-10527 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-1053 | plata metalizada | cinc | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-1062 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-10627 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-1063 | plata metalizada | cinc | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-2062 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-20627 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-2063 | plata metalizada | cinc | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-2082 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-20827 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-2083 | plata metalizada | cinc | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-3082 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-30827 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-3083 | plata metalizada | cinc | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-3102 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-31027 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-3103 | plata metalizada | cinc | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-4102 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-41027 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-4103 | plata metalizada | cinc | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-4122 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-41227 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-4123 | plata metalizada | cinc | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-5122 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | | | 06450-51227 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | | | 06450-5123 | plata metalizada | cinc | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | | | 06450-5162 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | | | 06450-51627 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | | | 06450-5163 | plata metalizada | cinc | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|