|
|
06613-11Palancas de apriete de plástico con rosca exterior y función de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las palancas de sujeción con función de seguridad impiden las modificaciones en el punto de sujeción debido a una apertura o cierre accidentales. En el estado inicial, la palanca se puede girar libremente y no tiene conexión con el punto de fijación. El dentado no se engrana hasta que no se presiona la empuñadura y entonces se puede soltar o apretar la sujeción. La reposición tiene lugar por resorte inmediatamente después de soltar la empuñadura. Material:Empuñadura e inserto de termoplástico reforzado. Perno roscado de acero.Versión:Acero cromado en azul.Ventajas:Protección frente a la apertura o cierre accidentales. Contorno de agarre cerrado sin bordes de interferencia.A petición:Modelos especiales.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Tamaño | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06613-11-1041X10 | gris antracita RAL 7021 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 | | | 108.48 MXN | | 06613-11-1041X15 | gris antracita RAL 7021 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 | | | 108.48 MXN | | 06613-11-1041X20 | gris antracita RAL 7021 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 | | | 108.48 MXN | | 06613-11-1051X10 | gris antracita RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 | | | 108.48 MXN | | 06613-11-1051X15 | gris antracita RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 | | | 108.48 MXN | | 06613-11-1051X20 | gris antracita RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 | | | 108.48 MXN | | 06613-11-1051X25 | gris antracita RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 25 | 12 | | | 108.48 MXN | | 06613-11-2051X10 | gris antracita RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-2051X15 | gris antracita RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-2051X20 | gris antracita RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-2051X25 | gris antracita RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-2051X30 | gris antracita RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-2051X40 | gris antracita RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 130.08 MXN | | 06613-11-2061X10 | gris antracita RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-2061X15 | gris antracita RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-2061X20 | gris antracita RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-2061X25 | gris antracita RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-2061X30 | gris antracita RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-2061X40 | gris antracita RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 130.08 MXN | | 06613-11-2081X10 | gris antracita RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-2081X15 | gris antracita RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-2081X20 | gris antracita RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-2081X25 | gris antracita RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-2081X30 | gris antracita RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-2081X40 | gris antracita RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 130.08 MXN | | 06613-11-3081X20 | gris antracita RAL 7021 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 | | | 162.48 MXN | | 06613-11-3081X25 | gris antracita RAL 7021 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 | | | 162.48 MXN | | 06613-11-3081X30 | gris antracita RAL 7021 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 | | | 162.48 MXN | | 06613-11-3081X40 | gris antracita RAL 7021 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 | | | 169.68 MXN | | 06613-11-3101X20 | gris antracita RAL 7021 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 | | | 162.48 MXN | | 06613-11-3101X25 | gris antracita RAL 7021 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 | | | 162.48 MXN | | 06613-11-3101X30 | gris antracita RAL 7021 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 | | | 162.48 MXN | | 06613-11-3101X40 | gris antracita RAL 7021 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 | | | 169.68 MXN | | 06613-11-10484X10 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 | | | 108.48 MXN | | 06613-11-10484X15 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 | | | 108.48 MXN | | 06613-11-10484X20 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 | | | 108.48 MXN | | 06613-11-10584X10 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 | | | 108.48 MXN | | 06613-11-10584X15 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 | | | 108.48 MXN | | 06613-11-10584X20 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 | | | 108.48 MXN | | 06613-11-10584X25 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 25 | 12 | | | 108.48 MXN | | 06613-11-20584X10 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-20584X15 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-20584X20 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-20584X25 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-20584X30 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-20584X40 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 130.08 MXN | | 06613-11-20684X10 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-20684X15 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-20684X20 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-20684X25 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-20684X30 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-20684X40 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 130.08 MXN | | 06613-11-20884X10 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-20884X15 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-20884X20 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-20884X25 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-20884X30 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 128.40 MXN | | 06613-11-20884X40 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 130.08 MXN | | 06613-11-30884X20 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 | | | 162.48 MXN | | 06613-11-30884X25 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 | | | 162.48 MXN | | 06613-11-30884X30 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 | | | 162.48 MXN | | 06613-11-30884X40 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 | | | 169.68 MXN | | 06613-11-31084X20 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 | | | 162.48 MXN | | 06613-11-31084X25 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 | | | 162.48 MXN | | 06613-11-31084X30 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 | | | 162.48 MXN | | 06613-11-31084X40 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 | | | 169.68 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|