norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable
06431

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Colores suministrados de serie:
negro con acabado satinado, plata metalizada.

Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06431 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable 265 kB

Planos

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
TamañoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Número
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
06431-1051X10negro con acabado satinado1M510131410,524,541532,535,539461610 182.64 MXN
06431-1051X15negro con acabado satinado1M510131410,524,541532,535,539461615 182.64 MXN
06431-1051X20negro con acabado satinado1M510131410,524,541532,535,539461620 182.64 MXN
06431-1051X25negro con acabado satinado1M510131410,524,541532,535,539461625 182.64 MXN
06431-1061X10negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461610 182.64 MXN
06431-1061X15negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461615 182.64 MXN
06431-1061X20negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461620 182.64 MXN
06431-1061X25negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461625 182.64 MXN
06431-1061X30negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461630 182.64 MXN
06431-1061X40negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461640 197.52 MXN
06431-1061X50negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461650 197.52 MXN
06431-2061X15negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 226.80 MXN
06431-2061X20negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 226.80 MXN
06431-2061X25negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 226.80 MXN
06431-2061X30negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 226.80 MXN
06431-2061X40negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 243.12 MXN
06431-2061X50negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 243.12 MXN
06431-2061X60negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 243.12 MXN
06431-2081X15negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 226.80 MXN
06431-2081X20negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 226.80 MXN
06431-2081X25negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 226.80 MXN
06431-2081X30negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 226.80 MXN
06431-2081X40negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 243.12 MXN
06431-2081X50negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 243.12 MXN
06431-2081X60negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 243.12 MXN
06431-2101X20negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 226.80 MXN
06431-2101X25negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 226.80 MXN
06431-2101X30negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 226.80 MXN
06431-2101X40negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 243.12 MXN
06431-2101X50negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 243.12 MXN
06431-2101X60negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 243.12 MXN
06431-3081X20negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902220 260.40 MXN
06431-3081X25negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902225 260.40 MXN
06431-3081X30negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902230 260.40 MXN
06431-3081X40negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902240 277.68 MXN
06431-3081X50negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902250 277.68 MXN
06431-3081X60negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902260 277.68 MXN
06431-3101X20negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902220 260.40 MXN
06431-3101X25negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902225 260.40 MXN
06431-3101X30negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902230 260.40 MXN
06431-3101X40negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902240 277.68 MXN
06431-3101X50negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902250 277.68 MXN
06431-3101X60negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902260 277.68 MXN
06431-4121X25negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082425 336.00 MXN
06431-4121X30negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082430 336.00 MXN
06431-4121X40negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082440 357.60 MXN
06431-4121X50negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082450 357.60 MXN
06431-4121X60negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082460 357.60 MXN
06431-5161X30negro con acabado satinado5M162330312249123279841101262630 428.88 MXN
06431-5161X40negro con acabado satinado5M162330312249123279841101262640 465.84 MXN
06431-5161X50negro con acabado satinado5M162330312249123279841101262650 465.84 MXN
06431-5161X60negro con acabado satinado5M162330312249123279841101262660 465.84 MXN
06431-1053X10plata metalizada1M510131410,524,541532,535,539461610 182.64 MXN
06431-1053X15plata metalizada1M510131410,524,541532,535,539461615 182.64 MXN
06431-1053X20plata metalizada1M510131410,524,541532,535,539461620 182.64 MXN
06431-1053X25plata metalizada1M510131410,524,541532,535,539461625 182.64 MXN
06431-1063X10plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461610 182.64 MXN
06431-1063X15plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461615 182.64 MXN
06431-1063X20plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461620 182.64 MXN
06431-1063X25plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461625 182.64 MXN
06431-1063X30plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461630 182.64 MXN
06431-1063X40plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461640 197.52 MXN
06431-1063X50plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461650 197.52 MXN
06431-2063X15plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 226.80 MXN
06431-2063X20plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 226.80 MXN
06431-2063X25plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 226.80 MXN
06431-2063X30plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 226.80 MXN
06431-2063X40plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 243.12 MXN
06431-2063X50plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 243.12 MXN
06431-2063X60plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 243.12 MXN
06431-2083X15plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 226.80 MXN
06431-2083X20plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 226.80 MXN
06431-2083X25plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 226.80 MXN
06431-2083X30plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 226.80 MXN
06431-2083X40plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 243.12 MXN
06431-2083X50plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 243.12 MXN
06431-2083X60plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 243.12 MXN
06431-2103X20plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 226.80 MXN
06431-2103X25plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 226.80 MXN
06431-2103X30plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 226.80 MXN
06431-2103X40plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 243.12 MXN
06431-2103X50plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 243.12 MXN
06431-2103X60plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 243.12 MXN
06431-3083X20plata metalizada3M81621221737102357,561,579902220 260.40 MXN
06431-3083X25plata metalizada3M81621221737102357,561,579902225 260.40 MXN
06431-3083X30plata metalizada3M81621221737102357,561,579902230 260.40 MXN
06431-3083X40plata metalizada3M81621221737102357,561,579902240 277.68 MXN
06431-3083X50plata metalizada3M81621221737102357,561,579902250 277.68 MXN
06431-3083X60plata metalizada3M81621221737102357,561,579902260 277.68 MXN
06431-3103X20plata metalizada3M101621221737102357,561,579902220 260.40 MXN
06431-3103X25plata metalizada3M101621221737102357,561,579902225 260.40 MXN
06431-3103X30plata metalizada3M101621221737102357,561,579902230 260.40 MXN
06431-3103X40plata metalizada3M101621221737102357,561,579902240 277.68 MXN
06431-3103X50plata metalizada3M101621221737102357,561,579902250 277.68 MXN
06431-3103X60plata metalizada3M101621221737102357,561,579902260 277.68 MXN
06431-4123X25plata metalizada4M121925261942,510266772951082425 336.00 MXN
06431-4123X30plata metalizada4M121925261942,510266772951082430 336.00 MXN
06431-4123X40plata metalizada4M121925261942,510266772951082440 357.60 MXN
06431-4123X50plata metalizada4M121925261942,510266772951082450 357.60 MXN
06431-4123X60plata metalizada4M121925261942,510266772951082460 357.60 MXN
06431-5163X30plata metalizada5M162330312249123279841101262630 428.88 MXN
06431-5163X40plata metalizada5M162330312249123279841101262640 465.84 MXN
06431-5163X50plata metalizada5M162330312249123279841101262650 465.84 MXN
06431-5163X60plata metalizada5M162330312249123279841101262660 465.84 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50