norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción con rosca interior y collar para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
06454-02

Palancas de sujeción con rosca interior y collar para arandela...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Piezas de acero inoxidable 1.4404.
Junta del vástago 75 EPDM 295.

Versión:Con un brillo intenso.Indicación:

Palanca de sujeción concebida para zonas de higiene. Gracias a la parte de la empuñadura totalmente cerrada y la junta de vástago, es imposible que se contamine la parte interior de la palanca. Además, la rosca está equipada con un collar cónico para que la unión pueda realizarse de forma segura, higiénica y estanca mediante una arandela de junta y apoyo Hygienic USIT®.

Gracias a la profundidad de rugosidad superficial extremadamente reducida, con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm, es prácticamente imposible que se adhieran partículas de suciedad al tornillo. La superficie pulida con brillo intenso garantiza una limpieza sencilla.

En posición de reposo, la palanca gira libremente. Es imposible abrirla sin querer. Al montar la palanca en piezas expuestas a vibraciones, el engranaje proporciona una mayor protección contra el desgaste.

A petición:Otras profundidades de rosca, rosca no métrica.Accesorios:

Arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® 07300-03.

Características especiales:
 RoHS

Planos

Palancas de sujeción con rosca interior y collar para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals

Selección/filtro de artículos

ReferenciaXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06454-02-106M61014,22121,736,78,82750,647,647,458,211,816 862.24 MXN
06454-02-206M61014,22122,145,710,736,864,161,166,577,51316 891.91 MXN
06454-02-208M814182122,145,710,736,864,161,166,577,51316 907.91 MXN
06454-02-308M8121823,624,954,712,1447773,581,59414,220 1,028.39 MXN
06454-02-310M101522,323,624,954,712,1447773,581,59414,220 1,044.13 MXN
06454-02-312M121926,623,624,954,712,1447773,581,59414,220 1,059.61 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50