|
|
06460Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura recubierta con plástico. Partes de acero bruñido. Tapa protectora de acero inoxidable, acabado naturalIndicación:Colores estándar suministrados: Naranja RAL 2004.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Tamaño | Color del cuerpo de base | X | L | D | D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06460-92062X15 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 181.92 MXN | | 06460-92062X20 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 181.92 MXN | | 06460-92062X25 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 181.92 MXN | | 06460-92062X30 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 181.92 MXN | | 06460-92062X35 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M6 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 191.28 MXN | | 06460-92062X40 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 191.28 MXN | | 06460-92062X45 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M6 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 191.28 MXN | | 06460-92062X50 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 191.28 MXN | | 06460-92062X55 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M6 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 191.28 MXN | | 06460-92062X60 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 191.28 MXN | | 06460-92082X15 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 181.92 MXN | | 06460-92082X20 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 181.92 MXN | | 06460-92082X25 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 181.92 MXN | | 06460-92082X30 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 181.92 MXN | | 06460-92082X35 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 191.28 MXN | | 06460-92082X40 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 191.28 MXN | | 06460-92082X45 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 191.28 MXN | | 06460-92082X50 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 191.28 MXN | | 06460-92082X55 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 191.28 MXN | | 06460-92082X60 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 191.28 MXN | | 06460-92102X15 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 181.92 MXN | | 06460-92102X20 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 181.92 MXN | | 06460-92102X25 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 181.92 MXN | | 06460-92102X30 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 181.92 MXN | | 06460-92102X35 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 191.28 MXN | | 06460-92102X40 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 191.28 MXN | | 06460-92102X45 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 191.28 MXN | | 06460-92102X50 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 191.28 MXN | | 06460-92102X55 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 191.28 MXN | | 06460-92102X60 | 2 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 191.28 MXN | | 06460-93082X15 | 3 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 202.08 MXN | | 06460-93082X20 | 3 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 202.08 MXN | | 06460-93082X25 | 3 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 202.08 MXN | | 06460-93082X30 | 3 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 202.08 MXN | | 06460-93082X35 | 3 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 212.40 MXN | | 06460-93082X40 | 3 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 212.40 MXN | | 06460-93082X45 | 3 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 212.40 MXN | | 06460-93082X50 | 3 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 212.40 MXN | | 06460-93082X55 | 3 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 212.40 MXN | | 06460-93082X60 | 3 | naranja puro RAL 2004 | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 212.40 MXN | | 06460-93102X15 | 3 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 202.08 MXN | | 06460-93102X20 | 3 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 202.08 MXN | | 06460-93102X25 | 3 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 202.08 MXN | | 06460-93102X30 | 3 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 202.08 MXN | | 06460-93102X35 | 3 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 212.40 MXN | | 06460-93102X40 | 3 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 212.40 MXN | | 06460-93102X45 | 3 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 212.40 MXN | | 06460-93102X50 | 3 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 212.40 MXN | | 06460-93102X55 | 3 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 212.40 MXN | | 06460-93102X60 | 3 | naranja puro RAL 2004 | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 212.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|