norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero bruñido
06450

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero bruñido.
Tapa protectora de acero inoxidable, acabado natural
Indicación:Colores estándar suministrados:
naranja RAL 2004.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06450 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero bruñido 138 kB

Planos

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero bruñido

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06450-92062naranja puro RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 173.28 MXN
06450-92082naranja puro RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 173.28 MXN
06450-93082naranja puro RAL 20043M81416212241,5102454,558,580911122 191.28 MXN
06450-93102naranja puro RAL 20043M101416212241,5102454,558,580911122 191.28 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50