|
|
06443_SEPalancas de sujeción de acero con rosca exterior, satinado mate |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de 1.0401. Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.Versión:Empuñadura recubierta con plástico. Partes de acero bruñido.Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | X | L | D | D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06443-1051X10 | 1 | negro RAL 9005 | satinado | M5 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 175.92 MXN | | 06443-1051X15 | 1 | negro RAL 9005 | satinado | M5 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 175.92 MXN | | 06443-1051X20 | 1 | negro RAL 9005 | satinado | M5 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 175.92 MXN | | 06443-1051X25 | 1 | negro RAL 9005 | satinado | M5 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 175.92 MXN | | 06443-1051X30 | 1 | negro RAL 9005 | satinado | M5 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 175.92 MXN | | 06443-1051X35 | 1 | negro RAL 9005 | satinado | M5 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 180.72 MXN | | 06443-1051X40 | 1 | negro RAL 9005 | satinado | M5 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 180.72 MXN | | 06443-1051X45 | 1 | negro RAL 9005 | satinado | M5 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 180.72 MXN | | 06443-1051X50 | 1 | negro RAL 9005 | satinado | M5 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 180.72 MXN | | 06443-1061X10 | 1 | negro RAL 9005 | satinado | M6 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 175.92 MXN | | 06443-1061X15 | 1 | negro RAL 9005 | satinado | M6 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 175.92 MXN | | 06443-1061X20 | 1 | negro RAL 9005 | satinado | M6 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 175.92 MXN | | 06443-1061X25 | 1 | negro RAL 9005 | satinado | M6 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 175.92 MXN | | 06443-1061X30 | 1 | negro RAL 9005 | satinado | M6 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 175.92 MXN | | 06443-1061X35 | 1 | negro RAL 9005 | satinado | M6 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 180.72 MXN | | 06443-1061X40 | 1 | negro RAL 9005 | satinado | M6 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 180.72 MXN | | 06443-1061X45 | 1 | negro RAL 9005 | satinado | M6 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 180.72 MXN | | 06443-1061X50 | 1 | negro RAL 9005 | satinado | M6 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 180.72 MXN | | 06443-2061X15 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 233.28 MXN | | 06443-2061X20 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 233.28 MXN | | 06443-2061X25 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 233.28 MXN | | 06443-2061X30 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 233.28 MXN | | 06443-2061X35 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M6 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 245.04 MXN | | 06443-2061X40 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 245.04 MXN | | 06443-2061X45 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M6 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 245.04 MXN | | 06443-2061X50 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 245.04 MXN | | 06443-2061X55 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M6 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 245.04 MXN | | 06443-2061X60 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 245.04 MXN | | 06443-2081X15 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 233.28 MXN | | 06443-2081X20 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 233.28 MXN | | 06443-2081X25 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 233.28 MXN | | 06443-2081X30 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 233.28 MXN | | 06443-2081X35 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 245.04 MXN | | 06443-2081X40 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 245.04 MXN | | 06443-2081X45 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 245.04 MXN | | 06443-2081X50 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 245.04 MXN | | 06443-2081X55 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 245.04 MXN | | 06443-2081X60 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 245.04 MXN | | 06443-2101X15 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 233.28 MXN | | 06443-2101X20 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 233.28 MXN | | 06443-2101X25 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 233.28 MXN | | 06443-2101X30 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 233.28 MXN | | 06443-2101X35 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 245.04 MXN | | 06443-2101X40 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 245.04 MXN | | 06443-2101X45 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 245.04 MXN | | 06443-2101X50 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 245.04 MXN | | 06443-2101X55 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 245.04 MXN | | 06443-2101X60 | 2 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 245.04 MXN | | 06443-3081X15 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 284.88 MXN | | 06443-3081X20 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 284.88 MXN | | 06443-3081X25 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 284.88 MXN | | 06443-3081X30 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 284.88 MXN | | 06443-3081X35 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 297.36 MXN | | 06443-3081X40 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 297.36 MXN | | 06443-3081X45 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 297.36 MXN | | 06443-3081X50 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 297.36 MXN | | 06443-3081X55 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 297.36 MXN | | 06443-3081X60 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 297.36 MXN | | 06443-3101X15 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 284.88 MXN | | 06443-3101X20 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 284.88 MXN | | 06443-3101X25 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 284.88 MXN | | 06443-3101X30 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 284.88 MXN | | 06443-3101X35 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 297.36 MXN | | 06443-3101X40 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 297.36 MXN | | 06443-3101X45 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 297.36 MXN | | 06443-3101X50 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 297.36 MXN | | 06443-3101X55 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 297.36 MXN | | 06443-3101X60 | 3 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 297.36 MXN | | 06443-4101X20 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 20 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 364.08 MXN | | 06443-4101X25 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 25 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 364.08 MXN | | 06443-4101X30 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 30 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 364.08 MXN | | 06443-4101X35 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 35 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 385.20 MXN | | 06443-4101X40 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 40 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 385.20 MXN | | 06443-4101X45 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 45 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 385.20 MXN | | 06443-4101X50 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 50 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 385.20 MXN | | 06443-4101X55 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 55 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 385.20 MXN | | 06443-4101X60 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 60 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 385.20 MXN | | 06443-4101X70 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 70 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 453.84 MXN | | 06443-4101X80 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 80 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 453.84 MXN | | 06443-4101X90 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M10 | 90 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 453.84 MXN | | 06443-4121X20 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 20 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 364.08 MXN | | 06443-4121X25 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 25 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 364.08 MXN | | 06443-4121X30 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 30 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 364.08 MXN | | 06443-4121X35 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 35 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 385.20 MXN | | 06443-4121X40 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 40 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 385.20 MXN | | 06443-4121X45 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 45 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 385.20 MXN | | 06443-4121X50 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 50 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 385.20 MXN | | 06443-4121X55 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 55 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 385.20 MXN | | 06443-4121X60 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 60 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 385.20 MXN | | 06443-4121X70 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 70 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 453.84 MXN | | 06443-4121X80 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 80 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 453.84 MXN | | 06443-4121X90 | 4 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 90 | 19 | 27 | 27,5 | 13 | 95 | 109 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 24 | | | 453.84 MXN | | 06443-5121X25 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 25 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 575.52 MXN | | 06443-5121X30 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 30 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 575.52 MXN | | 06443-5121X35 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 35 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 600.96 MXN | | 06443-5121X40 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 40 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 600.96 MXN | | 06443-5121X45 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 45 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 600.96 MXN | | 06443-5121X50 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 50 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 600.96 MXN | | 06443-5121X55 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 55 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 600.96 MXN | | 06443-5121X60 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 60 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 600.96 MXN | | 06443-5121X70 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 70 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 630.96 MXN | | 06443-5121X80 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 80 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 630.96 MXN | | 06443-5121X90 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M12 | 90 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 630.96 MXN | | 06443-5161X25 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M16 | 25 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 575.52 MXN | | 06443-5161X30 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M16 | 30 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 575.52 MXN | | 06443-5161X35 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M16 | 35 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 600.96 MXN | | 06443-5161X40 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M16 | 40 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 600.96 MXN | | 06443-5161X45 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M16 | 45 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 600.96 MXN | | 06443-5161X50 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M16 | 50 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 600.96 MXN | | 06443-5161X55 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M16 | 55 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 600.96 MXN | | 06443-5161X60 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M16 | 60 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 600.96 MXN | | 06443-5161X70 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M16 | 70 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 630.96 MXN | | 06443-5161X80 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M16 | 80 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 630.96 MXN | | 06443-5161X90 | 5 | negro RAL 9005 | satinado | M16 | 90 | 23 | 31 | 32 | 15 | 110 | 126 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 26 | | | 630.96 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|