norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de cinc con rosca exterior e intensificador de fuerza de sujeción, mate estructurado
06460-10_STM

Palancas de sujeción de cinc con rosca exterior e intensificador...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las palancas de sujeción con intensificador de fuerza de sujeción integrado permiten aumentar el poder de sujeción hasta el 75% en comparación con las palancas de sujeción estándar.

Este producto se presta, también, para su empleo por parte de personas con una fuerza restringida en la mano (p. ej. en el área de la rehabilitación), con el fin de obtener poderes de sujeción comparables ejerciendo una fuerza menor. Para soltar la palanca de sujeción apretada se requiere también menos fuerza de la mano.

La elevación de la fuerza de sujeción se consigue mediante el rodamiento de agujas axial integrado que, durante la sujeción, genera una fricción superficial muy reducida en la superficie de contacto fija. Los discos de apoyo endurecidos están diseñados para grandes fuerzas de sujeción y el rodamiento garantiza, por su alta capacidad de carga, una elevada durabilidad.

La amplia superficie de apoyo fija protege permanentemente el componente sujeto. Por eso ya no se necesita una arandela de apoyo.

La estructura modular permite suministrar numerosos modelos especiales.
Material:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero bruñido.
Rodamientos de agujas axiales con discos de apoyo endurecidos y pulidos.
Modo de accionamiento:Cuando no está accionada, la empuñadura encaja en el inserto roscado mediante una corona dentada. Al elevar la empuñadura se puede cambiar su posición y luego se encaja de nuevo en la corona dentada mediante la fuerza de resorte.Aplicación:Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.Ventajas:Aumento considerable de las fuerzas de sujeción con el mismo par de apriete.
Rodamientos de agujas axiales de alta calidad con una elevada capacidad de carga y una prolongada durabilidad.
La superficie de apoyo fija protege el componente.
A petición:Otros colores y longitudes de rosca.Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06460-10_STM Palancas de sujeción de cinc con rosca exterior e intensificador de fuerza de sujeción, mate estructurado 233 kB

Planos

Palancas de sujeción de cinc con rosca exterior e intensificador de fuerza de sujeción, mate estructurado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
XD2

HH2H3H4AA1BLCADAcc.PrecioPedir
06460-10-208181X10negro RAL 9005mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51010434.16 MXN
06460-10-208181X20negro RAL 9005mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51020434.16 MXN
06460-10-208181X30negro RAL 9005mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51030434.16 MXN
06460-10-208181X40negro RAL 9005mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51040441.12 MXN
06460-10-208182X10naranja puro RAL 2004mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51010434.16 MXN
06460-10-208182X20naranja puro RAL 2004mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51020434.16 MXN
06460-10-208182X30naranja puro RAL 2004mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51030434.16 MXN
06460-10-208182X40naranja puro RAL 2004mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51040441.12 MXN
06460-10-208183X10amarillo colza RAL 1021mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51010434.16 MXN
06460-10-208183X20amarillo colza RAL 1021mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51020434.16 MXN
06460-10-208183X30amarillo colza RAL 1021mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51030434.16 MXN
06460-10-208183X40amarillo colza RAL 1021mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51040441.12 MXN
06460-10-208184X10rojo tráfico RAL 3020mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51010434.16 MXN
06460-10-208184X20rojo tráfico RAL 3020mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51020434.16 MXN
06460-10-208184X30rojo tráfico RAL 3020mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51030434.16 MXN
06460-10-208184X40rojo tráfico RAL 3020mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51040441.12 MXN
06460-10-208185X10verde señal RAL 6032mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51010434.16 MXN
06460-10-208185X20verde señal RAL 6032mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51020434.16 MXN
06460-10-208185X30verde señal RAL 6032mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51030434.16 MXN
06460-10-208185X40verde señal RAL 6032mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51040441.12 MXN
06460-10-208186X10azul tráfico RAL 5017mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51010434.16 MXN
06460-10-208186X20azul tráfico RAL 5017mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51020434.16 MXN
06460-10-208186X30azul tráfico RAL 5017mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51030434.16 MXN
06460-10-208186X40azul tráfico RAL 5017mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51040441.12 MXN
06460-10-208187X10gris claro RAL 7035mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51010434.16 MXN
06460-10-208187X20gris claro RAL 7035mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51020434.16 MXN
06460-10-208187X30gris claro RAL 7035mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51030434.16 MXN
06460-10-208187X40gris claro RAL 7035mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51040441.12 MXN
06460-10-208188X10gris ventana RAL 7040mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51010434.16 MXN
06460-10-208188X20gris ventana RAL 7040mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51020434.16 MXN
06460-10-208188X30gris ventana RAL 7040mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51030434.16 MXN
06460-10-208188X40gris ventana RAL 7040mate texturadoM82538,527,752,655,66577,51040441.12 MXN
06460-10-310181X15negro RAL 9005mate texturadoM10304733,964,468,6809511,215452.88 MXN
06460-10-310181X30negro RAL 9005mate texturadoM10304733,964,468,6809511,230452.88 MXN
06460-10-310181X40negro RAL 9005mate texturadoM10304733,964,468,6809511,240461.04 MXN
06460-10-310181X50negro RAL 9005mate texturadoM10304733,964,468,6809511,250461.04 MXN
06460-10-310182X15naranja puro RAL 2004mate texturadoM10304733,964,468,6809511,215452.88 MXN
06460-10-310182X30naranja puro RAL 2004mate texturadoM10304733,964,468,6809511,230452.88 MXN
06460-10-310182X40naranja puro RAL 2004mate texturadoM10304733,964,468,6809511,240461.04 MXN
06460-10-310182X50naranja puro RAL 2004mate texturadoM10304733,964,468,6809511,250461.04 MXN
06460-10-310183X15amarillo colza RAL 1021mate texturadoM10304733,964,468,6809511,215452.88 MXN
06460-10-310183X30amarillo colza RAL 1021mate texturadoM10304733,964,468,6809511,230452.88 MXN
06460-10-310183X40amarillo colza RAL 1021mate texturadoM10304733,964,468,6809511,240461.04 MXN
06460-10-310183X50amarillo colza RAL 1021mate texturadoM10304733,964,468,6809511,250461.04 MXN
06460-10-310184X15rojo tráfico RAL 3020mate texturadoM10304733,964,468,6809511,215452.88 MXN
06460-10-310184X30rojo tráfico RAL 3020mate texturadoM10304733,964,468,6809511,230452.88 MXN
06460-10-310184X40rojo tráfico RAL 3020mate texturadoM10304733,964,468,6809511,240461.04 MXN
06460-10-310184X50rojo tráfico RAL 3020mate texturadoM10304733,964,468,6809511,250461.04 MXN
06460-10-310185X15verde señal RAL 6032mate texturadoM10304733,964,468,6809511,215452.88 MXN
06460-10-310185X30verde señal RAL 6032mate texturadoM10304733,964,468,6809511,230452.88 MXN
06460-10-310185X40verde señal RAL 6032mate texturadoM10304733,964,468,6809511,240461.04 MXN
06460-10-310185X50verde señal RAL 6032mate texturadoM10304733,964,468,6809511,250461.04 MXN
06460-10-310186X15azul tráfico RAL 5017mate texturadoM10304733,964,468,6809511,215452.88 MXN
06460-10-310186X30azul tráfico RAL 5017mate texturadoM10304733,964,468,6809511,230452.88 MXN
06460-10-310186X40azul tráfico RAL 5017mate texturadoM10304733,964,468,6809511,240461.04 MXN
06460-10-310186X50azul tráfico RAL 5017mate texturadoM10304733,964,468,6809511,250461.04 MXN
06460-10-310187X15gris claro RAL 7035mate texturadoM10304733,964,468,6809511,215452.88 MXN
06460-10-310187X30gris claro RAL 7035mate texturadoM10304733,964,468,6809511,230452.88 MXN
06460-10-310187X40gris claro RAL 7035mate texturadoM10304733,964,468,6809511,240461.04 MXN
06460-10-310187X50gris claro RAL 7035mate texturadoM10304733,964,468,6809511,250461.04 MXN
06460-10-310188X15gris ventana RAL 7040mate texturadoM10304733,964,468,6809511,215452.88 MXN
06460-10-310188X30gris ventana RAL 7040mate texturadoM10304733,964,468,6809511,230452.88 MXN
06460-10-310188X40gris ventana RAL 7040mate texturadoM10304733,964,468,6809511,240461.04 MXN
06460-10-310188X50gris ventana RAL 7040mate texturadoM10304733,964,468,6809511,250461.04 MXN
06460-10-410181X20negro RAL 9005mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,220489.60 MXN
06460-10-410181X30negro RAL 9005mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,230489.60 MXN
06460-10-410181X40negro RAL 9005mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,240509.52 MXN
06460-10-410181X50negro RAL 9005mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,250509.52 MXN
06460-10-410182X20naranja puro RAL 2004mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,220489.60 MXN
06460-10-410182X30naranja puro RAL 2004mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,230489.60 MXN
06460-10-410182X40naranja puro RAL 2004mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,240509.52 MXN
06460-10-410182X50naranja puro RAL 2004mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,250509.52 MXN
06460-10-410183X20amarillo colza RAL 1021mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,220489.60 MXN
06460-10-410183X30amarillo colza RAL 1021mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,230489.60 MXN
06460-10-410183X40amarillo colza RAL 1021mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,240509.52 MXN
06460-10-410183X50amarillo colza RAL 1021mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,250509.52 MXN
06460-10-410184X20rojo tráfico RAL 3020mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,220489.60 MXN
06460-10-410184X30rojo tráfico RAL 3020mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,230489.60 MXN
06460-10-410184X40rojo tráfico RAL 3020mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,240509.52 MXN
06460-10-410184X50rojo tráfico RAL 3020mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,250509.52 MXN
06460-10-410185X20verde señal RAL 6032mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,220489.60 MXN
06460-10-410185X30verde señal RAL 6032mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,230489.60 MXN
06460-10-410185X40verde señal RAL 6032mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,240509.52 MXN
06460-10-410185X50verde señal RAL 6032mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,250509.52 MXN
06460-10-410186X20azul tráfico RAL 5017mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,220489.60 MXN
06460-10-410186X30azul tráfico RAL 5017mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,230489.60 MXN
06460-10-410186X40azul tráfico RAL 5017mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,240509.52 MXN
06460-10-410186X50azul tráfico RAL 5017mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,250509.52 MXN
06460-10-410187X20gris claro RAL 7035mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,220489.60 MXN
06460-10-410187X30gris claro RAL 7035mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,230489.60 MXN
06460-10-410187X40gris claro RAL 7035mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,240509.52 MXN
06460-10-410187X50gris claro RAL 7035mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,250509.52 MXN
06460-10-410188X20gris ventana RAL 7040mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,220489.60 MXN
06460-10-410188X30gris ventana RAL 7040mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,230489.60 MXN
06460-10-410188X40gris ventana RAL 7040mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,240509.52 MXN
06460-10-410188X50gris ventana RAL 7040mate texturadoM103053,137,272,877,39511013,250509.52 MXN
06460-10-512181X20negro RAL 9005mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,420563.52 MXN
06460-10-512181X30negro RAL 9005mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,430563.52 MXN
06460-10-512181X40negro RAL 9005mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,440594.72 MXN
06460-10-512181X50negro RAL 9005mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,450594.72 MXN
06460-10-512182X20naranja puro RAL 2004mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,420563.52 MXN
06460-10-512182X30naranja puro RAL 2004mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,430563.52 MXN
06460-10-512182X40naranja puro RAL 2004mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,440594.72 MXN
06460-10-512182X50naranja puro RAL 2004mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,450594.72 MXN
06460-10-512183X20amarillo colza RAL 1021mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,420563.52 MXN
06460-10-512183X30amarillo colza RAL 1021mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,430563.52 MXN
06460-10-512183X40amarillo colza RAL 1021mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,440594.72 MXN
06460-10-512183X50amarillo colza RAL 1021mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,450594.72 MXN
06460-10-512184X20rojo tráfico RAL 3020mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,420563.52 MXN
06460-10-512184X30rojo tráfico RAL 3020mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,430563.52 MXN
06460-10-512184X40rojo tráfico RAL 3020mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,440594.72 MXN
06460-10-512184X50rojo tráfico RAL 3020mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,450594.72 MXN
06460-10-512185X20verde señal RAL 6032mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,420563.52 MXN
06460-10-512185X30verde señal RAL 6032mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,430563.52 MXN
06460-10-512185X40verde señal RAL 6032mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,440594.72 MXN
06460-10-512185X50verde señal RAL 6032mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,450594.72 MXN
06460-10-512186X20azul tráfico RAL 5017mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,420563.52 MXN
06460-10-512186X30azul tráfico RAL 5017mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,430563.52 MXN
06460-10-512186X40azul tráfico RAL 5017mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,440594.72 MXN
06460-10-512186X50azul tráfico RAL 5017mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,450594.72 MXN
06460-10-512187X20gris claro RAL 7035mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,420563.52 MXN
06460-10-512187X30gris claro RAL 7035mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,430563.52 MXN
06460-10-512187X40gris claro RAL 7035mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,440594.72 MXN
06460-10-512187X50gris claro RAL 7035mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,450594.72 MXN
06460-10-512188X20gris ventana RAL 7040mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,420563.52 MXN
06460-10-512188X30gris ventana RAL 7040mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,430563.52 MXN
06460-10-512188X40gris ventana RAL 7040mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,440594.72 MXN
06460-10-512188X50gris ventana RAL 7040mate texturadoM123559,141,98387,5110127,515,450594.72 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50