|
|
06461-10_HVPalancas de sujeción de cinc con rosca exterior e intensificador... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las palancas de sujeción con intensificador de fuerza de sujeción integrado permiten aumentar el poder de sujeción hasta el 75% en comparación con las palancas de sujeción estándar.
Este producto se presta, también, para su empleo por parte de personas con una fuerza restringida en la mano (p. ej. en el área de la rehabilitación), con el fin de obtener poderes de sujeción comparables ejerciendo una fuerza menor. Para soltar la palanca de sujeción apretada se requiere también menos fuerza de la mano.
La elevación de la fuerza de sujeción se consigue mediante el rodamiento de agujas axial integrado que, durante la sujeción, genera una fricción superficial muy reducida en la superficie de contacto fija. Los discos de apoyo endurecidos están diseñados para grandes fuerzas de sujeción y el rodamiento garantiza, por su alta capacidad de carga, una elevada durabilidad.
La amplia superficie de apoyo fija protege permanentemente el componente sujeto. Por eso ya no se necesita una arandela de apoyo.
La estructura modular permite suministrar numerosos modelos especiales.Material:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura recubierta con cromada con un brillo intenso. Partes de acero con acabado natural. Rodamientos de agujas axiales con discos de apoyo endurecidos y pulidos.Modo de accionamiento:Cuando no está accionada, la empuñadura encaja en el inserto roscado mediante una corona dentada. Al elevar la empuñadura se puede cambiar su posición y luego se encaja de nuevo en la corona dentada mediante la fuerza de resorte.Aplicación:Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.Ventajas:Aumento considerable de las fuerzas de sujeción con el mismo par de apriete. Rodamientos de agujas axiales de alta calidad con una elevada capacidad de carga y una prolongada durabilidad. La superficie de apoyo fija protege el componente.A petición:Otros colores y longitudes de rosca.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Tamaño | X | D2 | H | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06461-10-2086X10 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 | | | 651.60 MXN | | 06461-10-2086X20 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 | | | 651.60 MXN | | 06461-10-2086X30 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 | | | 651.60 MXN | | 06461-10-2086X40 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 | | | 662.40 MXN | | 06461-10-3106X15 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 | | | 679.68 MXN | | 06461-10-3106X30 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 | | | 679.68 MXN | | 06461-10-3106X40 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 | | | 691.92 MXN | | 06461-10-3106X50 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 | | | 691.92 MXN | | 06461-10-4106X20 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 | | | 734.64 MXN | | 06461-10-4106X30 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 | | | 734.64 MXN | | 06461-10-4106X40 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 | | | 764.16 MXN | | 06461-10-4106X50 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 | | | 764.16 MXN | | 06461-10-5126X20 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 | | | 844.80 MXN | | 06461-10-5126X30 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 | | | 844.80 MXN | | 06461-10-5126X40 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 | | | 891.84 MXN | | 06461-10-5126X50 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 | | | 891.84 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|