|
|
06430Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844. Partes de acero con clase de resistencia 5.8.Versión:Empuñadura recubierta con plástico. Acero bruñido.Indicación:Colores suministrados de serie: negro con acabado satinado, plata metalizada.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud. A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Tamaño | X | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | Número de dientes | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06430-1051X10 | negro con acabado satinado | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 10 |  | | 128.40 MXN | | 06430-1051X15 | negro con acabado satinado | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 15 |  | | 128.40 MXN | | 06430-1051X20 | negro con acabado satinado | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 20 |  | | 128.40 MXN | | 06430-1051X25 | negro con acabado satinado | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 25 |  | | 128.40 MXN | | 06430-1051X30 | negro con acabado satinado | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 30 |  | | 128.40 MXN | | 06430-1051X35 | negro con acabado satinado | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 35 |  | | 139.20 MXN | | 06430-1051X40 | negro con acabado satinado | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 40 |  | | 139.20 MXN | | 06430-1051X45 | negro con acabado satinado | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 45 |  | | 139.20 MXN | | 06430-1051X50 | negro con acabado satinado | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 50 |  | | 139.20 MXN | | 06430-1061X10 | negro con acabado satinado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 10 |  | | 128.40 MXN | | 06430-1061X15 | negro con acabado satinado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 15 |  | | 128.40 MXN | | 06430-1061X20 | negro con acabado satinado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 20 |  | | 128.40 MXN | | 06430-1061X25 | negro con acabado satinado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 25 |  | | 128.40 MXN | | 06430-1061X30 | negro con acabado satinado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 30 |  | | 128.40 MXN | | 06430-1061X35 | negro con acabado satinado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 35 |  | | 139.20 MXN | | 06430-1061X40 | negro con acabado satinado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 40 |  | | 139.20 MXN | | 06430-1061X45 | negro con acabado satinado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 45 |  | | 139.20 MXN | | 06430-1061X50 | negro con acabado satinado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 50 |  | | 139.20 MXN | | 06430-2061X15 | negro con acabado satinado | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 15 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2061X20 | negro con acabado satinado | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 20 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2061X25 | negro con acabado satinado | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 25 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2061X30 | negro con acabado satinado | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 30 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2061X35 | negro con acabado satinado | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 35 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2061X40 | negro con acabado satinado | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 40 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2061X45 | negro con acabado satinado | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 45 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2061X50 | negro con acabado satinado | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 50 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2061X55 | negro con acabado satinado | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 55 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2061X60 | negro con acabado satinado | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 60 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2081X15 | negro con acabado satinado | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 15 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2081X20 | negro con acabado satinado | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 20 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2081X25 | negro con acabado satinado | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 25 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2081X30 | negro con acabado satinado | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 30 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2081X35 | negro con acabado satinado | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 35 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2081X40 | negro con acabado satinado | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 40 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2081X45 | negro con acabado satinado | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 45 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2081X50 | negro con acabado satinado | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 50 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2081X55 | negro con acabado satinado | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 55 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2081X60 | negro con acabado satinado | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 60 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2101X15 | negro con acabado satinado | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 15 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2101X20 | negro con acabado satinado | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 20 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2101X25 | negro con acabado satinado | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 25 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2101X30 | negro con acabado satinado | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 30 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2101X35 | negro con acabado satinado | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 35 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2101X40 | negro con acabado satinado | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 40 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2101X45 | negro con acabado satinado | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 45 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2101X50 | negro con acabado satinado | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 50 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2101X55 | negro con acabado satinado | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 55 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2101X60 | negro con acabado satinado | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 60 |  | | 171.12 MXN | | 06430-3081X15 | negro con acabado satinado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 15 |  | | 177.60 MXN | | 06430-3081X20 | negro con acabado satinado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 20 |  | | 177.60 MXN | | 06430-3081X25 | negro con acabado satinado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 25 |  | | 177.60 MXN | | 06430-3081X30 | negro con acabado satinado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 30 |  | | 177.60 MXN | | 06430-3081X35 | negro con acabado satinado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 35 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3081X40 | negro con acabado satinado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 40 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3081X45 | negro con acabado satinado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 45 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3081X50 | negro con acabado satinado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 50 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3081X55 | negro con acabado satinado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 55 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3081X60 | negro con acabado satinado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 60 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3101X15 | negro con acabado satinado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 15 |  | | 177.60 MXN | | 06430-3101X20 | negro con acabado satinado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 20 |  | | 177.60 MXN | | 06430-3101X25 | negro con acabado satinado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 25 |  | | 177.60 MXN | | 06430-3101X30 | negro con acabado satinado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 30 |  | | 177.60 MXN | | 06430-3101X35 | negro con acabado satinado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 35 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3101X40 | negro con acabado satinado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 40 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3101X45 | negro con acabado satinado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 45 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3101X50 | negro con acabado satinado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 50 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3101X55 | negro con acabado satinado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 55 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3101X60 | negro con acabado satinado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 60 |  | | 189.60 MXN | | 06430-4101X20 | negro con acabado satinado | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 20 |  | | 202.32 MXN | | 06430-4101X25 | negro con acabado satinado | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 25 |  | | 202.32 MXN | | 06430-4101X30 | negro con acabado satinado | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 30 |  | | 202.32 MXN | | 06430-4101X35 | negro con acabado satinado | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 35 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4101X40 | negro con acabado satinado | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 40 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4101X45 | negro con acabado satinado | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 45 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4101X50 | negro con acabado satinado | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 50 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4101X55 | negro con acabado satinado | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 55 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4101X60 | negro con acabado satinado | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 60 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4101X70 | negro con acabado satinado | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 70 |  | | 225.84 MXN | | 06430-4101X80 | negro con acabado satinado | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 80 |  | | 225.84 MXN | | 06430-4101X90 | negro con acabado satinado | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 90 |  | | 225.84 MXN | | 06430-4121X20 | negro con acabado satinado | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 20 |  | | 202.32 MXN | | 06430-4121X25 | negro con acabado satinado | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 25 |  | | 202.32 MXN | | 06430-4121X30 | negro con acabado satinado | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 30 |  | | 202.32 MXN | | 06430-4121X35 | negro con acabado satinado | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 35 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4121X40 | negro con acabado satinado | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 40 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4121X45 | negro con acabado satinado | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 45 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4121X50 | negro con acabado satinado | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 50 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4121X55 | negro con acabado satinado | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 55 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4121X60 | negro con acabado satinado | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 60 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4121X70 | negro con acabado satinado | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 70 |  | | 225.84 MXN | | 06430-4121X80 | negro con acabado satinado | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 80 |  | | 225.84 MXN | | 06430-4121X90 | negro con acabado satinado | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 90 |  | | 225.84 MXN | | 06430-5121X25 | negro con acabado satinado | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 25 |  | | 253.20 MXN | | 06430-5121X30 | negro con acabado satinado | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 30 |  | | 253.20 MXN | | 06430-5121X35 | negro con acabado satinado | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 35 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5121X40 | negro con acabado satinado | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 40 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5121X45 | negro con acabado satinado | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 45 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5121X50 | negro con acabado satinado | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 50 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5121X55 | negro con acabado satinado | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 55 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5121X60 | negro con acabado satinado | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 60 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5121X70 | negro con acabado satinado | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 70 |  | | 287.52 MXN | | 06430-5121X80 | negro con acabado satinado | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 80 |  | | 287.52 MXN | | 06430-5121X90 | negro con acabado satinado | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 90 |  | | 287.52 MXN | | 06430-5161X25 | negro con acabado satinado | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 25 |  | | 253.20 MXN | | 06430-5161X30 | negro con acabado satinado | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 30 |  | | 253.20 MXN | | 06430-5161X35 | negro con acabado satinado | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 35 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5161X40 | negro con acabado satinado | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 40 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5161X45 | negro con acabado satinado | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 45 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5161X50 | negro con acabado satinado | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 50 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5161X55 | negro con acabado satinado | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 55 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5161X60 | negro con acabado satinado | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 60 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5161X70 | negro con acabado satinado | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 70 |  | | 287.52 MXN | | 06430-5161X80 | negro con acabado satinado | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 80 |  | | 287.52 MXN | | 06430-5161X90 | negro con acabado satinado | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 90 |  | | 287.52 MXN | | 06430-1053X10 | plata metalizada | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 10 |  | | 128.40 MXN | | 06430-1053X15 | plata metalizada | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 15 |  | | 128.40 MXN | | 06430-1053X20 | plata metalizada | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 20 |  | | 128.40 MXN | | 06430-1053X25 | plata metalizada | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 25 |  | | 128.40 MXN | | 06430-1053X30 | plata metalizada | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 30 |  | | 128.40 MXN | | 06430-1053X35 | plata metalizada | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 35 |  | | 139.20 MXN | | 06430-1053X40 | plata metalizada | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 40 |  | | 139.20 MXN | | 06430-1053X45 | plata metalizada | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 45 |  | | 139.20 MXN | | 06430-1053X50 | plata metalizada | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 50 |  | | 139.20 MXN | | 06430-1063X10 | plata metalizada | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 10 |  | | 128.40 MXN | | 06430-1063X15 | plata metalizada | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 15 |  | | 128.40 MXN | | 06430-1063X20 | plata metalizada | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 20 |  | | 128.40 MXN | | 06430-1063X25 | plata metalizada | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 25 |  | | 128.40 MXN | | 06430-1063X30 | plata metalizada | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 30 |  | | 128.40 MXN | | 06430-1063X35 | plata metalizada | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 35 |  | | 139.20 MXN | | 06430-1063X40 | plata metalizada | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 40 |  | | 139.20 MXN | | 06430-1063X45 | plata metalizada | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 45 |  | | 139.20 MXN | | 06430-1063X50 | plata metalizada | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 50 |  | | 139.20 MXN | | 06430-2063X15 | plata metalizada | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 15 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2063X20 | plata metalizada | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 20 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2063X25 | plata metalizada | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 25 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2063X30 | plata metalizada | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 30 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2063X35 | plata metalizada | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 35 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2063X40 | plata metalizada | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 40 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2063X45 | plata metalizada | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 45 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2063X50 | plata metalizada | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 50 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2063X55 | plata metalizada | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 55 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2063X60 | plata metalizada | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 60 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2083X15 | plata metalizada | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 15 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2083X20 | plata metalizada | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 20 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2083X25 | plata metalizada | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 25 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2083X30 | plata metalizada | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 30 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2083X35 | plata metalizada | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 35 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2083X40 | plata metalizada | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 40 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2083X45 | plata metalizada | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 45 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2083X50 | plata metalizada | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 50 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2083X55 | plata metalizada | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 55 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2083X60 | plata metalizada | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 60 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2103X15 | plata metalizada | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 15 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2103X20 | plata metalizada | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 20 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2103X25 | plata metalizada | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 25 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2103X30 | plata metalizada | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 30 |  | | 160.80 MXN | | 06430-2103X35 | plata metalizada | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 35 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2103X40 | plata metalizada | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 40 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2103X45 | plata metalizada | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 45 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2103X50 | plata metalizada | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 50 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2103X55 | plata metalizada | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 55 |  | | 171.12 MXN | | 06430-2103X60 | plata metalizada | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 60 |  | | 171.12 MXN | | 06430-3083X15 | plata metalizada | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 15 |  | | 177.60 MXN | | 06430-3083X20 | plata metalizada | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 20 |  | | 177.60 MXN | | 06430-3083X25 | plata metalizada | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 25 |  | | 177.60 MXN | | 06430-3083X30 | plata metalizada | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 30 |  | | 177.60 MXN | | 06430-3083X35 | plata metalizada | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 35 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3083X40 | plata metalizada | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 40 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3083X45 | plata metalizada | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 45 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3083X50 | plata metalizada | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 50 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3083X55 | plata metalizada | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 55 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3083X60 | plata metalizada | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 60 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3103X15 | plata metalizada | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 15 |  | | 177.60 MXN | | 06430-3103X20 | plata metalizada | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 20 |  | | 177.60 MXN | | 06430-3103X25 | plata metalizada | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 25 |  | | 177.60 MXN | | 06430-3103X30 | plata metalizada | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 30 |  | | 177.60 MXN | | 06430-3103X35 | plata metalizada | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 35 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3103X40 | plata metalizada | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 40 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3103X45 | plata metalizada | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 45 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3103X50 | plata metalizada | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 50 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3103X55 | plata metalizada | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 55 |  | | 189.60 MXN | | 06430-3103X60 | plata metalizada | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 60 |  | | 189.60 MXN | | 06430-4103X20 | plata metalizada | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 20 |  | | 202.32 MXN | | 06430-4103X25 | plata metalizada | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 25 |  | | 202.32 MXN | | 06430-4103X30 | plata metalizada | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 30 |  | | 202.32 MXN | | 06430-4103X35 | plata metalizada | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 35 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4103X40 | plata metalizada | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 40 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4103X45 | plata metalizada | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 45 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4103X50 | plata metalizada | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 50 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4103X55 | plata metalizada | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 55 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4103X60 | plata metalizada | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 60 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4103X70 | plata metalizada | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 70 |  | | 225.84 MXN | | 06430-4103X80 | plata metalizada | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 80 |  | | 225.84 MXN | | 06430-4103X90 | plata metalizada | 4 | M10 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 90 |  | | 225.84 MXN | | 06430-4123X20 | plata metalizada | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 20 |  | | 202.32 MXN | | 06430-4123X25 | plata metalizada | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 25 |  | | 202.32 MXN | | 06430-4123X30 | plata metalizada | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 30 |  | | 202.32 MXN | | 06430-4123X35 | plata metalizada | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 35 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4123X40 | plata metalizada | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 40 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4123X45 | plata metalizada | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 45 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4123X50 | plata metalizada | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 50 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4123X55 | plata metalizada | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 55 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4123X60 | plata metalizada | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 60 |  | | 212.64 MXN | | 06430-4123X70 | plata metalizada | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 70 |  | | 225.84 MXN | | 06430-4123X80 | plata metalizada | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 80 |  | | 225.84 MXN | | 06430-4123X90 | plata metalizada | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 90 |  | | 225.84 MXN | | 06430-5123X25 | plata metalizada | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 25 |  | | 253.20 MXN | | 06430-5123X30 | plata metalizada | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 30 |  | | 253.20 MXN | | 06430-5123X35 | plata metalizada | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 35 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5123X40 | plata metalizada | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 40 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5123X45 | plata metalizada | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 45 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5123X50 | plata metalizada | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 50 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5123X55 | plata metalizada | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 55 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5123X60 | plata metalizada | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 60 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5123X70 | plata metalizada | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 70 |  | | 287.52 MXN | | 06430-5123X80 | plata metalizada | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 80 |  | | 287.52 MXN | | 06430-5123X90 | plata metalizada | 5 | M12 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 90 |  | | 287.52 MXN | | 06430-5163X25 | plata metalizada | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 25 |  | | 253.20 MXN | | 06430-5163X30 | plata metalizada | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 30 |  | | 253.20 MXN | | 06430-5163X35 | plata metalizada | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 35 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5163X40 | plata metalizada | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 40 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5163X45 | plata metalizada | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 45 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5163X50 | plata metalizada | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 50 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5163X55 | plata metalizada | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 55 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5163X60 | plata metalizada | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 60 |  | | 269.76 MXN | | 06430-5163X70 | plata metalizada | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 70 |  | | 287.52 MXN | | 06430-5163X80 | plata metalizada | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 80 |  | | 287.52 MXN | | 06430-5163X90 | plata metalizada | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 90 |  | | 287.52 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|