norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso. Partes de acero con acabado natural.Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06461_SE Palanca de sujeción con rosca exterior, partes de acero inoxidable 222 kB

Planos

Palanca de sujeción con rosca exterior, partes de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
06461-9031X6negro RAL 9005satinado9M381111,521,4411,924272227,76,4126 172.34 MXN
06461-9031X10negro RAL 9005satinado9M381111,521,4411,924272227,76,41210 172.34 MXN
06461-9031X15negro RAL 9005satinado9M381111,521,4411,924272227,76,41215 172.34 MXN
06461-9031X20negro RAL 9005satinado9M381111,521,4411,924272227,76,41220 172.34 MXN
06461-9041X10negro RAL 9005satinado9M481111,521,4411,924272227,76,41210 172.34 MXN
06461-9041X15negro RAL 9005satinado9M481111,521,4411,924272227,76,41215 172.34 MXN
06461-9041X20negro RAL 9005satinado9M481111,521,4411,924272227,76,41220 172.34 MXN
06461-9041X25negro RAL 9005satinado9M481111,521,4411,924272227,76,41225 172.34 MXN
06461-9041X30negro RAL 9005satinado9M481111,521,4411,924272227,76,41230 172.34 MXN
06461-9041X35negro RAL 9005satinado9M481111,521,4411,924272227,76,41235 185.76 MXN
06461-9051X10negro RAL 9005satinado9M581111,521,4411,924272227,76,41210 172.34 MXN
06461-9051X15negro RAL 9005satinado9M581111,521,4411,924272227,76,41215 172.34 MXN
06461-9051X20negro RAL 9005satinado9M581111,521,4411,924272227,76,41220 172.34 MXN
06461-9051X25negro RAL 9005satinado9M581111,521,4411,924272227,76,41225 172.34 MXN
06461-9051X30negro RAL 9005satinado9M581111,521,4411,924272227,76,41230 172.34 MXN
06461-9051X35negro RAL 9005satinado9M581111,521,4411,924272227,76,41235 185.76 MXN
06461-0031X6negro RAL 9005satinado0M310131424,5414,5303330377166 181.38 MXN
06461-0031X10negro RAL 9005satinado0M310131424,5414,53033303771610 181.38 MXN
06461-0031X15negro RAL 9005satinado0M310131424,5414,53033303771615 181.38 MXN
06461-0031X20negro RAL 9005satinado0M310131424,5414,53033303771620 181.38 MXN
06461-0041X10negro RAL 9005satinado0M410131424,5414,53033303771610 181.38 MXN
06461-0041X15negro RAL 9005satinado0M410131424,5414,53033303771615 181.38 MXN
06461-0041X20negro RAL 9005satinado0M410131424,5414,53033303771620 181.38 MXN
06461-0041X25negro RAL 9005satinado0M410131424,5414,53033303771625 181.38 MXN
06461-0041X30negro RAL 9005satinado0M410131424,5414,53033303771630 181.38 MXN
06461-0051X10negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771610 181.38 MXN
06461-0051X15negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771615 181.38 MXN
06461-0051X20negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771620 181.38 MXN
06461-0051X25negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771625 181.38 MXN
06461-0051X30negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771630 181.38 MXN
06461-0051X35negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771635 195.56 MXN
06461-0051X40negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771640 195.56 MXN
06461-0051X45negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771645 195.56 MXN
06461-0051X50negro RAL 9005satinado0M510131424,5414,53033303771650 195.56 MXN
06461-1051X10negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771610 181.38 MXN
06461-1051X15negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771615 181.38 MXN
06461-1051X20negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771620 181.38 MXN
06461-1051X25negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771625 181.38 MXN
06461-1051X30negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771630 181.38 MXN
06461-1051X35negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771635 195.56 MXN
06461-1051X40negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771640 195.56 MXN
06461-1051X45negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771645 195.56 MXN
06461-1051X50negro RAL 9005satinado1M510131424,5414,53134404771650 195.56 MXN
06461-1061X10negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771610 181.38 MXN
06461-1061X15negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771615 181.38 MXN
06461-1061X20negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771620 181.38 MXN
06461-1061X25negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771625 181.38 MXN
06461-1061X30negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771630 181.38 MXN
06461-1061X40negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771640 195.56 MXN
06461-1061X50negro RAL 9005satinado1M610131424,5414,53134404771650 195.56 MXN
06461-2061X15negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 225.24 MXN
06461-2061X20negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 225.24 MXN
06461-2061X25negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 225.24 MXN
06461-2061X30negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 225.24 MXN
06461-2061X40negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 241.24 MXN
06461-2061X50negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 241.24 MXN
06461-2061X60negro RAL 9005satinado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 241.24 MXN
06461-2081X15negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 225.24 MXN
06461-2081X20negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 225.24 MXN
06461-2081X25negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 225.24 MXN
06461-2081X30negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 225.24 MXN
06461-2081X40negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 241.24 MXN
06461-2081X50negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 241.24 MXN
06461-2081X60negro RAL 9005satinado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 241.24 MXN
06461-2101X20negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 225.24 MXN
06461-2101X25negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 225.24 MXN
06461-2101X30negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 225.24 MXN
06461-2101X40negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 241.24 MXN
06461-2101X50negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 241.24 MXN
06461-2101X60negro RAL 9005satinado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 241.24 MXN
06461-3081X20negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112220 258.26 MXN
06461-3081X25negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112225 258.26 MXN
06461-3081X30negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112230 258.26 MXN
06461-3081X40negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112240 275.81 MXN
06461-3081X50negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112250 275.81 MXN
06461-3081X60negro RAL 9005satinado3M816212237102454,558,58091112260 275.81 MXN
06461-3101X20negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112220 258.26 MXN
06461-3101X25negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112225 258.26 MXN
06461-3101X30negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112230 258.26 MXN
06461-3101X40negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112240 275.81 MXN
06461-3101X50negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112250 275.81 MXN
06461-3101X60negro RAL 9005satinado3M1016212237102454,558,58091112260 275.81 MXN
06461-4121X25negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132425 344.95 MXN
06461-4121X30negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132430 344.95 MXN
06461-4121X40negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132440 366.88 MXN
06461-4121X50negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132450 366.88 MXN
06461-4121X60negro RAL 9005satinado4M12192727,54310276367,595109132460 366.88 MXN
06461-5161X30negro RAL 9005satinado5M16233132491231,57377,5110126152630 440.15 MXN
06461-5161X40negro RAL 9005satinado5M16233132491231,57377,5110126152640 477.82 MXN
06461-5161X50negro RAL 9005satinado5M16233132491231,57377,5110126152650 477.82 MXN
06461-5161X60negro RAL 9005satinado5M16233132491231,57377,5110126152660 477.82 MXN