norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso. Partes de acero con acabado natural.Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06461_BL Palancas de sujeción con rosca exterior, partes de acero inoxidable, acabado natural 245 kB

Planos

Palancas de sujeción con rosca exterior, partes de acero inoxidable, acabado natural

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
06461-903008X6acabado natural9M381111,521,4411,924272227,76,4126 149.76 MXN
06461-903008X10acabado natural9M381111,521,4411,924272227,76,41210 149.76 MXN
06461-903008X15acabado natural9M381111,521,4411,924272227,76,41215 149.76 MXN
06461-903008X20acabado natural9M381111,521,4411,924272227,76,41220 149.76 MXN
06461-904008X10acabado natural9M481111,521,4411,924272227,76,41210 149.76 MXN
06461-904008X15acabado natural9M481111,521,4411,924272227,76,41215 149.76 MXN
06461-904008X20acabado natural9M481111,521,4411,924272227,76,41220 149.76 MXN
06461-904008X25acabado natural9M481111,521,4411,924272227,76,41225 149.76 MXN
06461-904008X30acabado natural9M481111,521,4411,924272227,76,41230 149.76 MXN
06461-904008X35acabado natural9M481111,521,4411,924272227,76,41235 161.28 MXN
06461-905008X10acabado natural9M581111,521,4411,924272227,76,41210 149.76 MXN
06461-905008X15acabado natural9M581111,521,4411,924272227,76,41215 149.76 MXN
06461-905008X20acabado natural9M581111,521,4411,924272227,76,41220 149.76 MXN
06461-905008X25acabado natural9M581111,521,4411,924272227,76,41225 149.76 MXN
06461-905008X30acabado natural9M581111,521,4411,924272227,76,41230 149.76 MXN
06461-905008X35acabado natural9M581111,521,4411,924272227,76,41235 161.28 MXN
06461-003008X6acabado natural0M310131424,5414,5303330377166 157.68 MXN
06461-003008X10acabado natural0M310131424,5414,53033303771610 157.68 MXN
06461-003008X15acabado natural0M310131424,5414,53033303771615 157.68 MXN
06461-003008X20acabado natural0M310131424,5414,53033303771620 157.68 MXN
06461-004008X10acabado natural0M410131424,5414,53033303771610 157.68 MXN
06461-004008X15acabado natural0M410131424,5414,53033303771615 157.68 MXN
06461-004008X20acabado natural0M410131424,5414,53033303771620 157.68 MXN
06461-004008X25acabado natural0M410131424,5414,53033303771625 157.68 MXN
06461-004008X30acabado natural0M410131424,5414,53033303771630 157.68 MXN
06461-005008X10acabado natural0M510131424,5414,53033303771610 157.68 MXN
06461-005008X15acabado natural0M510131424,5414,53033303771615 157.68 MXN
06461-005008X20acabado natural0M510131424,5414,53033303771620 157.68 MXN
06461-005008X25acabado natural0M510131424,5414,53033303771625 157.68 MXN
06461-005008X30acabado natural0M510131424,5414,53033303771630 157.68 MXN
06461-005008X35acabado natural0M510131424,5414,53033303771635 169.68 MXN
06461-005008X40acabado natural0M510131424,5414,53033303771640 169.68 MXN
06461-005008X45acabado natural0M510131424,5414,53033303771645 169.68 MXN
06461-005008X50acabado natural0M510131424,5414,53033303771650 169.68 MXN
06461-105008X10acabado natural1M510131424,5414,53134404771610 157.68 MXN
06461-105008X15acabado natural1M510131424,5414,53134404771615 157.68 MXN
06461-105008X20acabado natural1M510131424,5414,53134404771620 157.68 MXN
06461-105008X25acabado natural1M510131424,5414,53134404771625 157.68 MXN
06461-105008X30acabado natural1M510131424,5414,53134404771630 157.68 MXN
06461-105008X35acabado natural1M510131424,5414,53134404771635 169.68 MXN
06461-105008X40acabado natural1M510131424,5414,53134404771640 169.68 MXN
06461-105008X45acabado natural1M510131424,5414,53134404771645 169.68 MXN
06461-105008X50acabado natural1M510131424,5414,53134404771650 169.68 MXN
06461-106008X10acabado natural1M610131424,5414,53134404771610 157.68 MXN
06461-106008X15acabado natural1M610131424,5414,53134404771615 157.68 MXN
06461-106008X20acabado natural1M610131424,5414,53134404771620 157.68 MXN
06461-106008X25acabado natural1M610131424,5414,53134404771625 157.68 MXN
06461-106008X30acabado natural1M610131424,5414,53134404771630 157.68 MXN
06461-106008X40acabado natural1M610131424,5414,53134404771640 169.68 MXN
06461-106008X50acabado natural1M610131424,5414,53134404771650 169.68 MXN
06461-206008X15acabado natural2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 195.36 MXN
06461-206008X20acabado natural2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 195.36 MXN
06461-206008X25acabado natural2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 195.36 MXN
06461-206008X30acabado natural2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 195.36 MXN
06461-206008X40acabado natural2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 209.52 MXN
06461-206008X50acabado natural2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 209.52 MXN
06461-206008X60acabado natural2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 209.52 MXN
06461-208008X15acabado natural2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 195.36 MXN
06461-208008X20acabado natural2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 195.36 MXN
06461-208008X25acabado natural2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 195.36 MXN
06461-208008X30acabado natural2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 195.36 MXN
06461-208008X40acabado natural2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 209.52 MXN
06461-208008X50acabado natural2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 209.52 MXN
06461-208008X60acabado natural2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 209.52 MXN
06461-210008X20acabado natural2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 195.36 MXN
06461-210008X25acabado natural2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 195.36 MXN
06461-210008X30acabado natural2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 195.36 MXN
06461-210008X40acabado natural2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 209.52 MXN
06461-210008X50acabado natural2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 209.52 MXN
06461-210008X60acabado natural2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 209.52 MXN
06461-308008X20acabado natural3M816212237102454,558,58091112220 224.16 MXN
06461-308008X25acabado natural3M816212237102454,558,58091112225 224.16 MXN
06461-308008X30acabado natural3M816212237102454,558,58091112230 224.16 MXN
06461-308008X40acabado natural3M816212237102454,558,58091112240 239.52 MXN
06461-308008X50acabado natural3M816212237102454,558,58091112250 239.52 MXN
06461-308008X60acabado natural3M816212237102454,558,58091112260 239.52 MXN
06461-310008X20acabado natural3M1016212237102454,558,58091112220 224.16 MXN
06461-310008X25acabado natural3M1016212237102454,558,58091112225 224.16 MXN
06461-310008X30acabado natural3M1016212237102454,558,58091112230 224.16 MXN
06461-310008X40acabado natural3M1016212237102454,558,58091112240 239.52 MXN
06461-310008X50acabado natural3M1016212237102454,558,58091112250 239.52 MXN
06461-310008X60acabado natural3M1016212237102454,558,58091112260 239.52 MXN
06461-412008X25acabado natural4M12192727,54310276367,595109132425 299.28 MXN
06461-412008X30acabado natural4M12192727,54310276367,595109132430 299.28 MXN
06461-412008X40acabado natural4M12192727,54310276367,595109132440 318.72 MXN
06461-412008X50acabado natural4M12192727,54310276367,595109132450 318.72 MXN
06461-412008X60acabado natural4M12192727,54310276367,595109132460 318.72 MXN
06461-516008X30acabado natural5M16233132491231,57377,5110126152630 381.84 MXN
06461-516008X40acabado natural5M16233132491231,57377,5110126152640 414.72 MXN
06461-516008X50acabado natural5M16233132491231,57377,5110126152650 414.72 MXN
06461-516008X60acabado natural5M16233132491231,57377,5110126152660 414.72 MXN