|
|
06461_STMPalancas de sujeción con rosca exterior y tapa protectora,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura recubierta con plástico. Partes de acero con acabado natural.Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | X | L | D | D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06461-9206181X15 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206181X20 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206181X25 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206181X30 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206181X40 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206181X50 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206181X60 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206182X15 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206182X20 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206182X25 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206182X30 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206182X40 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206182X50 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206182X60 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206183X15 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206183X20 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206183X25 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206183X30 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206183X40 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206183X50 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206183X60 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206184X15 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206184X20 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206184X25 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206184X30 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206184X40 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206184X50 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206184X60 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206185X15 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206185X20 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206185X25 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206185X30 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206185X40 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206185X50 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206185X60 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206186X15 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206186X20 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206186X25 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206186X30 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206186X40 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206186X50 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206186X60 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206187X15 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206187X20 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206187X25 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206187X30 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206187X40 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206187X50 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206187X60 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206188X15 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206188X20 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206188X25 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206188X30 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9206188X40 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206188X50 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9206188X60 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208181X15 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208181X20 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208181X25 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208181X30 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208181X40 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208181X50 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208181X60 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208182X15 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208182X20 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208182X25 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208182X30 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208182X40 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208182X50 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208182X60 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208183X15 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208183X20 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208183X25 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208183X30 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208183X40 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208183X50 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208183X60 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208184X15 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208184X20 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208184X25 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208184X30 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208184X40 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208184X50 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208184X60 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208185X15 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208185X20 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208185X25 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208185X30 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208185X40 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208185X50 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208185X60 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208186X15 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208186X20 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208186X25 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208186X30 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208186X40 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208186X50 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208186X60 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208187X15 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208187X20 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208187X25 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208187X30 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208187X40 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208187X50 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208187X60 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208188X15 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208188X20 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208188X25 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208188X30 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9208188X40 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208188X50 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9208188X60 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210181X20 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210181X25 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210181X30 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210181X40 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210181X50 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210181X60 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210182X20 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210182X25 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210182X30 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210182X40 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210182X50 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210182X60 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210183X20 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210183X25 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210183X30 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210183X40 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210183X50 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210183X60 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210184X20 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210184X25 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210184X30 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210184X40 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210184X50 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210184X60 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210185X20 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210185X25 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210185X30 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210185X40 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210185X50 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210185X60 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210186X20 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210186X25 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210186X30 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210186X40 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210186X50 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210186X60 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210187X20 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210187X25 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210187X30 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210187X40 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210187X50 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210187X60 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210188X20 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210188X25 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210188X30 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 239.52 MXN | | 06461-9210188X40 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210188X50 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9210188X60 | 2 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 254.64 MXN | | 06461-9308181X20 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308181X25 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308181X30 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308181X40 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308181X50 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308181X60 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308182X20 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308182X25 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308182X30 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308182X40 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308182X50 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308182X60 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308183X20 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308183X25 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308183X30 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308183X40 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308183X50 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308183X60 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308184X20 | 3 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308184X25 | 3 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308184X30 | 3 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308184X40 | 3 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308184X50 | 3 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308184X60 | 3 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308185X20 | 3 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308185X25 | 3 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308185X30 | 3 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308185X40 | 3 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308185X50 | 3 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308185X60 | 3 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308186X20 | 3 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308186X25 | 3 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308186X30 | 3 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308186X40 | 3 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308186X50 | 3 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308186X60 | 3 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308187X20 | 3 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308187X25 | 3 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308187X30 | 3 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308187X40 | 3 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308187X50 | 3 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308187X60 | 3 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308188X20 | 3 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308188X25 | 3 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308188X30 | 3 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9308188X40 | 3 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308188X50 | 3 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9308188X60 | 3 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310181X20 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310181X25 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310181X30 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310181X40 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310181X50 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310181X60 | 3 | negro RAL 9005 | mate texturado | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310182X20 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310182X25 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310182X30 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310182X40 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310182X50 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310182X60 | 3 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310183X20 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310183X25 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310183X30 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310183X40 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310183X50 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310183X60 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310184X20 | 3 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310184X25 | 3 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310184X30 | 3 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310184X40 | 3 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310184X50 | 3 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310184X60 | 3 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310185X20 | 3 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310185X25 | 3 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310185X30 | 3 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310185X40 | 3 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310185X50 | 3 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310185X60 | 3 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310186X20 | 3 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310186X25 | 3 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310186X30 | 3 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310186X40 | 3 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310186X50 | 3 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310186X60 | 3 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310187X20 | 3 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310187X25 | 3 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310187X30 | 3 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310187X40 | 3 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310187X50 | 3 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310187X60 | 3 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310188X20 | 3 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310188X25 | 3 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310188X30 | 3 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 274.80 MXN | | 06461-9310188X40 | 3 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310188X50 | 3 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | | 06461-9310188X60 | 3 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 290.16 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|