norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de cinc con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción, mate estructurado
06451-10_STM

Palancas de sujeción de cinc con rosca interior e intensificador...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las palancas de sujeción con intensificador de fuerza de sujeción integrado permiten aumentar el poder de sujeción hasta el 75% en comparación con las palancas de sujeción estándar.

Este producto se presta, también, para su empleo por parte de personas con una fuerza restringida en la mano (p. ej. en el área de la rehabilitación), con el fin de obtener poderes de sujeción comparables ejerciendo una fuerza menor. Para soltar la palanca de sujeción apretada se requiere también menos fuerza de la mano.

La elevación de la fuerza de sujeción se consigue mediante el rodamiento de agujas axial integrado que, durante la sujeción, genera una fricción superficial muy reducida en la superficie de contacto fija. Los discos de apoyo endurecidos están diseñados para grandes fuerzas de sujeción y el rodamiento garantiza, por su alta capacidad de carga, una elevada durabilidad.

La amplia superficie de apoyo fija protege permanentemente el componente sujeto. Por eso ya no se necesita una arandela de apoyo.
Material:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero con acabado natural.
Rodamientos de agujas axiales con discos de apoyo endurecidos y pulidos.
Modo de accionamiento:Cuando no está accionada, la empuñadura encaja en el inserto roscado mediante una corona dentada. Al elevar la empuñadura se puede cambiar su posición y luego se encaja de nuevo en la corona dentada mediante la fuerza de resorte.Aplicación:Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.Ventajas:Aumento considerable de las fuerzas de sujeción con el mismo par de apriete.
Rodamientos de agujas axiales de alta calidad con una elevada capacidad de carga y una prolongada durabilidad.
La superficie de apoyo fija protege el componente.
A petición:Otros colores.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06451-10_STM Palancas de sujeción de cinc con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción, mate estructurado 215 kB

Planos

Palancas de sujeción de cinc con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción, mate estructurado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADAcc.PrecioPedir
06451-10-208181negro RAL 9005mate texturado2M82538,527,752,655,66577,5102210 612.00 MXN
06451-10-208182naranja puro RAL 2004mate texturado2M82538,527,752,655,66577,5102210 612.00 MXN
06451-10-208183amarillo colza RAL 1021mate texturado2M82538,527,752,655,66577,5102210 612.00 MXN
06451-10-208184rojo tráfico RAL 3020mate texturado2M82538,527,752,655,66577,5102210 612.00 MXN
06451-10-208185verde señal RAL 6032mate texturado2M82538,527,752,655,66577,5102210 612.00 MXN
06451-10-208186azul tráfico RAL 5017mate texturado2M82538,527,752,655,66577,5102210 612.00 MXN
06451-10-208187gris claro RAL 7035mate texturado2M82538,527,752,655,66577,5102210 612.00 MXN
06451-10-208188gris ventana RAL 7040mate texturado2M82538,527,752,655,66577,5102210 612.00 MXN
06451-10-310181negro RAL 9005mate texturado3M10304733,964,468,6809511,22410 653.04 MXN
06451-10-310182naranja puro RAL 2004mate texturado3M10304733,964,468,6809511,22410 653.04 MXN
06451-10-310183amarillo colza RAL 1021mate texturado3M10304733,964,468,6809511,22410 653.04 MXN
06451-10-310184rojo tráfico RAL 3020mate texturado3M10304733,964,468,6809511,22410 653.04 MXN
06451-10-310185verde señal RAL 6032mate texturado3M10304733,964,468,6809511,22410 653.04 MXN
06451-10-310186azul tráfico RAL 5017mate texturado3M10304733,964,468,6809511,22410 653.04 MXN
06451-10-310187gris claro RAL 7035mate texturado3M10304733,964,468,6809511,22410 653.04 MXN
06451-10-310188gris ventana RAL 7040mate texturado3M10304733,964,468,6809511,22410 653.04 MXN
06451-10-410181negro RAL 9005mate texturado4M103053,137,272,877,39511013,22710 712.32 MXN
06451-10-410182naranja puro RAL 2004mate texturado4M103053,137,272,877,39511013,22710 712.32 MXN
06451-10-410183amarillo colza RAL 1021mate texturado4M103053,137,272,877,39511013,22710 712.32 MXN
06451-10-410184rojo tráfico RAL 3020mate texturado4M103053,137,272,877,39511013,22710 712.32 MXN
06451-10-410185verde señal RAL 6032mate texturado4M103053,137,272,877,39511013,22710 712.32 MXN
06451-10-410186azul tráfico RAL 5017mate texturado4M103053,137,272,877,39511013,22710 712.32 MXN
06451-10-410187gris claro RAL 7035mate texturado4M103053,137,272,877,39511013,22710 712.32 MXN
06451-10-410188gris ventana RAL 7040mate texturado4M103053,137,272,877,39511013,22710 712.32 MXN
06451-10-512181negro RAL 9005mate texturado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 782.64 MXN
06451-10-512182naranja puro RAL 2004mate texturado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 782.64 MXN
06451-10-512183amarillo colza RAL 1021mate texturado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 782.64 MXN
06451-10-512184rojo tráfico RAL 3020mate texturado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 782.64 MXN
06451-10-512185verde señal RAL 6032mate texturado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 782.64 MXN
06451-10-512186azul tráfico RAL 5017mate texturado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 782.64 MXN
06451-10-512187gris claro RAL 7035mate texturado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 782.64 MXN
06451-10-512188gris ventana RAL 7040mate texturado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 782.64 MXN