norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura recubierta con cromada con un brillo intenso.
Partes de acero bruñido.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06450_HV Palanca de sujeción con rosca interior, cromado con un brillo intenso 202 kB

Planos

Palanca de sujeción con rosca interior, cromado con un brillo intenso

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06450-9036platacromado con un brillo intenso9M3681111,521,4411,924272227,76,412 147.58 MXN
06450-9046platacromado con un brillo intenso9M4681111,521,4411,924272227,76,412 147.58 MXN
06450-9056platacromado con un brillo intenso9M5681111,521,4411,924272227,76,412 147.58 MXN
06450-0036platacromado con un brillo intenso0M3910131424,5414,530333037716 155.32 MXN
06450-0046platacromado con un brillo intenso0M4910131424,5414,530333037716 155.32 MXN
06450-0056platacromado con un brillo intenso0M5910131424,5414,530333037716 155.32 MXN
06450-1046platacromado con un brillo intenso1M4910131424,5414,531344047716 155.32 MXN
06450-1056platacromado con un brillo intenso1M5910131424,5414,531344047716 155.32 MXN
06450-1066platacromado con un brillo intenso1M6910131424,5414,531344047716 155.32 MXN
06450-2066platacromado con un brillo intenso2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 195.31 MXN
06450-2086platacromado con un brillo intenso2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 195.31 MXN
06450-3086platacromado con un brillo intenso3M81416212237102454,558,580911122 213.62 MXN
06450-3106platacromado con un brillo intenso3M101416212237102454,558,580911122 213.62 MXN
06450-4106platacromado con un brillo intenso4M1017192727,54310276367,5951091324 249.49 MXN
06450-4126platacromado con un brillo intenso4M1217192727,54310276367,5951091324 249.49 MXN
06450-5126platacromado con un brillo intenso5M1223233132491231,57377,51101261526 312.44 MXN
06450-5166platacromado con un brillo intenso5M1623233132491231,57377,51101261526 312.44 MXN