norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de apriete con rosca interior, inserto roscado acero inoxidable, acabado natural
06451_BL

Palancas de apriete con rosca interior, inserto roscado acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero con acabado natural.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06451_BL Palancas de apriete con rosca interior, inserto roscado acero inoxidable, acabado natural 261 kB

Planos

Palancas de apriete con rosca interior, inserto roscado acero inoxidable, acabado natural

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06451-903008acabado natural9M3681111,521,4411,924272227,76,412 156.10 MXN
06451-904008acabado natural9M4681111,521,4411,924272227,76,412 156.10 MXN
06451-905008acabado natural9M5681111,521,4411,924272227,76,412 156.10 MXN
06451-003008acabado natural0M3910131424,5414,530333037716 164.35 MXN
06451-004008acabado natural0M4910131424,5414,530333037716 164.35 MXN
06451-005008acabado natural0M5910131424,5414,530333037716 164.35 MXN
06451-104008acabado natural1M4910131424,5414,531344047716 164.35 MXN
06451-105008acabado natural1M5910131424,5414,531344047716 164.35 MXN
06451-106008acabado natural1M6910131424,5414,531344047716 164.35 MXN
06451-206008acabado natural2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 204.34 MXN
06451-208008acabado natural2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 204.34 MXN
06451-308008acabado natural3M81416212237102454,558,580911122 231.68 MXN
06451-310008acabado natural3M101416212237102454,558,580911122 231.68 MXN
06451-410008acabado natural4M1017192727,54310276367,5951091324 311.41 MXN
06451-412008acabado natural4M1217192727,54310276367,5951091324 311.41 MXN
06451-512008acabado natural5M1223233132491231,57377,51101261526 386.23 MXN
06451-516008acabado natural5M1623233132491231,57377,51101261526 386.23 MXN