norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de apriete con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable, acabado satinado
06451_SE

Palancas de apriete con rosca interior, inserto roscado de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero con acabado natural.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06451_SE Palancas de apriete con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable, acabado satinado 223 kB

Planos

Palancas de apriete con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable, acabado satinado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06451-9031negro RAL 9005satinado9M3681111,521,4411,924272227,76,412 162.80 MXN
06451-9041negro RAL 9005satinado9M4681111,521,4411,924272227,76,412 162.80 MXN
06451-9051negro RAL 9005satinado9M5681111,521,4411,924272227,76,412 162.80 MXN
06451-0031negro RAL 9005satinado0M3910131424,5414,530333037716 171.31 MXN
06451-0041negro RAL 9005satinado0M4910131424,5414,530333037716 171.31 MXN
06451-0051negro RAL 9005satinado0M5910131424,5414,530333037716 171.31 MXN
06451-1041negro RAL 9005satinado1M4910131424,5414,531344047716 171.31 MXN
06451-1051negro RAL 9005satinado1M5910131424,5414,531344047716 171.31 MXN
06451-1061negro RAL 9005satinado1M6910131424,5414,531344047716 171.31 MXN
06451-2061negro RAL 9005satinado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 212.86 MXN
06451-2081negro RAL 9005satinado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 212.86 MXN
06451-3081negro RAL 9005satinado3M81416212237102454,558,580911122 241.24 MXN
06451-3101negro RAL 9005satinado3M101416212237102454,558,580911122 241.24 MXN
06451-4101negro RAL 9005satinado4M1017192727,54310276367,5951091324 324.05 MXN
06451-4121negro RAL 9005satinado4M1217192727,54310276367,5951091324 324.05 MXN
06451-5121negro RAL 9005satinado5M1223233132491231,57377,51101261526 402.48 MXN
06451-5161negro RAL 9005satinado5M1623233132491231,57377,51101261526 402.48 MXN