|
|
06451_STMPalancas de sujeción con rosca interior, partes de acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura recubierta con plástico. Partes de acero con acabado natural.A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06451-003181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-003182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-003183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-003184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-003185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-003186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-003187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-003188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-004181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-004182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-004183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-004184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-004185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-004186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-004187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-004188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-005181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-005182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-005183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-005184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-005185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-005186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-005187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-005188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-104181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-104182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-104183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-104184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-104185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-104186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-104187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-104188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-105181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-105182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-105183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-105184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-105185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-105186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-105187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-105188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-106181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-106182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-106183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-106184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-106185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-106186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-106187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-106188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 154.80 MXN | | 06451-206181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 192.48 MXN | | 06451-206182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 192.48 MXN | | 06451-206183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 192.48 MXN | | 06451-206184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 192.48 MXN | | 06451-206185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 192.48 MXN | | 06451-206186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 192.48 MXN | | 06451-206187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 192.48 MXN | | 06451-206188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 192.48 MXN | | 06451-208181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 192.48 MXN | | 06451-208182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 192.48 MXN | | 06451-208183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 192.48 MXN | | 06451-208184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 192.48 MXN | | 06451-208185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 192.48 MXN | | 06451-208186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 192.48 MXN | | 06451-208187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 192.48 MXN | | 06451-208188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 192.48 MXN | | 06451-308181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 218.16 MXN | | 06451-308182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 218.16 MXN | | 06451-308183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 218.16 MXN | | 06451-308184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 218.16 MXN | | 06451-308185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 218.16 MXN | | 06451-308186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 218.16 MXN | | 06451-308187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 218.16 MXN | | 06451-308188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 218.16 MXN | | 06451-310181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 218.16 MXN | | 06451-310182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 218.16 MXN | | 06451-310183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 218.16 MXN | | 06451-310184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 218.16 MXN | | 06451-310185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 218.16 MXN | | 06451-310186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 218.16 MXN | | 06451-310187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 218.16 MXN | | 06451-310188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 218.16 MXN | | 06451-410181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 293.04 MXN | | 06451-410182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 293.04 MXN | | 06451-410183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 293.04 MXN | | 06451-410184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 293.04 MXN | | 06451-410185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 293.04 MXN | | 06451-410186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 293.04 MXN | | 06451-410187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 293.04 MXN | | 06451-410188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 293.04 MXN | | 06451-412181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 293.04 MXN | | 06451-412182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 293.04 MXN | | 06451-412183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 293.04 MXN | | 06451-412184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 293.04 MXN | | 06451-412185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 293.04 MXN | | 06451-412186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 293.04 MXN | | 06451-412187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 293.04 MXN | | 06451-412188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 293.04 MXN | | 06451-512181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 363.84 MXN | | 06451-512182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 363.84 MXN | | 06451-512183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 363.84 MXN | | 06451-512184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 363.84 MXN | | 06451-512185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 363.84 MXN | | 06451-512186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 363.84 MXN | | 06451-512187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 363.84 MXN | | 06451-512188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 363.84 MXN | | 06451-516181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 363.84 MXN | | 06451-516182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 363.84 MXN | | 06451-516183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 363.84 MXN | | 06451-516184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 363.84 MXN | | 06451-516185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 363.84 MXN | | 06451-516186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 363.84 MXN | | 06451-516187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 363.84 MXN | | 06451-516188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 363.84 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|