|
|
06460-05_HVPalancas de apriete de zinc con rosca exterior, inserto roscado... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844. Partes de acero con clase de resistencia 5.8.Versión:Empuñadura recubierta con cromada con un brillo intenso. Partes de acero pasivadas en azul.Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Tamaño | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06460-05-9036X6 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | M3 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 6 |  | | 141.84 MXN | | 06460-05-9036X10 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | M3 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 10 |  | | 141.84 MXN | | 06460-05-9036X15 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | M3 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 15 |  | | 141.84 MXN | | 06460-05-9036X20 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | M3 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 20 |  | | 141.84 MXN | | 06460-05-9046X10 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | M4 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 10 |  | | 141.84 MXN | | 06460-05-9046X15 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | M4 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 15 |  | | 141.84 MXN | | 06460-05-9046X20 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | M4 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 20 |  | | 141.84 MXN | | 06460-05-9046X25 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | M4 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 25 |  | | 141.84 MXN | | 06460-05-9046X30 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | M4 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 30 |  | | 141.84 MXN | | 06460-05-9046X35 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | M4 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 35 |  | | 154.32 MXN | | 06460-05-9056X10 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | M5 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 10 |  | | 141.84 MXN | | 06460-05-9056X15 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | M5 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 15 |  | | 141.84 MXN | | 06460-05-9056X20 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | M5 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 20 |  | | 141.84 MXN | | 06460-05-9056X25 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | M5 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 25 |  | | 141.84 MXN | | 06460-05-9056X30 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | M5 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 30 |  | | 141.84 MXN | | 06460-05-9056X35 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | M5 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 | 35 |  | | 154.32 MXN | | 06460-05-0036X6 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M3 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 6 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-0036X10 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M3 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-0036X15 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M3 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-0036X20 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M3 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-0046X10 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-0046X15 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-0046X20 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-0046X25 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-0046X30 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-0046X35 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 162.48 MXN | | 06460-05-0046X40 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 162.48 MXN | | 06460-05-0046X45 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 162.48 MXN | | 06460-05-0046X50 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M4 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 162.48 MXN | | 06460-05-0056X10 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-0056X15 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-0056X20 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-0056X25 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-0056X30 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-0056X35 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 162.48 MXN | | 06460-05-0056X40 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 162.48 MXN | | 06460-05-0056X45 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 162.48 MXN | | 06460-05-0056X50 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 162.48 MXN | | 06460-05-1056X10 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-1056X15 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-1056X20 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-1056X25 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-1056X30 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-1056X35 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 162.48 MXN | | 06460-05-1056X40 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 162.48 MXN | | 06460-05-1056X45 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 162.48 MXN | | 06460-05-1056X50 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 162.48 MXN | | 06460-05-1066X10 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-1066X15 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-1066X20 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-1066X25 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-1066X30 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 149.28 MXN | | 06460-05-1066X35 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 162.48 MXN | | 06460-05-1066X40 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 162.48 MXN | | 06460-05-1066X45 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 162.48 MXN | | 06460-05-1066X50 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 162.48 MXN | | 06460-05-2066X15 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 188.16 MXN | | 06460-05-2066X20 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 188.16 MXN | | 06460-05-2066X25 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 188.16 MXN | | 06460-05-2066X30 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 188.16 MXN | | 06460-05-2066X35 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 200.40 MXN | | 06460-05-2066X40 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 200.40 MXN | | 06460-05-2066X45 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 200.40 MXN | | 06460-05-2066X50 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 200.40 MXN | | 06460-05-2066X55 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 200.40 MXN | | 06460-05-2066X60 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 200.40 MXN | | 06460-05-2086X15 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 188.16 MXN | | 06460-05-2086X20 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 188.16 MXN | | 06460-05-2086X25 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 188.16 MXN | | 06460-05-2086X30 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 188.16 MXN | | 06460-05-2086X35 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 200.40 MXN | | 06460-05-2086X40 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 200.40 MXN | | 06460-05-2086X45 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 200.40 MXN | | 06460-05-2086X50 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 200.40 MXN | | 06460-05-2086X55 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 200.40 MXN | | 06460-05-2086X60 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 200.40 MXN | | 06460-05-2106X15 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 188.16 MXN | | 06460-05-2106X20 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 188.16 MXN | | 06460-05-2106X25 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 188.16 MXN | | 06460-05-2106X30 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 188.16 MXN | | 06460-05-2106X35 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 200.40 MXN | | 06460-05-2106X40 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 200.40 MXN | | 06460-05-2106X45 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 200.40 MXN | | 06460-05-2106X50 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 200.40 MXN | | 06460-05-2106X55 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 200.40 MXN | | 06460-05-2106X60 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 200.40 MXN | | 06460-05-3086X15 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 207.36 MXN | | 06460-05-3086X20 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 207.36 MXN | | 06460-05-3086X25 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 207.36 MXN | | 06460-05-3086X30 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 207.36 MXN | | 06460-05-3086X35 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 221.28 MXN | | 06460-05-3086X40 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 221.28 MXN | | 06460-05-3086X45 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 221.28 MXN | | 06460-05-3086X50 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 221.28 MXN | | 06460-05-3086X55 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 221.28 MXN | | 06460-05-3086X60 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 221.28 MXN | | 06460-05-3106X15 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 207.36 MXN | | 06460-05-3106X20 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 207.36 MXN | | 06460-05-3106X25 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 207.36 MXN | | 06460-05-3106X30 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 207.36 MXN | | 06460-05-3106X35 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 221.28 MXN | | 06460-05-3106X40 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 221.28 MXN | | 06460-05-3106X45 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 221.28 MXN | | 06460-05-3106X50 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 221.28 MXN | | 06460-05-3106X55 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 221.28 MXN | | 06460-05-3106X60 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 221.28 MXN | | 06460-05-4106X20 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 243.60 MXN | | 06460-05-4106X25 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 243.60 MXN | | 06460-05-4106X30 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 243.60 MXN | | 06460-05-4106X35 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 256.32 MXN | | 06460-05-4106X40 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 256.32 MXN | | 06460-05-4106X45 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 256.32 MXN | | 06460-05-4106X50 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 256.32 MXN | | 06460-05-4106X55 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 256.32 MXN | | 06460-05-4106X60 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 256.32 MXN | | 06460-05-4106X70 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 272.16 MXN | | 06460-05-4106X80 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 272.16 MXN | | 06460-05-4106X90 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M10 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 272.16 MXN | | 06460-05-4126X20 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 243.60 MXN | | 06460-05-4126X25 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 243.60 MXN | | 06460-05-4126X30 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 243.60 MXN | | 06460-05-4126X35 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 256.32 MXN | | 06460-05-4126X40 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 256.32 MXN | | 06460-05-4126X45 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 256.32 MXN | | 06460-05-4126X50 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 256.32 MXN | | 06460-05-4126X55 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 256.32 MXN | | 06460-05-4126X60 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 256.32 MXN | | 06460-05-4126X70 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 272.16 MXN | | 06460-05-4126X80 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 272.16 MXN | | 06460-05-4126X90 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M12 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 272.16 MXN | | 06460-05-5126X25 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 304.80 MXN | | 06460-05-5126X30 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 304.80 MXN | | 06460-05-5126X35 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 325.20 MXN | | 06460-05-5126X40 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 325.20 MXN | | 06460-05-5126X45 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 325.20 MXN | | 06460-05-5126X50 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 325.20 MXN | | 06460-05-5126X55 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 325.20 MXN | | 06460-05-5126X60 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 325.20 MXN | | 06460-05-5126X70 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 347.52 MXN | | 06460-05-5126X80 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 347.52 MXN | | 06460-05-5126X90 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M12 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 347.52 MXN | | 06460-05-5166X25 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 304.80 MXN | | 06460-05-5166X30 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 304.80 MXN | | 06460-05-5166X35 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 325.20 MXN | | 06460-05-5166X40 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 325.20 MXN | | 06460-05-5166X45 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 325.20 MXN | | 06460-05-5166X50 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 325.20 MXN | | 06460-05-5166X55 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 325.20 MXN | | 06460-05-5166X60 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 325.20 MXN | | 06460-05-5166X70 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 347.52 MXN | | 06460-05-5166X80 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 347.52 MXN | | 06460-05-5166X90 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M16 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,10 | 73 | 77,10 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 347.52 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|