norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de zinc con rosca exterior, partes de acero pasivadas en azul, cromado con un brillo intenso
06460-05_HV

Palancas de sujeción de zinc con rosca exterior, partes de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura recubierta con cromada con un brillo intenso.
Partes de acero pasivadas en azul.
Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06460-05_HV Palancas de sujeción de zinc con rosca exterior, partes de acero pasivadas en azul, cromado con un brillo intenso 238 kB

Planos

Palancas de sujeción de zinc con rosca exterior, partes de acero pasivadas en azul, cromado con un brillo intenso

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
06460-05-9036X6platacromado con un brillo intenso9M381111,521,4411,924272227,76,4126 141.84 MXN
06460-05-9036X10platacromado con un brillo intenso9M381111,521,4411,924272227,76,41210 141.84 MXN
06460-05-9036X15platacromado con un brillo intenso9M381111,521,4411,924272227,76,41215 141.84 MXN
06460-05-9036X20platacromado con un brillo intenso9M381111,521,4411,924272227,76,41220 141.84 MXN
06460-05-9046X10platacromado con un brillo intenso9M481111,521,4411,924272227,76,41210 141.84 MXN
06460-05-9046X15platacromado con un brillo intenso9M481111,521,4411,924272227,76,41215 141.84 MXN
06460-05-9046X20platacromado con un brillo intenso9M481111,521,4411,924272227,76,41220 141.84 MXN
06460-05-9046X25platacromado con un brillo intenso9M481111,521,4411,924272227,76,41225 141.84 MXN
06460-05-9046X30platacromado con un brillo intenso9M481111,521,4411,924272227,76,41230 141.84 MXN
06460-05-9046X35platacromado con un brillo intenso9M481111,521,4411,924272227,76,41235 154.32 MXN
06460-05-9056X10platacromado con un brillo intenso9M581111,521,4411,924272227,76,41210 141.84 MXN
06460-05-9056X15platacromado con un brillo intenso9M581111,521,4411,924272227,76,41215 141.84 MXN
06460-05-9056X20platacromado con un brillo intenso9M581111,521,4411,924272227,76,41220 141.84 MXN
06460-05-9056X25platacromado con un brillo intenso9M581111,521,4411,924272227,76,41225 141.84 MXN
06460-05-9056X30platacromado con un brillo intenso9M581111,521,4411,924272227,76,41230 141.84 MXN
06460-05-9056X35platacromado con un brillo intenso9M581111,521,4411,924272227,76,41235 154.32 MXN
06460-05-0036X6platacromado con un brillo intenso0M310131424,5414,5303330377166 149.28 MXN
06460-05-0036X10platacromado con un brillo intenso0M310131424,5414,53033303771610 149.28 MXN
06460-05-0036X15platacromado con un brillo intenso0M310131424,5414,53033303771615 149.28 MXN
06460-05-0036X20platacromado con un brillo intenso0M310131424,5414,53033303771620 149.28 MXN
06460-05-0046X10platacromado con un brillo intenso0M410131424,5414,53033303771610 149.28 MXN
06460-05-0046X15platacromado con un brillo intenso0M410131424,5414,53033303771615 149.28 MXN
06460-05-0046X20platacromado con un brillo intenso0M410131424,5414,53033303771620 149.28 MXN
06460-05-0046X25platacromado con un brillo intenso0M410131424,5414,53033303771625 149.28 MXN
06460-05-0046X30platacromado con un brillo intenso0M410131424,5414,53033303771630 149.28 MXN
06460-05-0046X35platacromado con un brillo intenso0M410131424,5414,53033303771635 162.48 MXN
06460-05-0046X40platacromado con un brillo intenso0M410131424,5414,53033303771640 162.48 MXN
06460-05-0046X45platacromado con un brillo intenso0M410131424,5414,53033303771645 162.48 MXN
06460-05-0046X50platacromado con un brillo intenso0M410131424,5414,53033303771650 162.48 MXN
06460-05-0056X10platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771610 149.28 MXN
06460-05-0056X15platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771615 149.28 MXN
06460-05-0056X20platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771620 149.28 MXN
06460-05-0056X25platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771625 149.28 MXN
06460-05-0056X30platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771630 149.28 MXN
06460-05-0056X35platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771635 162.48 MXN
06460-05-0056X40platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771640 162.48 MXN
06460-05-0056X45platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771645 162.48 MXN
06460-05-0056X50platacromado con un brillo intenso0M510131424,5414,53033303771650 162.48 MXN
06460-05-1056X10platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771610 149.28 MXN
06460-05-1056X15platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771615 149.28 MXN
06460-05-1056X20platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771620 149.28 MXN
06460-05-1056X25platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771625 149.28 MXN
06460-05-1056X30platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771630 149.28 MXN
06460-05-1056X35platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771635 162.48 MXN
06460-05-1056X40platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771640 162.48 MXN
06460-05-1056X45platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771645 162.48 MXN
06460-05-1056X50platacromado con un brillo intenso1M510131424,5414,53134404771650 162.48 MXN
06460-05-1066X10platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771610 149.28 MXN
06460-05-1066X15platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771615 149.28 MXN
06460-05-1066X20platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771620 149.28 MXN
06460-05-1066X25platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771625 149.28 MXN
06460-05-1066X30platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771630 149.28 MXN
06460-05-1066X35platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771635 162.48 MXN
06460-05-1066X40platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771640 162.48 MXN
06460-05-1066X45platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771645 162.48 MXN
06460-05-1066X50platacromado con un brillo intenso1M610131424,5414,53134404771650 162.48 MXN
06460-05-2066X15platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 188.16 MXN
06460-05-2066X20platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 188.16 MXN
06460-05-2066X25platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 188.16 MXN
06460-05-2066X30platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 188.16 MXN
06460-05-2066X35platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 200.40 MXN
06460-05-2066X40platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 200.40 MXN
06460-05-2066X45platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 200.40 MXN
06460-05-2066X50platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 200.40 MXN
06460-05-2066X55platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 200.40 MXN
06460-05-2066X60platacromado con un brillo intenso2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 200.40 MXN
06460-05-2086X15platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 188.16 MXN
06460-05-2086X20platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 188.16 MXN
06460-05-2086X25platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 188.16 MXN
06460-05-2086X30platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 188.16 MXN
06460-05-2086X35platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 200.40 MXN
06460-05-2086X40platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 200.40 MXN
06460-05-2086X45platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 200.40 MXN
06460-05-2086X50platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 200.40 MXN
06460-05-2086X55platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 200.40 MXN
06460-05-2086X60platacromado con un brillo intenso2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 200.40 MXN
06460-05-2106X15platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 188.16 MXN
06460-05-2106X20platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 188.16 MXN
06460-05-2106X25platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 188.16 MXN
06460-05-2106X30platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 188.16 MXN
06460-05-2106X35platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 200.40 MXN
06460-05-2106X40platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 200.40 MXN
06460-05-2106X45platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 200.40 MXN
06460-05-2106X50platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 200.40 MXN
06460-05-2106X55platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 200.40 MXN
06460-05-2106X60platacromado con un brillo intenso2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 200.40 MXN
06460-05-3086X15platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112215 207.36 MXN
06460-05-3086X20platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112220 207.36 MXN
06460-05-3086X25platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112225 207.36 MXN
06460-05-3086X30platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112230 207.36 MXN
06460-05-3086X35platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112235 221.28 MXN
06460-05-3086X40platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112240 221.28 MXN
06460-05-3086X45platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112245 221.28 MXN
06460-05-3086X50platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112250 221.28 MXN
06460-05-3086X55platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112255 221.28 MXN
06460-05-3086X60platacromado con un brillo intenso3M816212237102454,558,58091112260 221.28 MXN
06460-05-3106X15platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112215 207.36 MXN
06460-05-3106X20platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112220 207.36 MXN
06460-05-3106X25platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112225 207.36 MXN
06460-05-3106X30platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112230 207.36 MXN
06460-05-3106X35platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112235 221.28 MXN
06460-05-3106X40platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112240 221.28 MXN
06460-05-3106X45platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112245 221.28 MXN
06460-05-3106X50platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112250 221.28 MXN
06460-05-3106X55platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112255 221.28 MXN
06460-05-3106X60platacromado con un brillo intenso3M1016212237102454,558,58091112260 221.28 MXN
06460-05-4106X20platacromado con un brillo intenso4M10192727,54310276367,595109132420 243.60 MXN
06460-05-4106X25platacromado con un brillo intenso4M10192727,54310276367,595109132425 243.60 MXN
06460-05-4106X30platacromado con un brillo intenso4M10192727,54310276367,595109132430 243.60 MXN
06460-05-4106X35platacromado con un brillo intenso4M10192727,54310276367,595109132435 256.32 MXN
06460-05-4106X40platacromado con un brillo intenso4M10192727,54310276367,595109132440 256.32 MXN
06460-05-4106X45platacromado con un brillo intenso4M10192727,54310276367,595109132445 256.32 MXN
06460-05-4106X50platacromado con un brillo intenso4M10192727,54310276367,595109132450 256.32 MXN
06460-05-4106X55platacromado con un brillo intenso4M10192727,54310276367,595109132455 256.32 MXN
06460-05-4106X60platacromado con un brillo intenso4M10192727,54310276367,595109132460 256.32 MXN
06460-05-4106X70platacromado con un brillo intenso4M10192727,54310276367,595109132470 272.16 MXN
06460-05-4106X80platacromado con un brillo intenso4M10192727,54310276367,595109132480 272.16 MXN
06460-05-4106X90platacromado con un brillo intenso4M10192727,54310276367,595109132490 272.16 MXN
06460-05-4126X20platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132420 243.60 MXN
06460-05-4126X25platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132425 243.60 MXN
06460-05-4126X30platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132430 243.60 MXN
06460-05-4126X35platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132435 256.32 MXN
06460-05-4126X40platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132440 256.32 MXN
06460-05-4126X45platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132445 256.32 MXN
06460-05-4126X50platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132450 256.32 MXN
06460-05-4126X55platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132460 256.32 MXN
06460-05-4126X60platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132455 256.32 MXN
06460-05-4126X70platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132470 272.16 MXN
06460-05-4126X80platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132480 272.16 MXN
06460-05-4126X90platacromado con un brillo intenso4M12192727,54310276367,595109132490 272.16 MXN
06460-05-5126X25platacromado con un brillo intenso5M12233132491231,57377,5110126152625 304.80 MXN
06460-05-5126X30platacromado con un brillo intenso5M12233132491231,57377,5110126152630 304.80 MXN
06460-05-5126X35platacromado con un brillo intenso5M12233132491231,57377,5110126152635 325.20 MXN
06460-05-5126X40platacromado con un brillo intenso5M12233132491231,57377,5110126152640 325.20 MXN
06460-05-5126X45platacromado con un brillo intenso5M12233132491231,57377,5110126152645 325.20 MXN
06460-05-5126X50platacromado con un brillo intenso5M12233132491231,57377,5110126152650 325.20 MXN
06460-05-5126X55platacromado con un brillo intenso5M12233132491231,57377,5110126152655 325.20 MXN
06460-05-5126X60platacromado con un brillo intenso5M12233132491231,57377,5110126152660 325.20 MXN
06460-05-5126X70platacromado con un brillo intenso5M12233132491231,57377,5110126152670 347.52 MXN
06460-05-5126X80platacromado con un brillo intenso5M12233132491231,57377,5110126152680 347.52 MXN
06460-05-5126X90platacromado con un brillo intenso5M12233132491231,57377,5110126152690 347.52 MXN
06460-05-5166X25platacromado con un brillo intenso5M16233132491231,107377,10110126152625 304.80 MXN
06460-05-5166X30platacromado con un brillo intenso5M16233132491231,107377,10110126152630 304.80 MXN
06460-05-5166X35platacromado con un brillo intenso5M16233132491231,107377,10110126152635 325.20 MXN
06460-05-5166X40platacromado con un brillo intenso5M16233132491231,107377,10110126152640 325.20 MXN
06460-05-5166X45platacromado con un brillo intenso5M16233132491231,107377,10110126152645 325.20 MXN
06460-05-5166X50platacromado con un brillo intenso5M16233132491231,107377,10110126152650 325.20 MXN
06460-05-5166X55platacromado con un brillo intenso5M16233132491231,107377,10110126152655 325.20 MXN
06460-05-5166X60platacromado con un brillo intenso5M16233132491231,107377,10110126152660 325.20 MXN
06460-05-5166X70platacromado con un brillo intenso5M16233132491231,107377,10110126152670 347.52 MXN
06460-05-5166X80platacromado con un brillo intenso5M16233132491231,107377,10110126152680 347.52 MXN
06460-05-5166X90platacromado con un brillo intenso5M16233132491231,107377,10110126152690 347.52 MXN