|
|
|
06450-05_STMPalancas de apriete de zinc con rosca interior, inserto roscado... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844. Partes de acero con clase de resistencia 5.8.Versión:Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso. Partes de acero pasivadas en azul.A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 06450-05-903181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-904181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-905181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-003181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-004181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-005181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-104181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-105181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-106181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-206181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-05-208181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-05-308181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-05-310181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-05-410181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-05-412181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-05-512181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | | | 06450-05-516181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | | | 06450-05-903182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-904182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-905182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-003182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-004182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-005182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-104182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-105182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-106182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-206182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-05-208182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-05-308182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-05-310182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-05-410182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-05-412182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-05-512182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | | | 06450-05-516182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | | | 06450-05-903183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-904183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-905183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-003183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-004183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-005183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-104183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-105183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-106183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-206183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-05-208183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-05-308183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-05-310183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-05-410183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-05-412183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-05-512183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | | | 06450-05-516183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | | | 06450-05-903184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-904184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-905184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-003184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-004184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-005184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-104184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-105184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-106184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-206184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-05-208184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-05-308184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-05-310184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-05-410184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-05-412184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-05-512184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | | | 06450-05-516184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | | | 06450-05-903185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-904185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-905185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-003185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-004185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-005185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-104185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-105185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-106185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-206185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-05-208185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-05-308185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-05-310185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-05-410185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-05-412185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-05-512185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | | | 06450-05-516185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | | | 06450-05-903186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-904186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-905186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-003186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-004186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-005186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-104186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-105186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-106186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-206186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-05-208186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-05-308186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-05-310186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-05-410186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-05-412186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-05-512186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | | | 06450-05-516186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | | | 06450-05-903187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-904187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-905187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-003187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-004187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-005187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-104187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-105187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-106187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-206187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-05-208187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-05-308187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-05-310187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-05-410187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-05-412187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-05-512187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | | | 06450-05-516187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | | | 06450-05-903188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-904188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-905188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 113.52 MXN | | | 06450-05-003188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-004188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-005188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-104188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-105188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-106188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 119.71 MXN | | | 06450-05-206188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-05-208188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 150.42 MXN | | | 06450-05-308188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-05-310188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 164.35 MXN | | | 06450-05-410188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-05-412188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 192.22 MXN | | | 06450-05-512188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | | | 06450-05-516188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 240.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|