|
|
|
06450-05_HVPalancas de apriete de zinc con rosca interior, inserto roscado... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844. Partes de acero con clase de resistencia 5.8.Versión:Empuñadura recubierta con cromada con un brillo intenso. Partes de acero pasivadas en azul.A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 06450-05-9036 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 147.58 MXN | | | 06450-05-9046 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 147.58 MXN | | | 06450-05-9056 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 147.58 MXN | | | 06450-05-0036 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 155.32 MXN | | | 06450-05-0046 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 155.32 MXN | | | 06450-05-0056 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 155.32 MXN | | | 06450-05-1046 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 155.32 MXN | | | 06450-05-1056 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 155.32 MXN | | | 06450-05-1066 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 155.32 MXN | | | 06450-05-2066 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 195.31 MXN | | | 06450-05-2086 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 195.31 MXN | | | 06450-05-3086 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 213.62 MXN | | | 06450-05-3106 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 213.62 MXN | | | 06450-05-4106 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 249.49 MXN | | | 06450-05-4126 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 249.49 MXN | | | 06450-05-5126 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 312.44 MXN | | | 06450-05-5166 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 312.44 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|