norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior, inserto roscado de acero bruñido
06610-50

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior, inserto...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La palanca de sujeción de plástico con empuñadura ergonómica ofrece una estética moderna de alta calidad en combinación con una sensación muy cómoda.
La empuñadura está compuesta de un plástico especial de alto rendimiento y está disponible en distintos colores estándar.
Las ventajas de la empuñadura son su elevada rigidez y estabilidad. Su peso propio muy reducido es ideal para rangos de uso móviles.
Material:Termoplástico de alto rendimiento, reforzado con fibra de vidrio.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.Modo de accionamiento:La empuñadura está encajada en el inserto dentado mediante una corona dentada en el estado no accionado, así la rosca puede fijarse o aflojarse. Levantando la empuñadura se puede cambiar de posición y mediante fuerza del muelle se puede volver a encajar en la corona dentada.Aplicación:Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.Rango de temperatura:Temperatura de uso continuo máx. 100 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 130 °C.
Ventajas:Siete variantes de color.A petición:Hay otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.

Plástico para altas temperaturas en gris antracita.
Temperatura de uso continuo según IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06610-50 Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior, inserto roscado de acero bruñido 437 kB

Planos

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior, inserto roscado de acero bruñido

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Material
del cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
06610-50-1051X10gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 79.44 MXN
06610-50-1052X10naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 79.44 MXN
06610-50-10516X10amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 79.44 MXN
06610-50-10584X10rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 79.44 MXN
06610-50-10586X10verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 79.44 MXN
06610-50-10587X10azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 79.44 MXN
06610-50-10588X10gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 79.44 MXN
06610-50-1051X15gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 79.44 MXN
06610-50-1052X15naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 79.44 MXN
06610-50-10516X15amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 79.44 MXN
06610-50-10584X15rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 79.44 MXN
06610-50-10586X15verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 79.44 MXN
06610-50-10587X15azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 79.44 MXN
06610-50-10588X15gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 79.44 MXN
06610-50-1051X20gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 79.44 MXN
06610-50-1052X20naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 79.44 MXN
06610-50-10516X20amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 79.44 MXN
06610-50-10584X20rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 79.44 MXN
06610-50-10586X20verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 79.44 MXN
06610-50-10587X20azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 79.44 MXN
06610-50-10588X20gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 79.44 MXN
06610-50-1051X25gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 79.44 MXN
06610-50-1052X25naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 79.44 MXN
06610-50-10516X25amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 79.44 MXN
06610-50-10584X25rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 79.44 MXN
06610-50-10586X25verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 79.44 MXN
06610-50-10587X25azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 79.44 MXN
06610-50-10588X25gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 79.44 MXN
06610-50-1051X30gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 79.44 MXN
06610-50-1052X30naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 79.44 MXN
06610-50-10516X30amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 79.44 MXN
06610-50-10584X30rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 79.44 MXN
06610-50-10586X30verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 79.44 MXN
06610-50-10587X30azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 79.44 MXN
06610-50-10588X30gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 79.44 MXN
06610-50-1051X35gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 88.80 MXN
06610-50-1052X35naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 88.80 MXN
06610-50-10516X35amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 88.80 MXN
06610-50-10584X35rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 88.80 MXN
06610-50-10586X35verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 88.80 MXN
06610-50-10587X35azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 88.80 MXN
06610-50-10588X35gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 88.80 MXN
06610-50-1051X40gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 88.80 MXN
06610-50-1052X40naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 88.80 MXN
06610-50-10516X40amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 88.80 MXN
06610-50-10584X40rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 88.80 MXN
06610-50-10586X40verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 88.80 MXN
06610-50-10587X40azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 88.80 MXN
06610-50-10588X40gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 88.80 MXN
06610-50-1051X45gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 88.80 MXN
06610-50-1052X45naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 88.80 MXN
06610-50-10516X45amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 88.80 MXN
06610-50-10584X45rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 88.80 MXN
06610-50-10586X45verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 88.80 MXN
06610-50-10587X45azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 88.80 MXN
06610-50-10588X45gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 88.80 MXN
06610-50-1051X50gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 88.80 MXN
06610-50-1052X50naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 88.80 MXN
06610-50-10516X50amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 88.80 MXN
06610-50-10584X50rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 88.80 MXN
06610-50-10586X50verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 88.80 MXN
06610-50-10587X50azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 88.80 MXN
06610-50-10588X50gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 88.80 MXN
06610-50-1061X10gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 79.44 MXN
06610-50-1062X10naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 79.44 MXN
06610-50-10616X10amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 79.44 MXN
06610-50-10684X10rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 79.44 MXN
06610-50-10686X10verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 79.44 MXN
06610-50-10687X10azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 79.44 MXN
06610-50-10688X10gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 79.44 MXN
06610-50-1061X15gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 79.44 MXN
06610-50-1062X15naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 79.44 MXN
06610-50-10616X15amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 79.44 MXN
06610-50-10684X15rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 79.44 MXN
06610-50-10686X15verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 79.44 MXN
06610-50-10687X15azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 79.44 MXN
06610-50-10688X15gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 79.44 MXN
06610-50-1061X20gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 79.44 MXN
06610-50-1062X20naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 79.44 MXN
06610-50-10616X20amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 79.44 MXN
06610-50-10684X20rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 79.44 MXN
06610-50-10686X20verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 79.44 MXN
06610-50-10687X20azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 79.44 MXN
06610-50-10688X20gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 79.44 MXN
06610-50-1061X25gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 79.44 MXN
06610-50-1062X25naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 79.44 MXN
06610-50-10616X25amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 79.44 MXN
06610-50-10684X25rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 79.44 MXN
06610-50-10686X25verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 79.44 MXN
06610-50-10687X25azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 79.44 MXN
06610-50-10688X25gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 79.44 MXN
06610-50-1061X30gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 79.44 MXN
06610-50-1062X30naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 79.44 MXN
06610-50-10616X30amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 79.44 MXN
06610-50-10684X30rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 79.44 MXN
06610-50-10686X30verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 79.44 MXN
06610-50-10687X30azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 79.44 MXN
06610-50-10688X30gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 79.44 MXN
06610-50-1061X35gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 88.80 MXN
06610-50-1062X35naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 88.80 MXN
06610-50-10616X35amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 88.80 MXN
06610-50-10684X35rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 88.80 MXN
06610-50-10686X35verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 88.80 MXN
06610-50-10687X35azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 88.80 MXN
06610-50-10688X35gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 88.80 MXN
06610-50-1061X40gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 88.80 MXN
06610-50-1062X40naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 88.80 MXN
06610-50-10616X40amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 88.80 MXN
06610-50-10684X40rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 88.80 MXN
06610-50-10686X40verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 88.80 MXN
06610-50-10687X40azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 88.80 MXN
06610-50-10688X40gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 88.80 MXN
06610-50-1061X45gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 88.80 MXN
06610-50-1062X45naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 88.80 MXN
06610-50-10616X45amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 88.80 MXN
06610-50-10684X45rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 88.80 MXN
06610-50-10686X45verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 88.80 MXN
06610-50-10687X45azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 88.80 MXN
06610-50-10688X45gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 88.80 MXN
06610-50-1061X50gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 88.80 MXN
06610-50-1062X50naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 88.80 MXN
06610-50-10616X50amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 88.80 MXN
06610-50-10684X50rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 88.80 MXN
06610-50-10686X50verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 88.80 MXN
06610-50-10687X50azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 88.80 MXN
06610-50-10688X50gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 88.80 MXN
06610-50-2061X15gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-2062X15naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-20616X15amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-20684X15rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-20686X15verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-20687X15azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-20688X15gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-2061X20gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-2062X20naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-20616X20amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-20684X20rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-20686X20verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-20687X20azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-20688X20gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-2061X25gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-2062X25naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-20616X25amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-20684X25rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-20686X25verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-20687X25azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-20688X25gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-2061X30gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-2062X30naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-20616X30amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-20684X30rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-20686X30verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-20687X30azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-20688X30gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-2061X35gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-2062X35naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-20616X35amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-20684X35rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-20686X35verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-20687X35azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-20688X35gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-2061X40gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-2062X40naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-20616X40amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-20684X40rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-20686X40verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-20687X40azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-20688X40gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-2061X45gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-2062X45naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-20616X45amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-20684X45rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-20686X45verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-20687X45azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-20688X45gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-2061X50gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-2062X50naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-20616X50amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-20684X50rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-20686X50verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-20687X50azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-20688X50gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-2061X55gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-2062X55naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-20616X55amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-20684X55rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-20686X55verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-20687X55azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-20688X55gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-2061X60gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-2062X60naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-20616X60amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-20684X60rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-20686X60verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-20687X60azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-20688X60gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-2081X15gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-2082X15naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-20816X15amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-20884X15rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-20886X15verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-20887X15azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-20888X15gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-2081X20gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-2082X20naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-20816X20amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-20884X20rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-20886X20verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-20887X20azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-20888X20gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-2081X25gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-2082X25naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-20816X25amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-20884X25rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-20886X25verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-20887X25azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-20888X25gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-2081X30gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-2082X30naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-20816X30amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-20884X30rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-20886X30verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-20887X30azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-20888X30gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-2081X35gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-2082X35naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-20816X35amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-20884X35rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-20886X35verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-20887X35azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-20888X35gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-2081X40gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-2082X40naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-20816X40amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-20884X40rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-20886X40verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-20887X40azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-20888X40gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-2081X45gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-2082X45naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-20816X45amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-20884X45rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-20886X45verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-20887X45azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-20888X45gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-2081X50gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-2082X50naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-20816X50amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-20884X50rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-20886X50verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-20887X50azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-20888X50gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-2081X55gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-2082X55naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-20816X55amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-20884X55rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-20886X55verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-20887X55azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-20888X55gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-2081X60gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-2082X60naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-20816X60amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-20884X60rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-20886X60verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-20887X60azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-20888X60gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-2101X15gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-2102X15naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-21016X15amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-21084X15rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-21086X15verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-21087X15azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-21088X15gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 94.80 MXN
06610-50-2101X20gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-2102X20naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-21016X20amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-21084X20rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-21086X20verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-21087X20azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-21088X20gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 94.80 MXN
06610-50-2101X25gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-2102X25naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-21016X25amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-21084X25rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-21086X25verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-21087X25azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-21088X25gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 94.80 MXN
06610-50-2101X30gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-2102X30naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-21016X30amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-21084X30rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-21086X30verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-21087X30azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-21088X30gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 94.80 MXN
06610-50-2101X35gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-2102X35naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-21016X35amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-21084X35rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-21086X35verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-21087X35azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-21088X35gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 103.92 MXN
06610-50-2101X40gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-2102X40naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-21016X40amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-21084X40rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-21086X40verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-21087X40azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-21088X40gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 103.92 MXN
06610-50-2101X45gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-2102X45naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-21016X45amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-21084X45rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-21086X45verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-21087X45azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-21088X45gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 103.92 MXN
06610-50-2101X50gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-2102X50naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-21016X50amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-21084X50rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-21086X50verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-21087X50azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-21088X50gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 103.92 MXN
06610-50-2101X55gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-2102X55naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-21016X55amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-21084X55rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-21086X55verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-21087X55azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-21088X55gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 103.92 MXN
06610-50-2101X60gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-2102X60naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-21016X60amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-21084X60rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-21086X60verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-21087X60azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-21088X60gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 103.92 MXN
06610-50-3081X15gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52215 116.16 MXN
06610-50-3082X15naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52215 116.16 MXN
06610-50-30816X15amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52215 116.16 MXN
06610-50-30884X15rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52215 116.16 MXN
06610-50-30886X15verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52215 116.16 MXN
06610-50-30887X15azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52215 116.16 MXN
06610-50-30888X15gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52215 116.16 MXN
06610-50-3081X20gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 116.16 MXN
06610-50-3082X20naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 116.16 MXN