|
|
06612_DPalancas de sujeción de plástico con rosca exterior y bola... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc. Partes de acero con clase de resistencia 5.8. Bola de acero.Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:Los diferentes pernos de presión se emplean para evitar puntos de presión, compensar posibles desniveles en la contrapieza, o aumentar el agarre en la pieza de trabajo sujetada. Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | Tamaño | X | D | D1 | D2 | D3 | Ø de bola | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06612-41051X20 | D | bola de acero | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 19,1 |  | | 140.40 MXN | | 06612-41051X30 | D | bola de acero | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 29,1 |  | | 140.40 MXN | | 06612-41051X40 | D | bola de acero | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 39,1 |  | | 153.36 MXN | | 06612-41051X50 | D | bola de acero | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 49,1 |  | | 153.36 MXN | | 06612-41061X20 | D | bola de acero | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 18,6 |  | | 140.40 MXN | | 06612-41061X30 | D | bola de acero | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 28,6 |  | | 140.40 MXN | | 06612-41061X40 | D | bola de acero | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 38,6 |  | | 153.36 MXN | | 06612-41061X50 | D | bola de acero | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 48,6 |  | | 153.36 MXN | | 06612-42061X20 | D | bola de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 18,6 |  | | 160.56 MXN | | 06612-42061X30 | D | bola de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 28,6 |  | | 160.56 MXN | | 06612-42061X40 | D | bola de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 38,6 |  | | 172.80 MXN | | 06612-42061X50 | D | bola de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 48,6 |  | | 172.80 MXN | | 06612-42061X60 | D | bola de acero | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 58,6 |  | | 172.80 MXN | | 06612-42081X20 | D | bola de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 18,3 |  | | 160.56 MXN | | 06612-42081X30 | D | bola de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 28,3 |  | | 160.56 MXN | | 06612-42081X40 | D | bola de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 38,3 |  | | 172.80 MXN | | 06612-42081X50 | D | bola de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 48,3 |  | | 172.80 MXN | | 06612-42081X60 | D | bola de acero | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 58,3 |  | | 172.80 MXN | | 06612-42101X20 | D | bola de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 18,3 |  | | 160.56 MXN | | 06612-42101X30 | D | bola de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 28,3 |  | | 160.56 MXN | | 06612-42101X40 | D | bola de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 38,3 |  | | 172.80 MXN | | 06612-42101X50 | D | bola de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 48,3 |  | | 172.80 MXN | | 06612-42101X60 | D | bola de acero | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 58,3 |  | | 172.80 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|