norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y bola aplanada, inserto roscado de acero bruñido
06612_D

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y bola...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:Los diferentes pernos de presión se emplean para evitar puntos de presión, compensar posibles desniveles en la contrapieza, o aumentar el agarre en la pieza de trabajo sujetada.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06612_D Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y bola aplanada, inserto roscado de acero bruñido 276 kB

Planos

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y bola aplanada, inserto roscado de acero bruñido

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaMaterial
del componente
TamañoXDD1D2D3Ø de
bola
HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
06612-41051X20Dbola de acero1M5101314,52324,54153033,540477,51619,1 140.40 MXN
06612-41051X30Dbola de acero1M5101314,52324,54153033,540477,51629,1 140.40 MXN
06612-41051X40Dbola de acero1M5101314,52324,54153033,540477,51639,1 153.36 MXN
06612-41051X50Dbola de acero1M5101314,52324,54153033,540477,51649,1 153.36 MXN
06612-41061X20Dbola de acero1M6101314,53424,54153033,540477,51618,6 140.40 MXN
06612-41061X30Dbola de acero1M6101314,53424,54153033,540477,51628,6 140.40 MXN
06612-41061X40Dbola de acero1M6101314,53424,54153033,540477,51638,6 153.36 MXN
06612-41061X50Dbola de acero1M6101314,53424,54153033,540477,51648,6 153.36 MXN
06612-42061X20Dbola de acero2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52018,6 160.56 MXN
06612-42061X30Dbola de acero2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52028,6 160.56 MXN
06612-42061X40Dbola de acero2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52038,6 172.80 MXN
06612-42061X50Dbola de acero2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52048,6 172.80 MXN
06612-42061X60Dbola de acero2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52058,6 172.80 MXN
06612-42081X20Dbola de acero2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52018,3 160.56 MXN
06612-42081X30Dbola de acero2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52028,3 160.56 MXN
06612-42081X40Dbola de acero2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52038,3 172.80 MXN
06612-42081X50Dbola de acero2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52048,3 172.80 MXN
06612-42081X60Dbola de acero2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52058,3 172.80 MXN
06612-42101X20Dbola de acero2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52018,3 160.56 MXN
06612-42101X30Dbola de acero2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52028,3 160.56 MXN
06612-42101X40Dbola de acero2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52038,3 172.80 MXN
06612-42101X50Dbola de acero2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52048,3 172.80 MXN
06612-42101X60Dbola de acero2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52058,3 172.80 MXN