|
|
06459Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura recubierta con plástico. Piezas de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Colores estándar suministrados: Naranja RAL 2004.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales. Medida "H1" opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Tamaño | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06459-2062X15 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 | | | 215.76 MXN | | 06459-2062X20 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 | | | 215.76 MXN | | 06459-2062X25 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 | | | 215.76 MXN | | 06459-2062X30 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 | | | 215.76 MXN | | 06459-2062X40 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 | | | 231.84 MXN | | 06459-2062X50 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 | | | 231.84 MXN | | 06459-2062X60 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 | | | 231.84 MXN | | 06459-2082X15 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 | | | 215.76 MXN | | 06459-2082X20 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 | | | 215.76 MXN | | 06459-2082X25 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 | | | 215.76 MXN | | 06459-2082X30 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 | | | 215.76 MXN | | 06459-2082X40 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 | | | 231.84 MXN | | 06459-2082X50 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 | | | 231.84 MXN | | 06459-2082X60 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 | | | 231.84 MXN | | 06459-2102X20 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 | | | 215.76 MXN | | 06459-2102X25 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 | | | 215.76 MXN | | 06459-2102X30 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 | | | 215.76 MXN | | 06459-2102X40 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 | | | 231.84 MXN | | 06459-2102X50 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 | | | 231.84 MXN | | 06459-2102X60 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 | | | 231.84 MXN | | 06459-3082X20 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 | | | 247.20 MXN | | 06459-3082X25 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 | | | 247.20 MXN | | 06459-3082X30 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 | | | 247.20 MXN | | 06459-3082X40 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 | | | 264.00 MXN | | 06459-3082X50 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 | | | 264.00 MXN | | 06459-3082X60 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 | | | 264.00 MXN | | 06459-3102X20 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 | | | 247.20 MXN | | 06459-3102X25 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 | | | 247.20 MXN | | 06459-3102X30 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 | | | 247.20 MXN | | 06459-3102X40 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 | | | 264.00 MXN | | 06459-3102X50 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 | | | 264.00 MXN | | 06459-3102X60 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 | | | 264.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|