norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca exterior, 15 grados
06401_15

Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.

Versión:Partes de acero con acabado natural.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06401_15 Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca exterior, 15 grados 137 kB

Planos

Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca exterior, 15 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXA=Longitud de empuñaduraA2DD1D2D3HH1H2H3H4Número
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
06401-1082X3015°M81001513,53325101921223292630 647.04 MXN
06401-1082X4015°M81001513,53325101921223292640 677.76 MXN
06401-1082X5015°M81001513,53325101921223292650 677.76 MXN
06401-2102X3015°M10127151941301222213,526383030 789.60 MXN
06401-2102X4015°M10127151941301222213,526383040 832.32 MXN
06401-2102X5015°M10127151941301222213,526383050 832.32 MXN
06401-2102X6015°M10127151941301222213,526383060 832.32 MXN
06401-2122X3015°M12127151941301222213,526383030 789.60 MXN
06401-2122X4015°M12127151941301222213,526383040 832.32 MXN
06401-2122X5015°M12127151941301222213,526383050 832.32 MXN
06401-2122X6015°M12127151941301222213,526383060 832.32 MXN
06401-3162X4015°M1614515234537142821733483640 984.24 MXN
06401-3162X5015°M1614515234537142821733483650 984.24 MXN
06401-3162X6015°M1614515234537142821733483660 984.24 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50