norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas tensoras de acero inoxidable con rosca interior, 0 grados
06341_IG0

Palancas tensoras de acero inoxidable con rosca interior, 0...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.

Versión:Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Botón esférico pulido.
Indicación:Las palancas tensoras se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación.
En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca se pueda girar 360°.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06341_IG0 Palancas tensoras de acero inoxidable con rosca interior, 0 grados 90,3 kB

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaFormaTamañoXTD

D1

D2HH2ACADAcc.PrecioPedir
06341-2082rosca interior1M8182410254032,588,1 264.24 MXN
06341-2102rosca interior1M10182410254032,588,1 264.24 MXN
06341-21012rosca interior2M10202812324636,5104 327.12 MXN
06341-2122rosca interior2M12202812324636,5104 327.12 MXN
06341-2162rosca interior3M16233313325241126,5 396.00 MXN
06341-2202rosca interior4M20264113326149128,5 549.12 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50