norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable
06441

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Otras partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura de acero inoxidable con pulido electrolítico.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06441 Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable 288 kB

Planos

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H3H4AA1Número
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
06441-1110X25acero inoxidable1M1019282040,5126568,5831072425 844.80 MXN
06441-1110X30acero inoxidable1M1019282040,5126568,5831072430 844.80 MXN
06441-1110X40acero inoxidable1M1019282040,5126568,5831072440 855.84 MXN
06441-1110X50acero inoxidable1M1019282040,5126568,5831072450 855.84 MXN
06441-1110X60acero inoxidable1M1019282040,5126568,5831072460 855.84 MXN
06441-1112X25acero inoxidable1M1219282040,5126568,5831072425 844.80 MXN
06441-1112X30acero inoxidable1M1219282040,5126568,5831072430 844.80 MXN
06441-1112X40acero inoxidable1M1219282040,5126568,5831072440 855.84 MXN
06441-1112X50acero inoxidable1M1219282040,5126568,5831072450 855.84 MXN
06441-1112X60acero inoxidable1M1219282040,5126568,5831072460 855.84 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50