|
|
06325-01Empuñaduras cilíndricas de plástico giratorias |
Volver |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las empuñaduras cilíndricas se suministran montadas y pueden enroscarse, por ejemplo, en volantes, bobinas y manivelas. El talón cilíndrico y la forma cónica proporcionan a las empuñaduras cilíndricas un tacto optimizado y un buen agarre.Material:Empuñadura de termoplástico.
Eje de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4404.Versión:Empuñadura negra. Partes de acero bruñido. Acero inoxidable con acabado natural.Ventajas:Tacto optimizado y buen agarre Empuñaduras para volantes y manivelas Distintos tamaños de la roscaCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo de rosca | Material del componente | Tamaño | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | T | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06325-01-1104 | rosca interior | acero | 1 | M4 | 14 | 9 | - | 40 | 5 | 8 | 8 | | | 55.44 MXN | | 06325-01-1205 | rosca interior | acero | 2 | M5 | 16 | 11 | - | 49,1 | 5,1 | 10 | 10 | | | 60.72 MXN | | 06325-01-1306 | rosca interior | acero | 3 | M6 | 20 | 14 | - | 61,4 | 6,4 | 12 | 12 | | | 66.24 MXN | | 06325-01-1408 | rosca interior | acero | 4 | M8 | 25 | 18 | - | 82,5 | 12,5 | 16 | 15 | | | 81.60 MXN | | 06325-01-3104 | rosca interior | acero inoxidable | 1 | M4 | 14 | 9 | - | 40 | 5 | 8 | 8 | | | 124.32 MXN | | 06325-01-3205 | rosca interior | acero inoxidable | 2 | M5 | 16 | 11 | - | 49,1 | 5,1 | 10 | 10 | | | 140.64 MXN | | 06325-01-3306 | rosca interior | acero inoxidable | 3 | M6 | 20 | 14 | - | 61,4 | 6,4 | 12 | 12 | | | 161.28 MXN | | 06325-01-3408 | rosca interior | acero inoxidable | 4 | M8 | 25 | 18 | - | 82,5 | 12,5 | 16 | 15 | | | 199.20 MXN | | 06325-01-104 | rosca exterior | acero | 1 | M4 | 14 | 9 | 6 | 40 | 5 | - | 8 | | | 55.44 MXN | | 06325-01-205 | rosca exterior | acero | 2 | M5 | 16 | 11 | 7,5 | 49,1 | 5,1 | - | 10 | | | 60.72 MXN | | 06325-01-306 | rosca exterior | acero | 3 | M6 | 20 | 14 | 9 | 61,4 | 6,4 | - | 12 | | | 66.24 MXN | | 06325-01-408 | rosca exterior | acero | 4 | M8 | 25 | 18 | 12 | 82,5 | 12,5 | - | 15 | | | 81.60 MXN | | 06325-01-2104 | rosca exterior | acero inoxidable | 1 | M4 | 14 | 9 | 6 | 40 | 5 | - | 8 | | | 124.32 MXN | | 06325-01-2205 | rosca exterior | acero inoxidable | 2 | M5 | 16 | 11 | 7,5 | 49,1 | 5,1 | - | 10 | | | 140.64 MXN | | 06325-01-2306 | rosca exterior | acero inoxidable | 3 | M6 | 20 | 14 | 9 | 61,4 | 6,4 | - | 12 | | | 161.28 MXN | | 06325-01-2408 | rosca exterior | acero inoxidable | 4 | M8 | 25 | 18 | 12 | 82,5 | 12,5 | - | 15 | | | 199.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|