|
|
06500Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica plegable |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Manivela de termoplástico. Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.Versión:Termoplástico gris antracita. Partes de acero bruñido.Indicación:La cubierta del cubo se suministra sin montar. Las manivelas de mano se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela DIN 7349 mediante la conexión del chavetero en un árbol. En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).Accesorios:07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912Indicación sobre el dibujo:1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica plegable, agujero de referencia sin ranura |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | Material del componente | A | D | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06500-1108 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero | 80 | 24 | 8 | - | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | | | 746.16 MXN | | 06500-1110 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero | 80 | 24 | 10 | - | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | | | 746.16 MXN | | 06500-1210 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero | 100 | 29 | 10 | - | 105,2 | 49 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | | | 801.36 MXN | | 06500-1212 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero | 100 | 29 | 12 | - | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | | | 801.36 MXN | | 06500-1312 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero | 125 | 36 | 12 | - | 140 | 83 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | | | 875.52 MXN | | 06500-1314 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero | 125 | 36 | 14 | - | 140 | 83 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | | | 875.52 MXN | | 06500-11086 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero | 80 | 24 | 8 | M6 | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | | | 815.76 MXN | | 06500-11106 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero | 80 | 24 | 10 | M6 | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | | | 815.76 MXN | | 06500-12106 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero | 100 | 29 | 10 | M6 | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | | | 872.40 MXN | | 06500-12126 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero | 100 | 29 | 12 | M6 | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | | | 872.40 MXN | | 06500-13126 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero | 125 | 36 | 12 | M6 | 140 | 83 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | | | 947.52 MXN | | 06500-13146 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero | 125 | 36 | 14 | M6 | 140 | 83 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | | | 947.52 MXN | |
|
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica plegable, agujero de referencia con ranura |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | Material del componente | A | B3 | D | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06500-110802 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero | 80 | 2 | 24 | 8 | - | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 9 | | | 784.08 MXN | | 06500-111003 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero | 80 | 3 | 24 | 10 | - | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 11,4 | | | 784.08 MXN | | 06500-121003 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero | 100 | 3 | 29 | 10 | - | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 11,4 | | | 839.76 MXN | | 06500-121204 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero | 100 | 4 | 29 | 12 | - | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 13,8 | | | 839.76 MXN | | 06500-131204 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero | 125 | 4 | 36 | 12 | - | 140 | 83 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 13,8 | | | 912.96 MXN | | 06500-131405 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero | 125 | 5 | 36 | 14 | - | 140 | 83 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 16,3 | | | 912.96 MXN | | 06500-1108026 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero | 80 | 2 | 24 | 8 | M6 | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 9 | | | 879.12 MXN | | 06500-1110036 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero | 80 | 3 | 24 | 10 | M6 | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 11,4 | | | 879.12 MXN | | 06500-1210036 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero | 100 | 3 | 29 | 10 | M6 | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 11,4 | | | 936.48 MXN | | 06500-1212046 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero | 100 | 4 | 29 | 12 | M6 | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 13,8 | | | 936.48 MXN | | 06500-1312046 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero | 125 | 4 | 36 | 12 | M6 | 140 | 83 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 13,8 | | | 1,012.08 MXN | | 06500-1314056 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero | 125 | 5 | 36 | 14 | M6 | 140 | 83 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 16,3 | | | 1,012.08 MXN | |
|
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|