norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manivela de acero inoxidable 1.4308.
Eje de giro de acero inoxidable 1.4305.
Eje de giro de acero inoxidable 1.4305.
Aro de fijación de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Acabado natural.Indicación:Similar a DIN 469.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06505_PB Manivela de mano de acero inoxidable con agujero de referencia 98,9 kB

Planos

Manivela de mano de acero inoxidable con agujero de referencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1D

D2D3HH1H2H3ALCADAcc.PrecioPedir
06505-3110agujero de referencia24101682602213,480100 856.56 MXN
06505-3212agujero de referencia28122098722616100124 1,054.08 MXN
06505-3314agujero de referencia301426118902815,8125153 1,330.56 MXN
06505-3417agujero de referencia341726122903219,6160190 1,545.84 MXN