|
|
|
06277Ruedas de mano de 2 radios de aluminio, pulido |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Ruedas de mano de dos radios de aluminio. Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida. A petición:Cubos con hembra cuadrada o ruedas de mano de dos radios recubiertas con plástico.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Empuñadura cilíndrica fija | Empuñadura cilíndrica giratoria | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 06277-0080X10 | Agujero de referencia | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | - | - |  |  | 247.94 MXN | | | 06277-0080X12 | Agujero de referencia | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | - | - |  |  | 247.94 MXN | | | 06277-0100X10 | Agujero de referencia | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | - | - |  |  | 299.28 MXN | | | 06277-0100X12 | Agujero de referencia | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | - | - |  |  | 299.28 MXN | | | 06277-0125X12 | Agujero de referencia | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | - | - |  |  | 347.02 MXN | | | 06277-0125X14 | Agujero de referencia | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | - | - |  |  | 347.02 MXN | | | 06277-0160X14 | Agujero de referencia | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | - | - |  |  | 446.60 MXN | | | 06277-0160X16 | Agujero de referencia | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | - | - |  |  | 446.60 MXN | | | 06277-0200X18 | Agujero de referencia | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | - | - |  |  | 739.18 MXN | | | 06277-0200X20 | Agujero de referencia | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | - | - |  |  | 739.18 MXN | | | 06277-0250X22 | Agujero de referencia | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | - | - |  |  | 1,170.04 MXN | | | 06277-0250X26 | Agujero de referencia | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | - | - |  |  | 1,170.04 MXN | | | 06277-1080X10 | Agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | - | - |  |  | 289.74 MXN | | | 06277-1080X12 | Agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | - | - |  |  | 289.74 MXN | | | 06277-1100X10 | Agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | - | - |  |  | 341.59 MXN | | | 06277-1100X12 | Agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | - | - |  |  | 341.59 MXN | | | 06277-1125X12 | Agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | - | - |  |  | 392.42 MXN | | | 06277-1125X14 | Agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | - | - |  |  | 392.42 MXN | | | 06277-1160X14 | Agujero de referencia con ranura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | - | - |  |  | 494.08 MXN | | | 06277-1160X16 | Agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | - | - |  |  | 494.08 MXN | | | 06277-1200X18 | Agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | - | - |  |  | 790.51 MXN | | | 06277-1200X20 | Agujero de referencia con ranura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | - | - |  |  | 790.51 MXN | | | 06277-1250X22 | Agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | - | - |  |  | 1,236.85 MXN | | | 06277-1250X26 | Agujero de referencia con ranura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | - | - |  |  | 1,236.85 MXN | | | 06277-2080X10 | Agujero de referencia | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | - |  |  | 368.17 MXN | | | 06277-2080X12 | Agujero de referencia | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | - |  |  | 368.17 MXN | | | 06277-2100X10 | Agujero de referencia | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | - |  |  | 418.99 MXN | | | 06277-2100X12 | Agujero de referencia | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | - |  |  | 418.99 MXN | | | 06277-2125X12 | Agujero de referencia | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | - |  |  | 489.95 MXN | | | 06277-2125X14 | Agujero de referencia | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | - |  |  | 489.95 MXN | | | 06277-2160X14 | Agujero de referencia | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | - |  |  | 656.10 MXN | | | 06277-2160X16 | Agujero de referencia | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | - |  |  | 656.10 MXN | | | 06277-2200X18 | Agujero de referencia | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | - |  |  | 948.16 MXN | | | 06277-2200X20 | Agujero de referencia | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | - |  |  | 948.16 MXN | | | 06277-2250X22 | Agujero de referencia | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | - |  |  | 1,406.88 MXN | | | 06277-2250X26 | Agujero de referencia | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | - |  |  | 1,406.88 MXN | | | 06277-3080X10 | Agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | - |  |  | 411.00 MXN | | | 06277-3080X12 | Agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | - |  |  | 411.00 MXN | | | 06277-3100X10 | Agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | - |  |  | 462.08 MXN | | | 06277-3100X12 | Agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | - |  |  | 462.08 MXN | | | 06277-3125X12 | Agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 | - |  |  | 533.81 MXN | | | 06277-3125X14 | Agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | - |  |  | 533.81 MXN | | | 06277-3160X14 | Agujero de referencia con ranura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 | - |  |  | 703.57 MXN | | | 06277-3160X16 | Agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | - |  |  | 703.57 MXN | | | 06277-3200X18 | Agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | - |  |  | 999.49 MXN | | | 06277-3200X20 | Agujero de referencia con ranura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | - |  |  | 999.49 MXN | | | 06277-3250X22 | Agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 | - |  |  | 1,470.35 MXN | | | 06277-3250X26 | Agujero de referencia con ranura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø28 x M12 x 90 | - |  |  | 1,470.35 MXN | | | 06277-4080X10 | Agujero de referencia | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 438.60 MXN | | | 06277-4080X12 | Agujero de referencia | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 438.60 MXN | | | 06277-4100X10 | Agujero de referencia | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 494.08 MXN | | | 06277-4100X12 | Agujero de referencia | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 494.08 MXN | | | 06277-4125X12 | Agujero de referencia | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | 573.02 MXN | | | 06277-4125X14 | Agujero de referencia | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | 573.02 MXN | | | 06277-4160X14 | Agujero de referencia | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 719.82 MXN | | | 06277-4160X16 | Agujero de referencia | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 719.82 MXN | | | 06277-4200X18 | Agujero de referencia | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 1,011.36 MXN | | | 06277-4200X20 | Agujero de referencia | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 1,011.36 MXN | | | 06277-4250X22 | Agujero de referencia | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | - | ø31 x M12 x 102 |  |  | 1,494.34 MXN | | | 06277-4250X26 | Agujero de referencia | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | - | ø31 x M12 x 102 |  |  | 1,494.34 MXN | | | 06277-5080X10 | Agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 482.72 MXN | | | 06277-5080X12 | Agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 482.72 MXN | | | 06277-5100X10 | Agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 537.42 MXN | | | 06277-5100X12 | Agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 537.42 MXN | | | 06277-5125X12 | Agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | 620.23 MXN | | | 06277-5125X14 | Agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | 620.23 MXN | | | 06277-5160X14 | Agujero de referencia con ranura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 762.40 MXN | | | 06277-5160X16 | Agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 762.40 MXN | | | 06277-5200X18 | Agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 1,063.22 MXN | | | 06277-5200X20 | Agujero de referencia con ranura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 1,063.22 MXN | | | 06277-5250X22 | Agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | - | ø31 x M12 x 102 |  |  | 1,558.07 MXN | | | 06277-5250X26 | Agujero de referencia con ranura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | - | ø31 x M12 x 102 |  |  | 1,558.07 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|