|
|
06255Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Volante de poliamida reforzada y estabilizada. Tapón central de poliamida. Casquillo de paso de acero. Inserto roscado para empuñadura cilíndrica de latón.Versión:Volante resistente al aceite y a la grasa, negro (RAL 9011), satinado. Tapón central gris (RAL 7035). Casquillo de paso bruñido.A petición:Tapón de otros colores, versiones especiales.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H2 | A | L | L1 | L2 | L3 | B3
| T
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06255-4080X08 | agujero de referencia | 80 | 8H7 | 24,5 | 20 | 20 | 16 | 30 | 85 | 20 | 51 | 34 | - | - | | | 246.96 MXN | | 06255-4080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 24,5 | 20 | 20 | 16 | 30 | 85 | 20 | 51 | 34 | - | - | | | 246.96 MXN | | 06255-4100X10 | agujero de referencia | 99 | 10H7 | 28 | 20 | 25,5 | 20 | 38 | 93 | 24 | 51 | 43 | - | - | | | 271.92 MXN | | 06255-4100X12 | agujero de referencia | 99 | 12H7 | 28 | 20 | 25,5 | 20 | 38 | 93 | 24 | 51 | 43 | - | - | | | 271.92 MXN | | 06255-4130X12 | agujero de referencia | 129 | 12H7 | 32 | 23 | 30 | 21 | 55 | 112 | 24 | 62 | 50 | - | - | | | 322.80 MXN | | 06255-4130X14 | agujero de referencia | 129 | 14H7 | 32 | 23 | 30 | 21 | 55 | 112 | 24 | 62 | 50 | - | - | | | 322.80 MXN | | 06255-4160X14 | agujero de referencia | 159 | 14H7 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 | - | - | | | 421.44 MXN | | 06255-4160X16 | agujero de referencia | 159 | 16H7 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 | - | - | | | 421.44 MXN | | 06255-4200X16 | agujero de referencia | 198 | 16H7 | 51 | 26 | 31 | 17,5 | 82 | 141 | 32 | 81 | 60 | - | - | | | 525.60 MXN | | 06255-4200X20 | agujero de referencia | 198 | 20H7 | 51 | 26 | 31 | 17,5 | 82 | 141 | 32 | 81 | 60 | - | - | | | 525.60 MXN | | 06255-4250X20 | agujero de referencia | 252 | 20H7 | 55,5 | 27 | 39,5 | 24 | 113 | 163 | 36 | 92 | 71 | - | - | | | 690.00 MXN | | 06255-4250X24 | agujero de referencia | 252 | 24H7 | 55,5 | 27 | 39,5 | 24 | 113 | 163 | 36 | 92 | 71 | - | - | | | 690.00 MXN | | 06255-4345X20 | agujero de referencia | 346 | 20H7 | 67,5 | 27 | 42 | 24 | 146 | 171 | 32 | 92 | 79 | - | - | | | 1,326.24 MXN | | 06255-5080X08 | agujero de referencia con ranura | 80 | 8H7 | 24,5 | 20 | 20 | 16 | 30 | 85 | 20 | 51 | 34 | 2 | 9 | | | 285.60 MXN | | 06255-5080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 24,5 | 20 | 20 | 16 | 30 | 85 | 20 | 51 | 34 | 3 | 11,4 | | | 285.60 MXN | | 06255-5100X10 | agujero de referencia con ranura | 99 | 10H7 | 28 | 20 | 25,5 | 20 | 38 | 93 | 24 | 51 | 43 | 3 | 11,4 | | | 311.76 MXN | | 06255-5100X12 | agujero de referencia con ranura | 99 | 12H7 | 28 | 20 | 25,5 | 20 | 38 | 93 | 24 | 51 | 43 | 4 | 13,8 | | | 311.76 MXN | | 06255-5130X12 | agujero de referencia con ranura | 129 | 12H7 | 32 | 23 | 30 | 21 | 55 | 112 | 24 | 62 | 50 | 4 | 13,8 | | | 361.44 MXN | | 06255-5130X14 | agujero de referencia con ranura | 129 | 14H7 | 32 | 23 | 30 | 21 | 55 | 112 | 24 | 62 | 50 | 5 | 16,3 | | | 361.44 MXN | | 06255-5160X14 | agujero de referencia con ranura | 159 | 14H7 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 | 5 | 16,3 | | | 460.32 MXN | | 06255-5160X16 | agujero de referencia con ranura | 159 | 16H7 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 | 5 | 18,3 | | | 460.32 MXN | | 06255-5200X16 | agujero de referencia con ranura | 198 | 16H7 | 51 | 26 | 31 | 17,5 | 82 | 141 | 32 | 81 | 60 | 5 | 18,3 | | | 564.72 MXN | | 06255-5200X20 | agujero de referencia con ranura | 198 | 20H7 | 51 | 26 | 31 | 17,5 | 82 | 141 | 32 | 81 | 60 | 6 | 22,8 | | | 564.72 MXN | | 06255-5250X20 | agujero de referencia con ranura | 252 | 20H7 | 55,5 | 27 | 39,5 | 24 | 113 | 163 | 36 | 92 | 71 | 6 | 22,8 | | | 727.44 MXN | | 06255-5250X24 | agujero de referencia con ranura | 252 | 24H7 | 55,5 | 27 | 39,5 | 24 | 113 | 163 | 36 | 92 | 71 | 8 | 27,3 | | | 727.44 MXN | | 06255-5345X20 | agujero de referencia con ranura | 346 | 20H7 | 67,5 | 27 | 42 | 24 | 146 | 171 | 32 | 92 | 79 | 6 | 22,8 | | | 1,354.32 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|