|
|
06255Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Volante de poliamida reforzada y estabilizada. Tapón central de poliamida. Casquillo de paso e inserto roscado para empuñadura cilíndrica de acero.Versión:Volante resistente al aceite y a la grasa, negro (RAL 9011), satinado. Tapón central gris (RAL 7035). Casquillo de paso e inserto roscado para empuñadura cilíndrica plegable bruñida.A petición:Tapón de otros colores, versiones especiales.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | A | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B3
| T
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06255-6130X12 | agujero de referencia | 129 | 12H7 | 32 | 20 | 51 | 29 | 111 | 20 | 59 | 52 | 53 | - | - | | | 501.12 MXN | | 06255-6130X14 | agujero de referencia | 129 | 14H7 | 32 | 20 | 51 | 29 | 111 | 20 | 59 | 52 | 53 | - | - | | | 501.12 MXN | | 06255-6160X14 | agujero de referencia | 159 | 14H7 | 40 | 25 | 65 | 31 | 126 | 24 | 71 | 55 | 59 | - | - | | | 647.52 MXN | | 06255-6160X16 | agujero de referencia | 159 | 16H7 | 40 | 25 | 65 | 31 | 126 | 24 | 71 | 55 | 59 | - | - | | | 647.52 MXN | | 06255-6200X16 | agujero de referencia | 200 | 16H7 | 54,5 | 27 | 80 | 33 | 160 | 28 | 91 | 69 | 69 | - | - | | | 1,047.84 MXN | | 06255-6200X20 | agujero de referencia | 200 | 20H7 | 54,5 | 27 | 80 | 33 | 160 | 28 | 91 | 69 | 69 | - | - | | | 1,047.84 MXN | | 06255-6345X20 | agujero de referencia | 346 | 20H7 | 67,5 | 27 | 148 | 43,5 | 144 | 32 | 91 | 80 | 80 | - | - | | | 1,645.20 MXN | | 06255-7130X12 | agujero de referencia con ranura | 129 | 12H7 | 32 | 20 | 51 | 29 | 111 | 20 | 59 | 52 | 53 | 4 | 13,8 | | | 540.96 MXN | | 06255-7130X14 | agujero de referencia con ranura | 129 | 14H7 | 32 | 20 | 51 | 29 | 111 | 20 | 59 | 52 | 53 | 5 | 16,3 | | | 540.96 MXN | | 06255-7160X14 | agujero de referencia con ranura | 159 | 14H7 | 40 | 25 | 65 | 31 | 126 | 24 | 71 | 55 | 59 | 5 | 16,3 | | | 687.12 MXN | | 06255-7160X16 | agujero de referencia con ranura | 159 | 16H7 | 40 | 25 | 65 | 31 | 126 | 24 | 71 | 55 | 59 | 5 | 18,3 | | | 687.12 MXN | | 06255-7200X16 | agujero de referencia con ranura | 200 | 16H7 | 54,5 | 27 | 80 | 33 | 160 | 28 | 91 | 69 | 69 | 5 | 18,3 | | | 1,087.68 MXN | | 06255-7200X20 | agujero de referencia con ranura | 200 | 20H7 | 54,5 | 27 | 80 | 33 | 160 | 28 | 91 | 69 | 69 | 6 | 22,8 | | | 1,087.68 MXN | | 06255-7345X20 | agujero de referencia con ranura | 346 | 20H7 | 67,5 | 27 | 148 | 43,5 | 144 | 32 | 91 | 80 | 80 | 6 | 22,8 | | | 1,675.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|