|
|
06271_MDGVolantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Volante de fundición gris. Empuñadura bombeada de acero.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida. A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Número de radios | Empuñadura bombeada giratoria DIN 98, forma E | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06271-4080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 510.96 MXN | | 06271-4080X12 | agujero de referencia | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 510.96 MXN | | 06271-4100X10 | agujero de referencia | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 568.08 MXN | | 06271-4100X12 | agujero de referencia | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 568.08 MXN | | 06271-4125X12 | agujero de referencia | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 665.04 MXN | | 06271-4125X14 | agujero de referencia | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 665.04 MXN | | 06271-4140X14 | agujero de referencia | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 732.00 MXN | | 06271-4140X16 | agujero de referencia | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 732.00 MXN | | 06271-4160X14 | agujero de referencia | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 850.56 MXN | | 06271-4160X16 | agujero de referencia | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 850.56 MXN | | 06271-4180X16 | agujero de referencia | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 1,068.00 MXN | | 06271-4180X18 | agujero de referencia | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 1,068.00 MXN | | 06271-4200X18 | agujero de referencia | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 1,128.72 MXN | | 06271-4200X22 | agujero de referencia | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 1,128.72 MXN | | 06271-4250X22 | agujero de referencia | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 1,757.52 MXN | | 06271-4250X26 | agujero de referencia | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 1,757.52 MXN | | 06271-4315X26 | agujero de referencia | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 2,432.88 MXN | | 06271-4315X30 | agujero de referencia | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 2,432.88 MXN | | 06271-4400X30 | agujero de referencia | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 4,144.32 MXN | | 06271-4400X34 | agujero de referencia | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 4,144.32 MXN | | 06271-4500X34 | agujero de referencia | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 7,860.00 MXN | | 06271-4500X40 | agujero de referencia | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 7,860.00 MXN | | 06271-5080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 542.88 MXN | | 06271-5080X12 | agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 542.88 MXN | | 06271-5100X10 | agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 603.84 MXN | | 06271-5100X12 | agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 603.84 MXN | | 06271-5125X12 | agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | 4 | 13,8 | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 700.08 MXN | | 06271-5125X14 | agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 700.08 MXN | | 06271-5140X14 | agujero de referencia con ranura | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 768.48 MXN | | 06271-5140X16 | agujero de referencia con ranura | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 18,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 768.48 MXN | | 06271-5160X14 | agujero de referencia con ranura | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 886.08 MXN | | 06271-5160X16 | agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 886.08 MXN | | 06271-5180X16 | agujero de referencia con ranura | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 1,103.76 MXN | | 06271-5180X18 | agujero de referencia con ranura | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 1,103.76 MXN | | 06271-5200X18 | agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 1,171.68 MXN | | 06271-5200X22 | agujero de referencia con ranura | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 24,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 1,171.68 MXN | | 06271-5250X22 | agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | 6 | 24,8 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 1,807.68 MXN | | 06271-5250X26 | agujero de referencia con ranura | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 1,807.68 MXN | | 06271-5315X26 | agujero de referencia con ranura | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 2,500.80 MXN | | 06271-5315X30 | agujero de referencia con ranura | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 33,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 2,500.80 MXN | | 06271-5400X30 | agujero de referencia con ranura | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | 8 | 33,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 4,216.08 MXN | | 06271-5400X34 | agujero de referencia con ranura | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 4,216.08 MXN | | 06271-5500X34 | agujero de referencia con ranura | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 7,967.28 MXN | | 06271-5500X40 | agujero de referencia con ranura | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | 12 | 43,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 7,967.28 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|