norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Volantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada giratoria
06271_MDG

Volantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de fundición gris.
Empuñadura bombeada de acero.
Versión:Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06271_MDG Volantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada giratoria 283 kB

Planos

Volantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada giratoria
Volantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada giratoria

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaVersión 1D1D2D3L1L3B3
T
Número de
radios
Empuñadura bombeada giratoria
DIN 98, forma E
CADAcc.PrecioPedir
06271-4080X10agujero de referencia8010H7251629--3ø16 x M6 x 54.5  494.16 MXN
06271-4080X12agujero de referencia8012H7251629--3ø16 x M6 x 54.5  494.16 MXN
06271-4100X10agujero de referencia10010H7261733--3ø16 x M6 x 54.5  549.36 MXN
06271-4100X12agujero de referencia10012H7261733--3ø16 x M6 x 54.5  549.36 MXN
06271-4125X12agujero de referencia12512H7331836--3ø20 x M8 x 67  643.20 MXN
06271-4125X14agujero de referencia12514H7331836--3ø20 x M8 x 67  643.20 MXN
06271-4140X14agujero de referencia14014H7331939--3ø20 x M8 x 67  708.00 MXN
06271-4140X16agujero de referencia14016H7331939--3ø20 x M8 x 67  708.00 MXN
06271-4160X14agujero de referencia16014H7372040--3ø25 x M10 x 83  822.48 MXN
06271-4160X16agujero de referencia16016H7372040--3ø25 x M10 x 83  822.48 MXN
06271-4180X16agujero de referencia18016H7362243--3ø25 x M10 x 83  1,032.96 MXN
06271-4180X18agujero de referencia18018H7362243--3ø25 x M10 x 83  1,032.96 MXN
06271-4200X18agujero de referencia20018H7382445--3ø25 x M10 x 83  1,091.52 MXN
06271-4200X22agujero de referencia20022H7382445--3ø25 x M10 x 83  1,091.52 MXN
06271-4250X22agujero de referencia25022H7462850--5ø32 x M12 x 105,5  1,699.68 MXN
06271-4250X26agujero de referencia25026H7462850--5ø32 x M12 x 105,5  1,699.68 MXN
06271-4315X26agujero de referencia31526H7543356--5ø32 x M12 x 105,5  2,352.96 MXN
06271-4315X30agujero de referencia31530H7543356--5ø32 x M12 x 105,5  2,352.96 MXN
06271-4400X30agujero de referencia40030H7683863--5ø36 x M16 x 117 4,008.00 MXN
06271-4400X34agujero de referencia40034H7683863--5ø36 x M16 x 117 4,008.00 MXN
06271-4500X34agujero de referencia50034H7794572--5ø36 x M16 x 117 7,601.52 MXN
06271-4500X40agujero de referencia50040H7794572--5ø36 x M16 x 117 7,601.52 MXN
06271-5080X10agujero de referencia con ranura8010H7251629311,43ø16 x M6 x 54.5  525.12 MXN
06271-5080X12agujero de referencia con ranura8012H7251629413,83ø16 x M6 x 54.5  525.12 MXN
06271-5100X10agujero de referencia con ranura10010H7261733311,43ø16 x M6 x 54.5  583.92 MXN
06271-5100X12agujero de referencia con ranura10012H7261733413,83ø16 x M6 x 54.5  583.92 MXN
06271-5125X12agujero de referencia con ranura12512H7331836413,83ø20 x M8 x 67  677.04 MXN
06271-5125X14agujero de referencia con ranura12514H7331836516,33ø20 x M8 x 67  677.04 MXN
06271-5140X14agujero de referencia con ranura14014H7331939516,33ø20 x M8 x 67  743.28 MXN
06271-5140X16agujero de referencia con ranura14016H7331939518,33ø20 x M8 x 67  743.28 MXN
06271-5160X14agujero de referencia con ranura16014H7372040516,33ø25 x M10 x 83  857.04 MXN
06271-5160X16agujero de referencia con ranura16016H7372040518,33ø25 x M10 x 83  857.04 MXN
06271-5180X16agujero de referencia con ranura18016H7362243518,33ø25 x M10 x 83  1,067.52 MXN
06271-5180X18agujero de referencia con ranura18018H7362243620,83ø25 x M10 x 83  1,067.52 MXN
06271-5200X18agujero de referencia con ranura20018H7382445620,83ø25 x M10 x 83  1,133.04 MXN
06271-5200X22agujero de referencia con ranura20022H7382445624,83ø25 x M10 x 83  1,133.04 MXN
06271-5250X22agujero de referencia con ranura25022H7462850624,85ø32 x M12 x 105,5  1,748.16 MXN
06271-5250X26agujero de referencia con ranura25026H7462850829,35ø32 x M12 x 105,5  1,748.16 MXN
06271-5315X26agujero de referencia con ranura31526H7543356829,35ø32 x M12 x 105,5  2,418.48 MXN
06271-5315X30agujero de referencia con ranura31530H7543356833,35ø32 x M12 x 105,5  2,418.48 MXN
06271-5400X30agujero de referencia con ranura40030H7683863833,35ø36 x M16 x 117 4,077.36 MXN
06271-5400X34agujero de referencia con ranura40034H76838631037,35ø36 x M16 x 117 4,077.36 MXN
06271-5500X34agujero de referencia con ranura50034H77945721037,35ø36 x M16 x 117 7,705.20 MXN
06271-5500X40agujero de referencia con ranura50040H77945721243,35ø36 x M16 x 117 7,705.20 MXN