|
|
06287Volantes de disco con empuñadura giratoria |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro.
Cubo de acero niquelado o acero inoxidable 1.4305 con acabado natural.
Empuñadura giratoria, partes de acero niquelado o acero inoxidable 1.4305 con acabado natural. Versión:Con un brillo intenso.Indicación:El volante se suministra con la empuñadura sin montar.A petición:Otros agujeros de referencia.Indicación sobre el dibujo:Forma D: preperforada Forma E: con agujero de referencia Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Volantes de disco con empuñadura giratoria, forma D, preperforado |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Material de piezas de acero | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06287-0100X06 | D | preperforado | acero | 100 | 6 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 12 | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 | | | 499.68 MXN | | 06287-0125X08 | D | preperforado | acero | 125 | 8 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 15 | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 | | | 631.20 MXN | | 06287-0140X08 | D | preperforado | acero | 140 | 8 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 16 | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 | | | 730.08 MXN | | 06287-0160X10 | D | preperforado | acero | 160 | 10 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 20 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 918.48 MXN | |
|
Volantes de disco con empuñadura giratoria, forma E, con agujero de referencia |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Material de piezas de acero | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06287-1100X10 | E | con agujero de referencia | acero | 100 | 10H8 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 | | | 517.20 MXN | | 06287-1125X12 | E | con agujero de referencia | acero | 125 | 12H8 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 | | | 647.76 MXN | | 06287-1140X14 | E | con agujero de referencia | acero | 140 | 14H8 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 | | | 746.16 MXN | | 06287-1160X16 | E | con agujero de referencia | acero | 160 | 16H8 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 963.84 MXN | | 06287-1160X18 | E | con agujero de referencia | acero | 160 | 18H8 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 963.84 MXN | |
|
Volantes de disco con empuñadura giratoria, partes de acero inoxidable, forma D, preperforado |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Material de piezas de acero | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06287-2100X06 | D | preperforado | acero inoxidable 1.4305 | 100 | 6 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 12 | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 | | | 712.80 MXN | | 06287-2125X08 | D | preperforado | acero inoxidable 1.4305 | 125 | 8 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 15 | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 | | | 807.12 MXN | | 06287-2140X08 | D | preperforado | acero inoxidable 1.4305 | 140 | 8 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 16 | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 | | | 918.48 MXN | | 06287-2160X10 | D | preperforado | acero inoxidable 1.4305 | 160 | 10 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 20 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 1,078.56 MXN | |
|
Volantes de disco con empuñadura giratoria, partes de acero inoxidable, forma E, con agujero de referencia |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Material de piezas de acero | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06287-3100X10 | E | con agujero de referencia | acero inoxidable 1.4305 | 100 | 10H7 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 | | | 997.44 MXN | | 06287-3125X12 | E | con agujero de referencia | acero inoxidable 1.4305 | 125 | 12H7 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 | | | 1,097.52 MXN | | 06287-3140X14 | E | con agujero de referencia | acero inoxidable 1.4305 | 140 | 14H7 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 | | | 1,224.24 MXN | | 06287-3160X16 | E | con agujero de referencia | acero inoxidable 1.4305 | 160 | 16H7 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 1,400.16 MXN | | 06287-3160X18 | E | con agujero de referencia | acero inoxidable 1.4305 | 160 | 18H7 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 | | | 1,400.16 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|