|
|
06278-01Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Volante de aluminio. Empuñadura cilíndrica y cubierta de cubo de termoplástico, negro. Eje de la empuñadura cilíndrica de acero inoxidable bruñido. Tornillo prisionero ISO 4027 de acero con clase de resistencia 45 H, negro.Versión:Con recubrimiento de polvo negro o plata.
Con agujero de referencia. Con agujero de referencia y chavetero. Con agujero de referencia y perforación transversal. Con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal.Indicación:Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda ≤ 0,4 mm.Montaje:La cubierta del cubo y de la empuñadura cilíndrica giratoria se suministran sin montar. Para el montaje, el eje de la empuñadura debe atornillarse a la perforación de alojamiento. Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela de apoyo 07375 mediante la conexión del chavetero en el árbol. En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027.Accesorios:07375 Arandelas de apoyo. 07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.Volumen de suministroVolante de aluminio. Cubierta del cubo. Empuñadura cilíndrica giratoria. Tornillo prisionero ISO 4027 (versiones con perforación transversal).Indicación sobre el dibujo:1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Forma | Modelo de forma | A | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L3 | H | H2 | D7 | B3
| T
| L | L2 | D5 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06278-01-0801016 | negro | A | agujero de referencia con perforación transversal | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | - | - | 68 | 39 | M4 | | | 407.04 MXN | | 06278-01-0801216 | negro | A | agujero de referencia con perforación transversal | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | - | - | 68 | 39 | M4 | | | 407.04 MXN | | 06278-01-1001016 | negro | A | agujero de referencia con perforación transversal | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | - | - | 81 | 48 | M5 | | | 456.96 MXN | | 06278-01-1001216 | negro | A | agujero de referencia con perforación transversal | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | - | - | 81 | 48 | M5 | | | 456.96 MXN | | 06278-01-1251216 | negro | A | agujero de referencia con perforación transversal | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | - | - | 96 | 60 | M6 | | | 516.24 MXN | | 06278-01-1251416 | negro | A | agujero de referencia con perforación transversal | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | - | - | 96 | 60 | M6 | | | 516.24 MXN | | 06278-01-0801026 | plata | A | agujero de referencia con perforación transversal | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | - | - | 68 | 39 | M4 | | | 407.04 MXN | | 06278-01-0801226 | plata | A | agujero de referencia con perforación transversal | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | - | - | 68 | 39 | M4 | | | 407.04 MXN | | 06278-01-1001026 | plata | A | agujero de referencia con perforación transversal | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | - | - | 81 | 48 | M5 | | | 456.96 MXN | | 06278-01-1001226 | plata | A | agujero de referencia con perforación transversal | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | - | - | 81 | 48 | M5 | | | 456.96 MXN | | 06278-01-1251226 | plata | A | agujero de referencia con perforación transversal | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | - | - | 96 | 60 | M6 | | | 516.24 MXN | | 06278-01-1251426 | plata | A | agujero de referencia con perforación transversal | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | - | - | 96 | 60 | M6 | | | 516.24 MXN | | 06278-01-080101036 | negro | B | agujero de referencia con ranura y perforación transversal | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 | 68 | 39 | M4 | | | 434.88 MXN | | 06278-01-080121046 | negro | B | agujero de referencia con ranura y perforación transversal | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | 68 | 39 | M4 | | | 434.88 MXN | | 06278-01-100101036 | negro | B | agujero de referencia con ranura y perforación transversal | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 | 81 | 48 | M5 | | | 484.56 MXN | | 06278-01-100121046 | negro | B | agujero de referencia con ranura y perforación transversal | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | 81 | 48 | M5 | | | 484.56 MXN | | 06278-01-125121046 | negro | B | agujero de referencia con ranura y perforación transversal | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | 96 | 60 | M6 | | | 557.76 MXN | | 06278-01-125141056 | negro | B | agujero de referencia con ranura y perforación transversal | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 | 96 | 60 | M6 | | | 557.76 MXN | | 06278-01-080102036 | plata | B | agujero de referencia con ranura y perforación transversal | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 | 68 | 39 | M4 | | | 434.88 MXN | | 06278-01-080122046 | plata | B | agujero de referencia con ranura y perforación transversal | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | 68 | 39 | M4 | | | 434.88 MXN | | 06278-01-100102036 | plata | B | agujero de referencia con ranura y perforación transversal | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 | 81 | 48 | M5 | | | 484.56 MXN | | 06278-01-100122046 | plata | B | agujero de referencia con ranura y perforación transversal | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | 81 | 48 | M5 | | | 484.56 MXN | | 06278-01-125122046 | plata | B | agujero de referencia con ranura y perforación transversal | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | 96 | 60 | M6 | | | 557.76 MXN | | 06278-01-125142056 | plata | B | agujero de referencia con ranura y perforación transversal | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 | 96 | 60 | M6 | | | 557.76 MXN | | 06278-01-08010103 | negro | C | agujero de referencia con ranura | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | - | - | 3 | 11,4 | 68 | 39 | M4 | | | 420.00 MXN | | 06278-01-08012104 | negro | C | agujero de referencia con ranura | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | - | - | 4 | 13,8 | 68 | 39 | M4 | | | 420.00 MXN | | 06278-01-10010103 | negro | C | agujero de referencia con ranura | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | - | - | 3 | 11,4 | 81 | 48 | M5 | | | 469.68 MXN | | 06278-01-10012104 | negro | C | agujero de referencia con ranura | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | - | - | 4 | 13,8 | 81 | 48 | M5 | | | 469.68 MXN | | 06278-01-12512104 | negro | C | agujero de referencia con ranura | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | - | - | 4 | 13,8 | 96 | 60 | M6 | | | 536.64 MXN | | 06278-01-12514105 | negro | C | agujero de referencia con ranura | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | - | - | 5 | 16,3 | 96 | 60 | M6 | | | 536.64 MXN | | 06278-01-08010203 | plata | C | agujero de referencia con ranura | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | - | - | 3 | 11,4 | 68 | 39 | M4 | | | 420.00 MXN | | 06278-01-08012204 | plata | C | agujero de referencia con ranura | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | - | - | 4 | 13,8 | 68 | 39 | M4 | | | 420.00 MXN | | 06278-01-10010203 | plata | C | agujero de referencia con ranura | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | - | - | 3 | 11,4 | 81 | 48 | M5 | | | 469.68 MXN | | 06278-01-10012204 | plata | C | agujero de referencia con ranura | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | - | - | 4 | 13,8 | 81 | 48 | M5 | | | 469.68 MXN | | 06278-01-12512204 | plata | C | agujero de referencia con ranura | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | - | - | 4 | 13,8 | 96 | 60 | M6 | | | 536.64 MXN | | 06278-01-12514205 | plata | C | agujero de referencia con ranura | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | - | - | 5 | 16,3 | 96 | 60 | M6 | | | 536.64 MXN | | 06278-01-080101 | negro | E | con agujero de referencia | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | - | - | - | - | 68 | 39 | M4 | | | 392.16 MXN | | 06278-01-080121 | negro | E | con agujero de referencia | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | - | - | - | - | 68 | 39 | M4 | | | 392.16 MXN | | 06278-01-100101 | negro | E | con agujero de referencia | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | - | - | - | - | 81 | 48 | M5 | | | 442.08 MXN | | 06278-01-100121 | negro | E | con agujero de referencia | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | - | - | - | - | 81 | 48 | M5 | | | 442.08 MXN | | 06278-01-125121 | negro | E | con agujero de referencia | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | - | - | - | - | 96 | 60 | M6 | | | 501.36 MXN | | 06278-01-125141 | negro | E | con agujero de referencia | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | - | - | - | - | 96 | 60 | M6 | | | 501.36 MXN | | 06278-01-080102 | plata | E | con agujero de referencia | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | - | - | - | - | 68 | 39 | M4 | | | 392.16 MXN | | 06278-01-080122 | plata | E | con agujero de referencia | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | - | - | - | - | 68 | 39 | M4 | | | 392.16 MXN | | 06278-01-100102 | plata | E | con agujero de referencia | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | - | - | - | - | 81 | 48 | M5 | | | 442.08 MXN | | 06278-01-100122 | plata | E | con agujero de referencia | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | - | - | - | - | 81 | 48 | M5 | | | 442.08 MXN | | 06278-01-125122 | plata | E | con agujero de referencia | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | - | - | - | - | 96 | 60 | M6 | | | 501.36 MXN | | 06278-01-125142 | plata | E | con agujero de referencia | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | - | - | - | - | 96 | 60 | M6 | | | 501.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|