norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Con recubrimiento de polvo negro RAL 9005.Indicación:Cuerpo de la rueda de chapa de acero.
Cubo soldado.

Forma A: 3 radios
Forma B: 4 radios
Forma C: 5 radios
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06289-10 Volantes de chapa de acero 187 kB

Planos (vista completa)

Volantes de chapa de acero

Volantes de chapa de acero, forma A, 3 radios

Más información

Planos

Volantes de chapa de acero, forma A, 3 radios

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
D1

D2D3L1L2L3SNúmero de
radios
CADAcc.PrecioPedir
06289-10-0125X12A3 radios12512H9301818291,53 177.84 MXN
06289-10-0125X14A3 radios12514H9301818291,53 177.84 MXN

Volantes de chapa de acero, forma B, 4 radios

Más información

Planos

Volantes de chapa de acero, forma B, 4 radios

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
D1

D2D3L1L2L3SNúmero de
radios
CADAcc.PrecioPedir
06289-10-0160X14B4 radios16014H9302220371,54 252.72 MXN
06289-10-0160X16B4 radios16016H9302220371,54 252.72 MXN
06289-10-0200X18B4 radios20018H94022244624 373.68 MXN
06289-10-0200X22B4 radios20022H94022244624 373.68 MXN

Volantes de chapa de acero, forma C, 5 radios

Más información

Planos

Volantes de chapa de acero, forma C, 5 radios

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
D1

D2D3L1L2L3SNúmero de
radios
CADAcc.PrecioPedir
06289-10-0250X22C5 radios25022H9453028522,55 508.32 MXN
06289-10-0250X26C5 radios25026H9453028522,55 508.32 MXN
06289-10-0315X26C5 radios31526H9553533642,55 803.04 MXN
06289-10-0315X30C5 radios31530H9553533642,55 803.04 MXN
06289-10-0400X30C5 radios40030H96540388235 1,286.16 MXN