|
|
|
07842Abrazaderas DIN 3015 parte 3 con abrazaderas dobles con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Polipropileno PP.Versión:Verde.Indicación:Abrazaderas dobles según DIN 3015-3 con superficie interior acanalada, con tensión previa. Se recomienda para una fijación segura de dos tuberías tendidas en paralelo.
Instalar preferiblemente como abrazadera de punto fijo en que el tubo esté sujeto por apriete entre las medias abrazaderas. Así se consigue la hendidura (S) entre las medias abrazaderas para una tensión previa correspondiente al realizar la unión roscada.
Las mitades superior e inferior de la abrazadera son idénticas. Se suministran por pares.Datos técnicos:Los pares de apriete indicados para los tornillos se refieren al montaje con placa e cubierta y tornillos hexagonales según DIN EN ISO 4014/4017..
La fuerza de retención axial del tubo (según DIN 3015, parte 10) es un promedio obtenido de tres pruebas a +23 °C con un tubo según DIN EN 10220 de acero St37 con superficie laminada en que se supone la fricción estática. En caso de una carga de la abrazadera de tubo en dirección axial al tubo con la fuerza de retención indicada (F) del tubo, dicho tubo no se desliza en la abrazadera.Rango de temperatura:-30 °C a + 90 °CMontaje:Las distancias recomendadas entre abrazaderas (A) son valores orientativos y se aplican con carga estática.
Codos de tuberías: Al montar los codos de tuberías, las abrazaderas se instalan directamente delante y detrás de los codos.
Uniones rocadas: La primera abrazadera debe instalarse justo después de la unión roscada para que las vibraciones no lleguen a este racor.
Griferías: Si se integran griferías en la tubería, debe instalarse una abrazadera delante y otra detrás de la grifería.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Tamaño | D Para tornillo | D1 (mm) | D1 (pulgadas) | A (metros) | B | H | L = longitud | L1 | Momento de apriete (polipropileno) (Nm) | Tubo Ancho nominal (pulgadas) | Fuerza de retención del tubo F (polipropileno) (kN) | S mín. | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 07842-1006011 | A | 1 | M6 | 6 | - | 1 | 30 | 27 | 36 | 20 | 5 | - | 0,9 | 0,6 |  | | 42.77 MXN | | | 07842-1006411 | A | 1 | M6 | 6,4 | 1/4 | 1 | 30 | 27 | 36 | 20 | 5 | - | 0,9 | 0,6 |  | | 42.77 MXN | | | 07842-1008011 | A | 1 | M6 | 8 | 5/16 | 1 | 30 | 27 | 36 | 20 | 5 | - | 0,9 | 0,6 |  | | 42.77 MXN | | | 07842-1009511 | A | 1 | M6 | 9,5 | 3/8 | 1 | 30 | 27 | 36 | 20 | 5 | - | 0,9 | 0,6 |  | | 42.77 MXN | | | 07842-1010011 | A | 1 | M6 | 10 | - | 1 | 30 | 27 | 36 | 20 | 5 | 1/8 | 0,9 | 0,6 |  | | 42.77 MXN | | | 07842-1012011 | A | 1 | M6 | 12 | - | 1 | 30 | 27 | 36 | 20 | 5 | - | 0,9 | 0,6 |  | | 42.77 MXN | | | 07842-2012711 | A | 2 | M8 | 12,7 | 1/2 | 1 | 30 | 27 | 53 | 29 | 12 | - | 2,1 | 0,7 |  | | 48.92 MXN | | | 07842-2013511 | A | 2 | M8 | 13,5 | - | 1,2 | 30 | 27 | 53 | 29 | 12 | 1/4 | 2,1 | 0,7 |  | | 48.92 MXN | | | 07842-2014011 | A | 2 | M8 | 14 | - | 1,2 | 30 | 27 | 53 | 29 | 12 | - | 2,1 | 0,7 |  | | 48.92 MXN | | | 07842-2015011 | A | 2 | M8 | 15 | - | 1,2 | 30 | 27 | 53 | 29 | 12 | - | 2,1 | 0,7 |  | | 48.92 MXN | | | 07842-2016011 | A | 2 | M8 | 16 | 5/8 | 1,2 | 30 | 27 | 53 | 29 | 12 | - | 2,1 | 0,7 |  | | 48.92 MXN | | | 07842-2017211 | A | 2 | M8 | 17,2 | - | 1,2 | 30 | 27 | 53 | 29 | 12 | 3/8 | 2,1 | 0,7 |  | | 48.92 MXN | | | 07842-2018011 | A | 2 | M8 | 18 | - | 1,2 | 30 | 27 | 53 | 29 | 12 | - | 2,1 | 0,7 |  | | 48.92 MXN | | | 07842-3019011 | A | 3 | M8 | 19 | 3/4 | 1,2 | 30 | 37 | 67 | 36 | 12 | - | 1,9 | 0,7 |  | | 63.17 MXN | | | 07842-3020011 | A | 3 | M8 | 20 | - | 1,2 | 30 | 37 | 67 | 36 | 12 | - | 1,9 | 0,7 |  | | 63.17 MXN | | | 07842-3021311 | A | 3 | M8 | 21,3 | 7/8 | 1,2 | 30 | 37 | 67 | 36 | 12 | 1/2 | 1,9 | 0,7 |  | | 63.17 MXN | | | 07842-3022011 | A | 3 | M8 | 22 | - | 1,2 | 30 | 37 | 67 | 36 | 12 | - | 1,9 | 0,7 |  | | 63.17 MXN | | | 07842-3025011 | A | 3 | M8 | 25 | - | 1,5 | 30 | 37 | 67 | 36 | 12 | - | 1,9 | 0,7 |  | | 63.17 MXN | | | 07842-3025411 | A | 3 | M8 | 25,4 | 1 | 1,5 | 30 | 37 | 67 | 36 | 12 | - | 1,9 | 0,7 |  | | 63.17 MXN | | | 07842-4026911 | A | 4 | M8 | 26,9 | - | 1,5 | 30 | 40 | 80 | 45 | 12 | 3/4 | 2,7 | 0,7 |  | | 77.99 MXN | | | 07842-4028011 | A | 4 | M8 | 28 | - | 1,5 | 30 | 40 | 80 | 45 | 12 | - | 2,8 | 0,7 |  | | 85.25 MXN | | | 07842-4030011 | A | 4 | M8 | 30 | - | 1,5 | 30 | 40 | 80 | 45 | 12 | - | 2,9 | 0,7 |  | | 77.99 MXN | | | 07842-5032011 | A | 5 | M8 | 32 | 1 1/4 | 1,5 | 30 | 53 | 106 | 56 | 8 | - | 1,7 | 0,7 |  | | 119.07 MXN | | | 07842-5033711 | A | 5 | M8 | 33,7 | - | 2 | 30 | 53 | 106 | 56 | 8 | 1 | 1,7 | 0,7 |  | | 119.07 MXN | | | 07842-5035011 | A | 5 | M8 | 35 | - | 2 | 30 | 53 | 106 | 56 | 8 | - | 1,7 | 0,7 |  | | 119.07 MXN | | | 07842-5038011 | A | 5 | M8 | 38 | 1 1/2 | 2 | 30 | 53 | 106 | 56 | 8 | - | 1,7 | 0,7 |  | | 119.07 MXN | | | 07842-5040011 | A | 5 | M8 | 40 | - | 2,7 | 30 | 53 | 106 | 56 | 8 | - | 1,7 | 0,7 |  | | 119.07 MXN | | | 07842-5042011 | A | 5 | M8 | 42 | - | 2,7 | 30 | 53 | 106 | 56 | 8 | 1 1/4 | 1,7 | 0,7 |  | | 119.07 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|