|
|
|
07842-01Abrazaderas DIN 3015 parte 3 con abrazaderas dobles con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Polipropileno PP.Versión:Verde.Indicación:Abrazaderas dobles según DIN 3015-3 con superficie interior lisa, sin tensión previa. Recomendado para la fijación segura de mangueras y cables con tendido paralelo. Las superficies interiores lisas y los radios de desvío impiden los daños en las mangueras y cables.
Instalar preferiblemente como rodamiento con apoyo libre en que el conducto no esté sujeto por apriete entre las medias abrazaderas. Elegir entonces el diámetro (D1) de las abrazaderas algo mayor que el diámetro del conducto que se va a fijar.
Las mitades superior e inferior de la abrazadera son idénticas. Se suministran por pares.Datos técnicos:Los pares de apriete indicados para los tornillos se refieren al montaje con placa de cubierta y tornillos hexagonales según DIN EN ISO 4014/4017.Rango de temperatura:-30 °C a + 90 °CMontaje:Las distancias recomendadas entre abrazaderas (A) son valores orientativos y se aplican con carga estática.
Codos de tuberías: Al montar los codos de tuberías, las abrazaderas se instalan directamente delante y detrás de los codos.
Uniones rocadas: La primera abrazadera debe instalarse justo después de la unión roscada para que las vibraciones no lleguen a este racor.
Griferías: Si se integran griferías en la tubería, debe instalarse una abrazadera delante y otra detrás de la grifería.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Tamaño | D Para tornillo | D1 (mm) | D1 (pulgadas) | A (metros) | B | H | L = longitud | L1 | Momento de apriete (polipropileno) (Nm) | Tubo Ancho nominal (pulgadas) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 07842-01-1006411 | B | 1 | M6 | 6,4 | 1/4 | 1 | 30 | 26,5 | 36 | 20 | 5 | - |  | | 56.46 MXN | | | 07842-01-1009511 | B | 1 | M6 | 9,5 | 3/8 | 1 | 30 | 26,5 | 36 | 20 | 5 | - |  | | 56.46 MXN | | | 07842-01-1010011 | B | 1 | M6 | 10 | - | 1 | 30 | 26,5 | 36 | 20 | 5 | 1/8 |  | | 51.43 MXN | | | 07842-01-1012011 | B | 1 | M6 | 12 | - | 1 | 30 | 26,5 | 36 | 20 | 5 | - |  | | 51.43 MXN | | | 07842-01-2012711 | B | 2 | M8 | 12,7 | 1/2 | 1 | 30 | 26 | 53 | 29 | 12 | - |  | | 58.98 MXN | | | 07842-01-2013511 | B | 2 | M8 | 13,5 | - | 1,2 | 30 | 26 | 53 | 29 | 12 | 1/4 |  | | 58.98 MXN | | | 07842-01-2014011 | B | 2 | M8 | 14 | - | 1,2 | 30 | 26 | 53 | 29 | 12 | - |  | | 58.98 MXN | | | 07842-01-2015011 | B | 2 | M8 | 15 | - | 1,2 | 30 | 26 | 53 | 29 | 12 | - |  | | 58.98 MXN | | | 07842-01-2016011 | B | 2 | M8 | 16 | 5/8 | 1,2 | 30 | 26 | 53 | 29 | 12 | - |  | | 58.98 MXN | | | 07842-01-2017211 | B | 2 | M8 | 17,2 | - | 1,2 | 30 | 26 | 53 | 29 | 12 | 3/8 |  | | 58.98 MXN | | | 07842-01-2018011 | B | 2 | M8 | 18 | - | 1,2 | 30 | 26 | 53 | 29 | 12 | - |  | | 58.98 MXN | | | 07842-01-3019011 | B | 3 | M8 | 19 | 3/4 | 1,2 | 30 | 36,5 | 67 | 36 | 12 | - |  | | 75.47 MXN | | | 07842-01-3020011 | B | 3 | M8 | 20 | - | 1,2 | 30 | 36,5 | 67 | 36 | 12 | - |  | | 75.47 MXN | | | 07842-01-3021311 | B | 3 | M8 | 21,3 | 7/8 | 1,2 | 30 | 36,5 | 67 | 36 | 12 | 1/2 |  | | 75.47 MXN | | | 07842-01-3022011 | B | 3 | M8 | 22 | - | 1,2 | 30 | 36,5 | 67 | 36 | 12 | - |  | | 75.47 MXN | | | 07842-01-3025011 | B | 3 | M8 | 25 | - | 1,5 | 30 | 36,5 | 67 | 36 | 12 | - |  | | 75.47 MXN | | | 07842-01-3025411 | B | 3 | M8 | 25,4 | 1 | 1,5 | 30 | 36,5 | 67 | 36 | 12 | - |  | | 82.73 MXN | | | 07842-01-4026911 | B | 4 | M8 | 26,9 | - | 1,5 | 30 | 38 | 80 | 45 | 12 | 3/4 |  | | 92.79 MXN | | | 07842-01-4028011 | B | 4 | M8 | 28 | - | 1,5 | 30 | 38 | 80 | 45 | 12 | - |  | | 92.79 MXN | | | 07842-01-4030011 | B | 4 | M8 | 30 | - | 1,5 | 30 | 38 | 80 | 45 | 12 | - |  | | 92.79 MXN | | | 07842-01-5032011 | B | 5 | M8 | 32 | 1 1/4 | 1,5 | 30 | 52 | 106 | 56 | 8 | - |  | | 143.39 MXN | | | 07842-01-5035011 | B | 5 | M8 | 35 | - | 2 | 30 | 52 | 106 | 56 | 8 | - |  | | 143.39 MXN | | | 07842-01-5038011 | B | 5 | M8 | 38 | 1 1/2 | 2 | 30 | 52 | 106 | 56 | 8 | - |  | | 143.39 MXN | | | 07842-01-5040011 | B | 5 | M8 | 40 | - | 2,7 | 30 | 52 | 106 | 56 | 8 | - |  | | 143.39 MXN | | | 07842-01-5042011 | B | 5 | M8 | 42 | - | 2,7 | 30 | 52 | 106 | 56 | 8 | 1 1/4 |  | | 143.39 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|