norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Polipropileno PP.Versión:Verde.Indicación:Abrazaderas de la serie pesada según DIN 3015-2 con superficie interior acanalada, con tensión previa. Se recomienda para una fijación segura de tuberías.

Instalar preferiblemente como abrazadera de punto fijo en que el tubo esté sujeto por apriete entre las medias abrazaderas. Así se consigue la hendidura (S) entre las medias abrazaderas para una tensión previa correspondiente al realizar la unión roscada.

Las mitades superior e inferior de la abrazadera son idénticas. Se suministran por pares.
Datos técnicos:Los pares de apriete indicados para los tornillos se refieren al montaje con placa e cubierta y tornillos hexagonales según DIN EN ISO 4014/4017..

La fuerza de retención axial del tubo (según DIN 3015, parte 10) es un promedio obtenido de tres pruebas a +23 °C con un tubo según DIN EN 10220 de acero St37 con superficie laminada en que se supone la fricción estática. En caso de una carga de la abrazadera de tubo en dirección axial al tubo con la fuerza de retención indicada (F) del tubo, dicho tubo no se desliza en la abrazadera.
Rango de temperatura:-30 °C a + 90 °CMontaje:Las distancias recomendadas entre abrazaderas (A) son valores orientativos y se aplican con carga estática.

Codos de tuberías: Al montar los codos de tuberías, las abrazaderas se instalan directamente delante y detrás de los codos.

Uniones rocadas: La primera abrazadera debe instalarse justo después de la unión roscada para que las vibraciones no lleguen a este racor.

Griferías: Si se integran griferías en la tubería, debe instalarse una abrazadera delante y otra detrás de la grifería.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07841 Abrazaderas según DIN 3015 parte 2 Serie pesada con superficie interior acanalada, con tensión previa 273 kB

Planos

Abrazaderas según DIN 3015 parte 2 Serie pesada
 con superficie interior acanalada, con tensión previa

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTamañoD
Para tornillo
D1
(mm)
D1
(pulgadas)
A
(metros)
B

HL = longitudL1Momento de apriete
(polipropileno)
(Nm)
Tubo
Ancho nominal
(pulgadas)
Fuerza de retención del tubo F
(polipropileno)
(kN)
S
mín.
CADAcc.PrecioPedir
07841-1006011A1M106-130,532553312-1,60,6 76.31 MXN
07841-1006411A1M106,41/4130,532553312-1,60,6 76.31 MXN
07841-1008011A1M1085/16130,532553312-1,60,6 76.31 MXN
07841-1009511A1M109,53/8130,532553312-1,60,6 76.31 MXN
07841-1010011A1M1010-130,5325533121/81,60,6 76.31 MXN
07841-1012011A1M1012-130,532553312-1,60,6 76.31 MXN
07841-1012711A1M1012,71/21,230,532553312-1,60,6 76.31 MXN
07841-1013511A1M1013,5-1,230,5325533121/41,60,6 76.31 MXN
07841-1014011A1M1014-1,230,532553312-1,60,6 76.31 MXN
07841-1015011A1M1015-1,230,532553312-1,60,6 76.31 MXN
07841-1016011A1M10165/81,230,532553312-1,60,6 76.31 MXN
07841-1017211A1M1017,2-1,230,5325533123/81,60,6 76.31 MXN
07841-1018011A1M1018-1,230,532553312-1,60,6 76.31 MXN
07841-1020011A1M1020-1,230,532553312-1,60,6 98.94 MXN
07841-2019011A2M10193/41,230,548704512-2,90,6 98.94 MXN
07841-2020011A2M1020-1,230,548704512-2,90,6 98.94 MXN
07841-2021311A2M1021,2-1,230,5487045121/22,90,6 98.94 MXN
07841-2022011A2M10227/81,230,548704512-2,90,6 98.94 MXN
07841-2025011A2M1025-1,530,548704512-2,90,6 98.94 MXN
07841-2025411A2M1025,411,530,548704512-2,90,6 98.94 MXN
07841-2026911A2M1026,9-1,530,5487045123/42,90,6 98.94 MXN
07841-2028011A2M1028-1,530,548704512-2,90,6 98.94 MXN
07841-2030011A2M1030-1,530,548704512-2,90,6 98.94 MXN
07841-3030011A3M1030-1,530,560856015-3,30,6 141.15 MXN
07841-3032011A3M10321 1/41,530,560856015-3,30,6 141.15 MXN
07841-3033711A3M1033,7-230,56085601513,30,6 141.15 MXN
07841-3035011A3M1035-230,560856015-3,30,6 141.15 MXN
07841-3038011A3M10381 1/2230,560856015-3,30,6 141.15 MXN
07841-3040011A3M1040-2,730,560856015-3,30,6 141.15 MXN
07841-3042011A3M1042-2,730,5608560151 1/43,30,6 141.15 MXN
07841-4038011A4M12381 1/2245891159030-8,22 284.82 MXN
07841-4042011A4M1242-2,7458911590301 1/48,22 284.82 MXN
07841-4044511A4M1244,51 3/42,745891159030-8,22 284.82 MXN
07841-4048311A4M1248,3-2,7458911590301 1/28,22 284.82 MXN
07841-4050811A4M1250,822,745891159030-8,22 284.82 MXN
07841-4054011A4M1254-2,745891159030-8,22 313.04 MXN
07841-4055011A4M1255-2,745891159030-8,22 284.82 MXN
07841-4057011A4M1257-2,745891159030-8,22 284.82 MXN
07841-4060311A4M1260,3-34589115903028,22 284.82 MXN
07841-4063511A4M1263,52 1/2345891159030-8,22 284.82 MXN
07841-4065011A4M1265-345891159030-8,22 284.82 MXN
07841-4070011A4M12702 3/4345891159030-8,22 284.82 MXN
07841-5060311A5M1660,3-36012015412245-112 934.09 MXN
07841-5065011A5M1665-36012015412245-112 849.41 MXN
07841-5070011A5M16702 3/436012015412245-112 849.41 MXN
07841-5073011A5M1673-36012015412245-112 934.09 MXN
07841-5075011A5M1675-36012015412245-112 849.41 MXN
07841-5076111A5M1676,133,560120154122452 1/2112 849.41 MXN
07841-5080011A5M1680-3,76012015412245-112 849.41 MXN
07841-5082511A5M1682,5-3,76012015412245-112 849.41 MXN
07841-5088911A5M1688,93 1/23,760120154122453112 849.41 MXN