norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Polipropileno PP.Versión:Verde.Indicación:Abrazaderas de la serie pesada según DIN 3015-2 con superficie interior lisa, sin tensión previa. Recomendado para la fijación segura de abrazaderas y cables. Las superficies interiores lisas y los radios de desvío impiden los daños en las mangueras y cables.

Instalar preferiblemente como rodamiento con apoyo libre en que el conducto no esté sujeto por apriete entre las medias abrazaderas. Elegir entonces el diámetro (D1) de las abrazaderas algo mayor que el diámetro del conducto que se va a fijar.

Las mitades superior e inferior de la abrazadera son idénticas. Se suministran por pares.
Datos técnicos:Los pares de apriete indicados para los tornillos se refieren al montaje con placa de cubierta y tornillos hexagonales según DIN EN ISO 4014/4017.Rango de temperatura:-30 °C a + 90 °CMontaje:Las distancias recomendadas entre abrazaderas (A) son valores orientativos y se aplican con carga estática.

Codos de tuberías: Al montar los codos de tuberías, las abrazaderas se instalan directamente delante y detrás de los codos.

Uniones rocadas: La primera abrazadera debe instalarse justo después de la unión roscada para que las vibraciones no lleguen a este racor.

Griferías: Si se integran griferías en la tubería, debe instalarse una abrazadera delante y otra detrás de la grifería.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07841-01 Abrazaderas según DIN 3015 parte 2 Serie pesada con superficie interior lisa, sin tensión previa 208 kB

Planos

Abrazaderas según DIN 3015 parte 2 Serie pesada
 con superficie interior lisa, sin tensión previa

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTamañoD
Para tornillo
D1
(mm)
D1
(pulgadas)
A
(metros)
B

HL = longitudL1Momento de apriete
(polipropileno)
(Nm)
Tubo
Ancho nominal
(pulgadas)
CADAcc.PrecioPedir
07841-01-1009511B1M109,53/8130,530,5553312- 91.40 MXN
07841-01-1010011B1M1010-130,530,55533121/8 91.40 MXN
07841-01-1012011B1M1012-130,530,5553312- 91.40 MXN
07841-01-1012711B1M1012,71/21,230,530,5553312- 91.40 MXN
07841-01-1013511B1M1013,5-1,230,530,55533121/4 91.40 MXN
07841-01-1015011B1M1015-1,230,530,5553312- 91.40 MXN
07841-01-1016011B1M10165/81,230,530,5553312- 91.40 MXN
07841-01-2019011B2M10193/41,230,546,5704512- 154.01 MXN
07841-01-2020011B2M1020-1,230,546,5704512- 118.51 MXN
07841-01-2021311B2M1021,3-1,230,546,57045121/2 118.51 MXN
07841-01-2022011B2M10227/81,230,546,5704512- 118.51 MXN
07841-01-2025011B2M1025-1,530,546,5704512- 118.51 MXN
07841-01-2026911B2M1026,9-1,530,546,57045123/4 118.51 MXN
07841-01-2028011B2M1028-1,530,546,5704512- 118.51 MXN
07841-01-2030011B2M1030-1,530,546,5704512- 118.51 MXN
07841-01-3030011B3M1030-1,530,558856015- 168.55 MXN
07841-01-3032011B3M10321 1/41,530,558856015- 168.55 MXN
07841-01-3033711B3M1033,7-230,5588560151 168.55 MXN
07841-01-3035011B3M1035-230,558856015- 168.55 MXN
07841-01-3038011B3M10381 1/2230,558856015- 168.55 MXN
07841-01-3040011B3M1040-2,730,558856015- 168.55 MXN
07841-01-3042011B3M1042-2,730,5588560151 1/4 168.55 MXN
07841-01-4038011B4M12381 1/2245871159030- 341.28 MXN
07841-01-4042011B4M1242-2,7458711590301 1/4 341.28 MXN
07841-01-4044511B4M1244,51 3/42,745871159030- 341.28 MXN
07841-01-4048311B4M1248,3-2,7458711590301 1/2 341.28 MXN
07841-01-4050811B4M1250,822,745871159030- 341.28 MXN
07841-01-4057011B4M1257-2,745871159030- 341.28 MXN
07841-01-4060311B4M1260,3-3458711590302 341.28 MXN
07841-01-4063511B4M1263,52 1/2345871159030- 341.28 MXN
07841-01-4065011B4M1265-345871159030- 341.28 MXN
07841-01-4070011B4M12702 3/4345871159030- 341.28 MXN