norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Recubierto de cinc y níquel.Indicación:Inserciones para abrazaderas DIN 3015 parte 1 Serie ligera.

Estas piezas se insertan en la media abrazadera de arriba cuando la abrazadera se monta junto con tornillos hexagonales externos y sin placa de cubierta.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07840-18 Inserciones para abrazaderas DIN 3015 parte 1 Serie ligera 325 kB

Planos

Inserciones para abrazaderas 
DIN 3015 parte 1 Serie ligera

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoCompatible con la
serie ligera
DIN 3015-1
Compatible con la
serie pesada
DIN 3015-2
Compatible con la
abrazadera doble
DIN 3015-3
CADAcc.PrecioPedir
07840-18-08130/1/2/3/4/5/6/7/8Tamaño 0-8-- 7.55 MXN