norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Recubierto de cinc y níquel.Indicación:Placas de cubierta para abrazaderas DIN 3015 parte 2 Serie pesada.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07841-17 Placas de cubierta para abrazaderas DIN 3015 parte 2 Serie pesada 154 kB

Planos

Placas de cubierta para abrazaderas 
DIN 3015 parte 2 Serie pesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoB

D4SL = longitudL1Compatible con la
serie ligera
DIN 3015-1
Compatible con la
serie pesada
DIN 3015-2
Compatible con la
abrazadera doble
DIN 3015-3
CADAcc.PrecioPedir
07841-17-111131301185533-Tamaño 1- 51.16 MXN
07841-17-211132301187045-Tamaño 2- 60.66 MXN
07841-17-311133301188560-Tamaño 3- 72.40 MXN
07841-17-41413445141011590-Tamaño 4- 158.76 MXN
07841-17-519135601910152122-Tamaño 5- 334.84 MXN