norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Fosfatado.Indicación:Placas de soldadura dobles para abrazaderas DIN 3015 parte 1 Serie ligera. Apto para el alojamiento de 2 cuerpos de abrazaderas.

Medida A = Distancia al centro de los conductos.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07840-12 Placas de soldadura dobles para abrazaderas DIN 3015 parte 1 Serie ligera 175 kB

Planos

Placas de soldadura dobles para abrazaderas
DIN 3015 parte 1 Serie ligera

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoAB

D3SGHL = longitudL1Compatible con la
serie ligera
DIN 3015-1
Compatible con la
serie pesada
DIN 3015-2
Compatible con la
abrazadera doble
DIN 3015-3
CADAcc.PrecioPedir
07840-12-0061104030123M66,58740Tamaño 0-- 50.87 MXN
07840-12-1061113730123M66,57720Tamaño 1-- 90.84 MXN
07840-12-2061124430123M66,58626Tamaño 2-- 92.24 MXN
07840-12-3061135230123M66,510233Tamaño 3-- 96.99 MXN
07840-12-4061146030123M66,512040Tamaño 4-- 101.74 MXN
07840-12-5061157530123M66,514552Tamaño 5-- 109.01 MXN
07840-12-6061169030123M66,517866Tamaño 6-- 145.63 MXN